Schneider-Electric
 
SSP1A490BDT Billede - scope
SSP1A490BDT
Harmony Solid State Relæ (SSR) nulvoltskoblende for bundmontage med varmepasta, 48-660VAC udgang på 90A og 4-32VDC forsyning
El-nr. El-nr.: 
7522604657
EAN-nr EAN-nr: 
3606485442099
Schneider Electric
Kendetegn
Egenskaber
Produktserie Harmony Solid State Relays
Produkttype Solid state relay up to 125 A
Provided accessory Termisk blok
Enheds forkortelse SSP1
Montage tilbehør Tavle
Number of phases 1 fase
Mærkestrøm [In] 90 A
Solid State output type Nul spændingsskift
SCR output
Output switching mode Nul spændingsskift
Produktinformationer
Styrespænding 4...32 V DC
Minimum spænding 4 V DC tænd
Masimal spænding 1 V DC sluk
Reaktionstid 0.5 cycle (tænd)
0.5 cycle (sluk)
Input current 7…12 mA
Udgangsspænding 48...660 V AC
Belastningsstrøm 0,15…90 A
Transient overvoltage 1200 V
Stødstrøm 1200 A til 16.6 ms
Maks. I²t til fusing 5976 A².s til 8.33 ms ved 60 Hz halv cyklus
6560 A².s til 10 ms ved 50 Hz halv cyklus
Co-ordination type Type 1 - 63 A automatsikring (MCB) - kurve B
Type 2 - 50 A automatsikring (MCB) - kurve B
Maximum leakage current 1 mA slukket
Maximum voltage drop <1,15 V on-state
DV/dt "500 V/µs" slukket ved maks. spænding
Power factor 0,5 (med maks. belastning)
Motor controller rating 1,5 hp 120 V AC
3 hp 240 V AC
7,5 hp 480 V AC
Isolationsmodstand 1000 MOhm ved 500 V DC
Maximum capacitance 8 pF til input/output
Dielektrisk gennemslagsholdbarhed 4 kV AC til input/output
4 kV AC til input eller output til case
[Uimp] impulsmodstandsspænding 6 kV output til case
6 kV input til output
Spændingsmoment 1.5...1.7 N.m til indgang
2...2.2 N.m til udgang
Tilslutningsklemmer Skrueterminaler: 0.2...3.3 mm², (AWG 24...AWG 12) Med kabeltylle til indgang
Skrueterminaler: 0.5...5.26 mm², (AWG 20...AWG 10) Med kabeltylle til udgang
Skrueterminaler: 0.2...3.3 mm², (AWG 24...AWG 12) Uden kabeltylle til indgang
Skrueterminaler: 0.5...8.26 mm², (AWG 20...AWG 8) Uden kabeltylle til udgang
Gaffeltype tag konnektorer: 9.2 x 4 mm til indgang
Ringflaps: 9.2 x 4 mm til indgang
Gaffeltype tag konnektorer: 11.7 x 4.5 mm til udgang
Ringflaps: 11.7 x 4.5 mm til udgang
Thermal resistance 0.27 °C/W samling til case
Thermal pad impedance 0.48 °C-in²/W ved 25 psi
LED indicator LED, grøn til indgang
IP kapslingsklasse IP20
Sikkerhedsdata MTTFd = 1875.9 år
B10d = 1731395
Vægt 89,2 g
Præsentation af enhed Komplet enhed
miljø
Omgivelsestemperatur under drift -40…80 °C
Omgivelsestemperatur ved opbevaring -40…125 °C
Forureningsgrad 2
Overspændingskategori III
Produktcertificeringer UL
CSA
CE
EAC
Mærkning EAC
UL
CE
CSA
Standarder CSA C22.2 No 14-13
"EN/IEC 60950-1"
UL 508
EN/IEC 62314
Forpakningsinformation
Enhedstype forpakning 1 PCE
Antal enheder forpakning 1 1
Forpakning 1 vægt 100 g
Forpakning 1 højde 3,8 cm
Forpakning 1 bredde 4,8 cm
Forpakning 1 længde 6,5 cm
Enhedstype forpakning 2 S01
Antal enheder forpakning 2 30
Forpakning 2 vægt 3,274 kg
Forpakning 2 højde 15 cm
Forpakning 2 bredde 15 cm
Forpakning 2 længde 40 cm
Bæredygtighed
Bæredygtighed Green Premium-produkt
REACh-regulering
print REACh-erklæring
EU RoHS-direktiv Proaktiv overensstemmelse (produkt ikke omfattet af EU RoHS)
print EU RoHS-erklæring
Kviksølvfri Ja
Oplysninger om RoHS-undtagelse
print Ja
Kina RoHS-regulering
print Kina RoHS-erklæring
Miljømæssige oplysninger
print Miljøprofil for produkt
Cirkularitetsprofil
print Oplysninger om udtjent udstyr
samhandelsbetingelser DK
Lagerkode Ikke på lager