|
|
|
SZMT1110
Modulbausatz für Reihenkl., 250x150 mm Geschloss. Abdeck., abges. DIN-Schiene
|
|
|
Hauptmerkmale
Baureihe
|
Prisma
|
Produkt- oder Komponententyp
|
Einbausatz
|
Zubehör / Teilekategorie
|
Installationszubehör
|
Kompatible Produktfamilie
|
Prisma Prisma XS
|
Zusatzmerkmale
Gehäuse-/Schaltschrankbeschreibung
|
Gehäuse Tiefe 210,0 mm
|
Geliefertes Zubehör
|
1 x Abdeckung
4 x Abdeckungshalter
1 x DIN-Schiene
2 x DIN-Schienenhalterung
|
Schienentyp
|
Isolierter Zylinderkopfhut Typ TH35-15
|
Typ der Frontplatte
|
Einfach
|
Installiertes Gerät
|
Terminal blocks
|
Anzahl der 18-mm-Module pro Reihe
|
1 x 12
|
9-mm-Raster
|
24,0
|
Gesamtzahl der 18-mm-Module
|
12,0
|
Breite
|
250 mm
|
Höhe
|
150 mm
|
Tiefe
|
106,0 mm
|
Innentiefe
|
98 mm
|
Produktgewicht
|
0,340 kg
|
Material
|
Kunststoff: Abdeckung
Kunststoff: Abdeckungshalter
Metall: Schiene
|
Farbe
|
Weiß (RAL 9016)
|
Montage
Umgebungstemperatur bei Betrieb
|
-5…40 °C
|
Umgebungstemperatur bei Lagerung
|
-5…40 °C
|
Normen
|
EN/IEC 61439-1
|
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art
|
PCE
|
VPE 1 Menge
|
1
|
VPE 1 Höhe
|
26,0 cm
|
VPE 1 Breite
|
16,5 cm
|
VPE 1 Länge
|
9,0 cm
|
VPE 1 Gewicht
|
450,0 g
|
VPE 2 Art
|
S04
|
VPE 2 Menge
|
12
|
VPE 2 Höhe
|
30,0 cm
|
VPE 2 Breite
|
40,0 cm
|
VPE 2 Länge
|
60,0 cm
|
VPE 2 Gewicht
|
6,103 kg
|
VPE 3 Art
|
P12
|
VPE 3 Menge
|
48
|
VPE 3 Höhe
|
45,0 cm
|
VPE 3 Breite
|
80,0 cm
|
VPE 3 Länge
|
120,0 cm
|
VPE 3 Gewicht
|
36,412 kg
|
|
|