|
|
|
SZMT1381
3-Punkt Zählertragplatte 250x450mm (BxH) Inkl. horizont. Trennw. und Befestigung
|
|
|
Hauptmerkmale
Baureihe
|
Prisma
|
Produkt- oder Komponententyp
|
Einbausatz
|
Zubehör / Teilekategorie
|
Installationszubehör
|
Kompatible Produktfamilie
|
Prisma Prisma XS
|
Zusatzmerkmale
Gehäuse-/Schaltschrankbeschreibung
|
Gehäuse Tiefe 210,0 mm
|
Geliefertes Zubehör
|
1 x Zählertragplatte
2 x horizontale Teilung
Schraube
|
Beschreibung der Montageplatte
|
Trägerplatte
|
Installiertes Gerät
|
1 Messgerät
|
Breite
|
250 mm
|
Höhe
|
450 mm
|
Tiefe
|
115,0 mm
|
Innentiefe
|
115 mm
|
Produktgewicht
|
1,010 kg
|
Material
|
Kunststoff: Zählertragplatte
|
Farbe
|
Weiß (RAL 9002)
|
Montage
Umgebungstemperatur bei Betrieb
|
-5…40 °C
|
Umgebungstemperatur bei Lagerung
|
-5…40 °C
|
Normen
|
EN/IEC 61439-1
|
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art
|
PCE
|
VPE 1 Menge
|
1
|
VPE 1 Höhe
|
9,000 cm
|
VPE 1 Breite
|
31,500 cm
|
VPE 1 Länge
|
51,000 cm
|
VPE 1 Gewicht
|
1,300 kg
|
VPE 2 Art
|
P12
|
VPE 2 Menge
|
20
|
VPE 2 Höhe
|
104,000 cm
|
VPE 2 Breite
|
80,000 cm
|
VPE 2 Länge
|
120,000 cm
|
VPE 2 Gewicht
|
40,000 kg
|
|
|