|
|
|
SZNF28P
Wandgehäuse 590x1290x280 mm IP55 SKII Leergehäuse mit Tür BxHxT
|
|
|
Hauptmerkmale
Baureihe
|
Prisma
|
Produktname
|
Prisma XS
|
Produkt- oder Komponententyp
|
Gehäuse
|
Gehäusetyp
|
Leergehäuse
|
Gehäuse-/Schaltschrankbeschreibung
|
Wandmontiertes Gehäuse Tiefe 280 mm
|
Breite
|
590 mm
|
Höhe
|
1290 mm
|
Tiefe
|
280 mm
|
Einbautiefe
|
250 mm
|
Anzahl der 18-mm-Module pro Reihe
|
16 x 12
|
Elektrische Isolationsklasse
|
Klasse II
|
Zusätzliche Informationen
|
Kann Seite an Seite und übereinander kombiniert werden
|
Einsatzbedingungen
|
Innenraum
|
Geliefertes Zubehör
|
4 x Kabeleinführungsplatte
1 x Tür
|
Art der Frontabdeckung
|
Einfache Tür
|
Zusatzmerkmale
Kabeleinführung
|
Einführung von unten oder oben
|
Türtyp
|
Externe Platte
|
Anzahl der Schlösser
|
3
|
Türöffnungsseite
|
Reversibel
|
Neigungswinkel
|
180 °
|
Gehäusemontage
|
Einbau
Oberfläche
Eingelassen
|
Montagehalterung
|
Hohlwand
Beton
|
9-mm-Raster
|
384
|
Gesamtzahl der 18-mm-Module
|
192
|
[In] Bemessungsstrom
|
630 A
|
Beschreibung der Verriegelungsoptionen
|
Verriegelungsoption
|
Gehäusematerial
|
Gehäuse: powder coated steel
Tür: powder coated steel
Innengehäuse: Kunststoff
|
Produktgewicht
|
42,200 kg
|
Farbe
|
Weiß (RAL 9016)
|
Montage
Schutzart (IP)
|
IP55
|
Schutzart (IK)
|
IK10
|
Normen
|
EN/IEC 61439-1
VDE 0660 Teil 600
|
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art
|
PCE
|
VPE 1 Menge
|
1
|
VPE 1 Höhe
|
30,500 cm
|
VPE 1 Breite
|
60,000 cm
|
VPE 1 Länge
|
131,000 cm
|
VPE 1 Gewicht
|
43,500 kg
|
VPE 2 Art
|
PAL
|
VPE 2 Menge
|
2
|
VPE 2 Höhe
|
74,000 cm
|
VPE 2 Breite
|
80,000 cm
|
VPE 2 Länge
|
147,500 cm
|
VPE 2 Gewicht
|
102,000 kg
|
|
|