|
|
|
TM1SHTCC4
Temperatur- und Luftfeuchtesensor, Modicon M171/M172, -40 bis +60 °C, 0 bis 100 % RH, 2x 4 bis 20 mA, IP65, 24 VAC/DC, Wandmontage
|
|
|
Hauptmerkmale
Baureihe
|
Modicon M171/M172
|
Zubehör / Teilekategorie
|
Messzubehör
|
Zubehör / Teiletyp
|
Fühler
|
Zusatzmerkmale
Gehäusevariante
|
An Wand montiert
|
Montagehalterung
|
Montagekasten
|
[UH,nom] Nennhilfsspannung
|
9...28 V AC
9...40 V DC
|
Maximaler Stromverbrauch
|
50 mA
|
Ausgangstyp
|
Current 4...20 mA +/- 3 % RH
Current 4...20 mA -40…60 °C +/- 1 °C
|
Produktspezifische Anwendung
|
Feuchteregulierung
|
Elektrische Verbindung
|
Schraubklemmenanschluss
|
Befestigungsmodus
|
2 Befestigungspunkte
|
Breite
|
100 mm
|
Höhe
|
122 mm
|
Tiefe
|
50,5 mm
|
Produktgewicht
|
0,14 kg
|
Montage
Schutzart (IP)
|
IP65
|
Umgebungstemperatur bei Betrieb
|
-40…60 °C
|
Umgebungstemperatur bei Lagerung
|
-40…70 °C
|
Relative Luftfeuchtigkeit
|
0…100 %
|
Verschmutzungsgrad
|
2
|
Überspannungskategorie
|
I
|
Produktzertifizierungen
|
CE
cULus
EAC
UKCA
|
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art
|
PCE
|
VPE 1 Menge
|
1
|
VPE 1 Höhe
|
6,5 cm
|
VPE 1 Breite
|
11,5 cm
|
VPE 1 Länge
|
14,5 cm
|
VPE 1 Gewicht
|
250,0 g
|
VPE 2 Art
|
S03
|
VPE 2 Menge
|
24
|
VPE 2 Höhe
|
30,0 cm
|
VPE 2 Breite
|
30,0 cm
|
VPE 2 Länge
|
40,0 cm
|
VPE 2 Gewicht
|
6,346 kg
|
Nachhaltigkeit
Angebotsstatus nachhaltiges Produkt
|
Green Premium Produkt
|
REACh-Verordnung
|
REACh-Deklaration
|
EU-RoHS-Richtlinie
|
Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope)
EU-RoHS-Deklaration
|
Frei von giftigen Schwermetallen
|
Ja
|
Quecksilberfrei
|
Ja
|
RoHS-Richtlinie für China
|
RoHS-Erklärung für China
|
Informationen zu RoHS-Ausnahmen
|
Ja
|
Umweltproduktdeklaration
|
Produktumweltprofil
|
Kreislaufwirtschafts-Profil
|
Entsorgungsinformationen
|
WEEE
|
Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.
|
Vertragliche Gewährleistung
|
|