Schneider-Electric
 
TM241CEC24U Bild- scope
TM241CEC24U
SPS-Steuerung, Modicon M241, 24 E/A, Ethernet, 2x Modbus, CANopen Master, 24 VDC, Sink Transistor, Schraubklemmen
EAN Code EAN Code: 
3606480611124
Schneider Electric
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Baureihe Modicon M241
Produkt- oder Komponententyp Logik-Controller
[UH,nom] Nennhilfsspannung 24 V DC
Diskrete Eingangsnummer 14, einzelner Eingang 8 schneller Eingang entspricht IEC 61131-2 Typ 1
Diskreter Ausgangstyp Transistor
Diskrete Ausgangsnummer 10 Transistor 4 schneller Ausgang
Diskrete Ausgangsspannung 24 V DC für Transistorausgang
Diskreter Ausgangsstrom 0,5 A für Transistorausgang (Q0 - Q9)
0,1 A für schneller Ausgang (PTO-Modus) (Q0 - Q3)
Zusatzmerkmale
Diskrete E/A-Nummer 24
Anzahl an E/A-Erweiterungsmodulen 7 (lokal E/A-Architektur)
14 (Remote E/A-Architektur)
Versorgungsspannungsgrenzen 20,4…28,8 V
Einschaltstrom 50 A
Leistungsaufnahme in W 32,6…40,4 W (mit einer begrenzten Anzahl von E/A-Erweiterungsmodulen)
Digitaler Logikeingang Sink oder Source
Diskrete Eingangsspannung 24 V
Diskreter Eingangsspannungstyp DC
Spannungswert für garantierten Status 1 >= 15 V für Eingang
Spannungswert für garantierten Status 0 <= 5 V für Eingang
Diskreter Eingangsstrom 5 mA für Eingang
10,7 mA für schneller Eingang
Eingangsimpedanz 4,7 kOhm für Eingang
2,81 kOhm für schneller Eingang
[tA] Antwortzeit 50 µs einschalten, I0 - I13 Klemme(n) für Eingang
50 µs ausschalten, I0 - I13 Klemme(n) für Eingang
<= 2 µs einschalten, I0 - I7 Klemme(n) für schneller Eingang
<= 2 µs ausschalten, I0 - I7 Klemme(n) für schneller Eingang
<= 34 µs einschalten, Q0 - Q9 Klemme(n) für Ausgänge
<= 250 µs ausschalten, Q0 - Q9 Klemme(n) für Ausgänge
<= 2 µs einschalten, Q0 - Q3 Klemme(n) für schneller Ausgang
<= 2 µs ausschalten, Q0 - Q3 Klemme(n) für schneller Ausgang
Konfigurierbare Filterzeit 1 µs für schneller Eingang
12 ms für schneller Eingang
0 ms für Eingang
1 ms für Eingang
4 ms für Eingang
12 ms für Eingang
Diskrete Ausgangslogik Negative Logik (Sink)
Ausgangsspannungsgrenzen 30 V DC
Anschlüsse - Klemmen 2 A mit Q0 - Q3 Klemme für schneller Ausgang
2 A mit Q4 - Q7 Klemme für Ausgänge
1 A mit Q8 - Q9 Klemme für Ausgänge
Max. Ausgangsfrequenz 20 kHz für schneller Ausgang (PWM-Modus)
100 kHz für Schneller Ausgang (PLS-Modus)
1 kHz für Ausgänge
Genauigkeit +/- 0,1 % bei 0,02…0,1 kHz für schneller Ausgang
+/-1 % bei 0,1…1 kHz für schneller Ausgang
Max. Leckstrom 5 µA für Ausgänge
Max. Spannungsabfall <1 V
Max. Wolframlast <2,4 W
Schutzart Kurzschlussschutz
Schutz vor Kurzschluss und Überlastschutz mit automatischer Rückstellung
Verpolungsschutz für schneller Ausgang
Rückstellzeit 10 ms automatische Rückstellung Ausgänge
12 s automatische Rückstellung schneller Ausgang
Speicherkapazität 64 MB für Systemspeicher RAM
Daten gesichert 128 MB built-in flash memory für Backup von Benutzerprogrammen
Datenspeichergerät <= 16 GB SD-Karte (Optional)
Batterietyp BR2032 Lithium, nicht wiederaufladbar, Lebensdauer der Batterie: 4 Jahr(e)
Sicherungsdauer 2 Jahre bei 25 °C
Ausführungszeit für 1 K-Anweisung 0,3 ms für Ereignis- und periodischer Task
0,7 ms für sonstige Anweisungen
Anwendungsstruktur 8 Ereignisaufgaben
4 zyklische Master-Tasks
3 zyklische Master-Tasks + 1 freilaufender Task
8 externe Ereignis-Tasks
Echtzeituhr Mit
Taktabweichung <= 60 s/Monat bei 25 °C
Positionierungsfunktionen PTO Funktion 4 Kanäle (Positionierungsfrequenz: 100 kHz)
PTO Funktion 4 Kanäle für Transistorausgang (Positionierungsfrequenz: 1 kHz)
Zähleingangsnummer 4 Schneller Eingang (HSC-Modus) bei 200 kHz
14 Standardeingang bei 1 kHz
Art des Steuersignals A/B bei 100 kHz für Schneller Eingang (HSC-Modus)
Puls/Richtung bei 200 kHz für Schneller Eingang (HSC-Modus)
Einphasig bei 200 kHz für Schneller Eingang (HSC-Modus)
Integrierte Verbindungsart Nicht isolierte serielle Verbindung Seriell 1 mit RJ45 Anschluss und RS232/RS485 Schnittstelle
Nicht isolierte serielle Verbindung Seriell 2 mit abnehmb Schraub-Klemmenleiste Anschluss und RS485 Schnittstelle
USB-Anschluss mit mini B USB 2.0 Anschluss
Ethernet mit RJ45 Anschluss
CANopen J1939 mit Stecker SUB-D 9 Anschluss
Versorgung (Seriell 1)Versorgung serielle Schnittstelle: 5 V, <200 mA
Übertragungsgeschwindigkeit 1,2 - 115,2 kBit/s (115,2 kBit/s Standard) für eine Bus-Länge von 15 m für RS485
1,2 - 115,2 kBit/s (115,2 kBit/s Standard) für eine Bus-Länge von 3 m für RS232
480 Mbit/s für eine Bus-Länge von 3 m für USB
10/100 Mbit/s für Ethernet
1000 kbit/s für eine Bus-Länge von 20 m für CANopen
800 Kbit/s für eine Bus-Länge von 40 m für CANopen
500 Kbit/s für eine Bus-Länge von 100 m für CANopen
250 Kbit/s für eine Bus-Länge von 250 m für CANopen
125 Kbit/s für eine Bus-Länge von 500 m für CANopen
50 Kbit/s für eine Bus-Länge von 1000 m für CANopen
20 Kbit/s für eine Bus-Länge von 2500 m für CANopen
Kommunikationsprotokoll Nicht isolierte serielle Verbindung: Modbus Protokoll Master/Slave
Ethernet-Anschluss 10BASE-T / 100BASE-TX - 1 Port(s) Kupferkabel
Ethernet-Dienste SNMP-Client/Server
MODBUS TCP-Slave-Gerät
Modbus TCP-Server
Modbus TCP-Client
IEC VAR ZUGRIFF
FTP-Client/Server
SQL client
DHCP-Klient
EtherNet/IP-Adapter
E-Mails vom Controller in der TCP/UDP-Bibliothek senden und erhalten
Webserver (WebVisu & XWeb-System)
OPC UA Server
DNS client
Lokale Signalisierung 1 LED (grün) für PWR
1 LED (grün) für BETRIEB
1 LED (rot) für Modulfehler (ERR)
1 LED (rot) für E/A-Fehler (E/A)
1 LED (grün) für SD-Kartenzugang (SD)
1 LED (rot) für BAT
1 LED (grün) für SL1
1 LED (grün) für SL2
1 LED (rot) für Busfehler an TM4 (TM4)
1 LED pro Kanal (grün) für E/A-Status
1 LED (grün) für Ethernet Port aktiv
1 LED (grün) für CANopen Betrieb
1 LED (grün) für CANopen Fehler
Elektrische Verbindung Abnehmbare Schraubklemmenleistefür Eingänge und Ausgänge (Rasterabstand 5,08 mm)
Abnehmbare Schraubklemmenleistefür den Anschluss der 24-V-DC-Stromversorgung (Rasterabstand 5,08 mm)
Maximaler Kabelabstand zwischen Geräten Ungeschirmtes Kabel: <50 m für Eingang
Abgeschirmtes Kabel: <10 m für schneller Eingang
Ungeschirmtes Kabel: <50 m für Ausgänge
Abgeschirmtes Kabel: <3 m für schneller Ausgang
Isolation Zwischen Versorgung und interner Logik bei 500 V AC
Nicht isoliert zwischen Versorgung und Erde
Zwischen Eingang und interner Logik bei 500 V AC
Nicht isoliert zwischen Eingängen
Zwischen schnellem Eingang und interner Logik bei 500 V AC
Zwischen Ausgang und interner Logik bei 500 V AC
Nicht isoliert zwischen Ausgängen
Zwischen schnellem Ausgang und interner Logik bei 500 V AC
Beschriftung CE
Stoßspannungsfestigkeit 1 kV Stromversorgung (DC) Gleichtakt entspricht IEC 61000-4-5
1 kV abgeschirmtes Kabel Gleichtakt entspricht IEC 61000-4-5
0,5 kV Stromversorgung (DC) Differentialbetrieb entspricht IEC 61000-4-5
1 kV Relaisausgang Differentialbetrieb entspricht IEC 61000-4-5
1 kV Eingang Gleichtakt entspricht IEC 61000-4-5
1 kV Transistorausgang Gleichtakt entspricht IEC 61000-4-5
Webdienste Webserver
Maximalzahl an Verbindungen 16 Ethernet/IP-Gerät
8 Modbus-Server
CANopen-Funktionsprofil DR 303-1
DS 301 V4.02
Anzahl der Slaves 63 CANopen:
Montagehalterung Zylinderkopf Typ TH35-15 Schiene entspricht IEC 60715
Hutschiene TH35-7.5 Schiene entspricht IEC 60715
Blech o Tafel m Befsatz
Höhe 90 mm
Tiefe 95 mm
Breite 150 mm
Produktgewicht 0,53 kg
Montage
Normen ANSI/ISA 12-12-01
CSA C22.2 No 142
CSA C22.2 Nr. 213
IEC 61131-2:2007
Marine-Spezifikation (LR, ABS, DNV, GL)
UL 508
Produktzertifizierungen RCM
cULus
CE
UKCA
DNV-GL
ABS
LR
Widerstandsfähigkeit gegen elektrostatische Entladung 8 kV in der Luft entspricht IEC 61000-4-2
4 kV bei Kontakt entspricht IEC 61000-4-2
Widerstandsfähigkeit gegen elektromagnetische Felder 10 V/m 80 MHz - 1 GHz entspricht IEC 61000-4-3
3 V/m 1,4 - 2 GHz entspricht IEC 61000-4-3
1 V/m 2 GHz - 3 GHz entspricht IEC 61000-4-3
Widerstandsfähigkeit gegen kurze Störsignale 2 kV (Energieversorgungsleitungen) entspricht IEC 61000-4-4
1 kV (Ethernet-Leitung) entspricht IEC 61000-4-4
1 kV (serielle Verbindung) entspricht IEC 61000-4-4
1 kV (Eingang) entspricht IEC 61000-4-4
1 kV (Transistorausgang) entspricht IEC 61000-4-4
Widerstandsfähigkeit gegen geleitete Störungen, bedingt durch Radiofrequenzen 10 V 0,15 - 80 MHz entspricht IEC 61000-4-6
3 V 0,1 - 80 MHz entspricht Marine-Spezifikation (LR, ABS, DNV, GL)
10 V Festfrequenz (2, 3, 4, 6,2, 8,2, 12,6, 16,5, 18,8, 22, 25 MHz) entspricht Marine-Spezifikation (LR, ABS, DNV, GL)
Elektromagnetische Emission Leitungsgebundene Emissionen - Teststufe: 120 - 69 dBµV/m QP ( Energieversorgungsleitungen) bei 10…150 kHz entspricht IEC 55011
Leitungsgebundene Emissionen - Teststufe: 63 dBμV/m QP ( Energieversorgungsleitungen) bei 1,5…30 MHz entspricht IEC 55011
Ausgestrahlte Emissionen - Teststufe: 40 dBμV/m QP Klasse A bei 30…230 MHz entspricht IEC 55011
Leitungsgebundene Emissionen - Teststufe: 79 - 63 dBμV/m QP ( Energieversorgungsleitungen) bei 150…1500 kHz entspricht IEC 55011
Ausgestrahlte Emissionen - Teststufe: 47 dBμV/m QP Klasse A bei 230…1000 MHz entspricht IEC 55011
Störfestigkeit gegen Unterbrechungen 10 ms
Umgebungstemperatur bei Betrieb -10…50 °C (senkrechter Einbau)
-10…55 °C (waagerechter Einbau)
Umgebungstemperatur bei Lagerung -25…70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit 10…95 %, Betauung nicht zulässig (in operation)
10…95 %, Betauung nicht zulässig (bei Lagerung)
Schutzart (IP) IP20 mit montierter Abdeckung
Verschmutzungsgrad 2
Betriebshöhe 0 - 2.000 m
Aufbewahrungshöhe 0…3000 m
Vibrationsfestigkeit 3,5 mm bei 5…8,4 Hz auf symmetrische Schiene
3 gn bei 8,4…150 Hz auf symmetrische Schiene
3,5 mm bei 5…8,4 Hz auf Schalttafeleinbau
3 gn bei 8,4…150 Hz auf Schalttafeleinbau
Stoßfestigkeit 15 gn für 11 ms
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 11,39 cm
VPE 1 Breite 13,214 cm
VPE 1 Länge 18,704 cm
VPE 1 Gewicht 661,0 g
VPE 2 Art S03
VPE 2 Menge 8
VPE 2 Höhe 30 cm
VPE 2 Breite 30 cm
VPE 2 Länge 40 cm
VPE 2 Gewicht 6,14 kg
VPE 3 Art P06
VPE 3 Menge 64
VPE 3 Höhe 75,0 cm
VPE 3 Breite 40,0 cm
VPE 3 Länge 80,0 cm
VPE 3 Gewicht 54,48 kg
Nachhaltigkeit
Angebotsstatus nachhaltiges Produkt Green Premium Produkt
REACh-Verordnung
print REACh-Deklaration
EU-RoHS-Richtlinie Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope)
Quecksilberfrei Ja
RoHS-Richtlinie für China
print RoHS-Erklärung für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen
print Ja
Umweltproduktdeklaration
print Produktumweltprofil
Kreislaufwirtschafts-Profil
print Entsorgungsinformationen
WEEE Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.
PVC-frei Ja
Vertragliche Gewährleistung
Garantie 18 Monate