|
|
|
TM4PDPS1
Kommunikationsmodul, Modicon TM4, Profibus-DP Erweiterung für SPS
|
|
|
Hauptmerkmale
Produkt- oder Komponententyp
|
Profibus DP Kommunikationsmodul
|
Zusatzmerkmale
Kompatible Produktfamilie
|
Modicon M251
Modicon M241
|
Produktkompatibilität
|
Modicon M241 Logik-Controller
Modicon M251 Logik-Controller
|
Leistungsaufnahme
|
290 mA bei 5 V DC für Kommunikationsbus
|
Verlustleistung in W
|
1,5 W
|
Integrierte Schnittstellen
|
Profibus DP: Buchse SUB-D 9 Steckverbinder
|
Übertragungsgeschwindigkeit
|
1,5 Mbit/s für eine Schienenlänge von 200 m
500 Kbit/s für eine Schienenlänge von 400 m
187,5 Kbit/s für eine Schienenlänge von 1000 m
9,6 - 93,75 kbit/s für eine Schienenlänge von 1200 m
3 - 12 Mbit/s für eine Schienenlänge von 100 m
|
Kommunikationsprotokoll
|
Profibus DP V0
Profibus DP V1
|
Isolation
|
Zwischen Bus und interner Logik bei 1000 V DC
|
Lokale Signalisierung
|
1 LED (grün/gelb) für Stromversorgung
1 LED (grün/rot) für Kommunikation
|
Elektrische Verbindung
|
Schraubverbinder TerminalFür den Anschluss der Funktionserde
SUB-D 9 1 Buchsefür Anschluss von Profibus
|
Beschriftung
|
CE
|
Stoßspannungsfestigkeit
|
1 kV Stromversorgung (DC) Gleichtakt entspricht IEC 61000-4-5
2 kV Stromversorgung (DC) Gleichtakt entspricht IEC 61000-4-5
2 kV Relaisausgang Gleichtakt entspricht IEC 61000-4-5
1 kV E/A Gleichtakt entspricht IEC 61000-4-5
1 kV abgeschirmtes Kabel Gleichtakt entspricht IEC 61000-4-5
0,5 kV Stromversorgung (DC) Differentialbetrieb entspricht IEC 61000-4-5
1 kV Stromversorgung (DC) Differentialbetrieb entspricht IEC 61000-4-5
1 kV Relaisausgang Differentialbetrieb entspricht IEC 61000-4-5
0,5 kV E/A Differentialbetrieb entspricht IEC 61000-4-5
|
Montagehalterung
|
Zylinderkopf Typ TH35-15 Schiene entspricht IEC 60715
Hutschiene TH35-7.5 Schiene entspricht IEC 60715
Blech o Tafel m Befsatz
|
Breite
|
25 mm
|
Höhe
|
90 mm
|
Tiefe
|
90 mm
|
Produktgewicht
|
0,1 kg
|
Montage
Normen
|
IEC 61131-2
UL 508
EIA-485
|
Produktzertifizierungen
|
C-Tick
cULus
|
Widerstandsfähigkeit gegen elektrostatische Entladung
|
8 kV in der Luft entspricht IEC 61000-4-2
4 kV bei Kontakt entspricht IEC 61000-4-2
8 kV in der Luft entspricht Marine-Spezifikation (LR, ABS, DNV, GL)
6 kV bei Kontakt entspricht Marine-Spezifikation (LR, ABS, DNV, GL)
|
Widerstandsfähigkeit gegen elektromagnetische Felder
|
10 V/m 80 MHz - 1 GHz entspricht IEC 61000-4-3
3 V/m 1,4 - 2 GHz entspricht IEC 61000-4-3
1 V/m 2 - 2,7 GHz entspricht IEC 61000-4-3
|
Widerstandsfähigkeit gegen kurze Störsignale
|
2 kV (Energieversorgungsleitungen) entspricht IEC 61000-4-4
2 kV (Relaisausgang) entspricht IEC 61000-4-4
1,5 kV (E/A) entspricht IEC 61000-4-4
1 kV (Ethernet-Leitung) entspricht IEC 61000-4-4
1 kV (serielle Verbindung) entspricht IEC 61000-4-4
|
Widerstandsfähigkeit gegen geleitete Störungen, bedingt durch Radiofrequenzen
|
10 V 0,15 - 80 MHz entspricht IEC 61000-4-6
3 V 0,1 - 80 MHz entspricht Marine-Spezifikation (LR, ABS, DNV, GL)
10 V Festfrequenz (2, 3, 4, 6,2, 8,2, 12,6, 16,5, 18,8, 22, 25 MHz) entspricht Marine-Spezifikation (LR, ABS, DNV, GL)
|
Elektromagnetische Emission
|
Leitungsgebundene Emissionen - Teststufe: 79 dBμV/m QP/66 dBμV/m AV ( Stromversorgung (DC)) bei 0,15…0,5 MHz entspricht IEC 55011
Leitungsgebundene Emissionen - Teststufe: 73 dBμV/m QP/60 dBμV/m AV ( Stromversorgung (DC)) bei 0,5…300 MHz entspricht IEC 55011
Leitungsgebundene Emissionen - Teststufe: 120 - 69 dBµV/m QP ( Energieversorgungsleitungen) bei 10…150 kHz entspricht IEC 55011
Leitungsgebundene Emissionen - Teststufe: 63 dBμV/m QP ( Energieversorgungsleitungen) bei 1,5…30 MHz entspricht IEC 55011
Ausgestrahlte Emissionen - Teststufe: 40 dBμV/m QP Klasse A bei 30…230 MHz entspricht IEC 55011
Ausgestrahlte Emissionen - Teststufe: 60 - 54 dBμV/m QP bei 30…100 MHz entspricht Marine-Spezifikation (LR, ABS, DNV, GL)
Ausgestrahlte Emissionen - Teststufe: 24 dBμV/m QP bei 156…165 MHz entspricht Marine-Spezifikation (LR, ABS, DNV, GL)
Leitungsgebundene Emissionen - Teststufe: 79 - 63 dBμV/m QP ( Energieversorgungsleitungen) bei 150…1500 kHz entspricht IEC 55011
Ausgestrahlte Emissionen - Teststufe: 47 dBμV/m QP Klasse A bei 230…1000 MHz entspricht IEC 55011
Ausgestrahlte Emissionen - Teststufe: 80 - 50 dμV/m QP bei 150…30000 kHz entspricht Marine-Spezifikation (LR, ABS, DNV, GL)
Ausgestrahlte Emissionen - Teststufe: 54 dBμV/m QP bei 100…2000 MHz entspricht Marine-Spezifikation (LR, ABS, DNV, GL)
|
Umgebungstemperatur bei Betrieb
|
-10…55 °C waagerechter Einbau
-10…50 °C senkrechter Einbau
|
Umgebungstemperatur bei Lagerung
|
-25…70 °C
|
Relative Luftfeuchtigkeit
|
10…95 %, Betauung nicht zulässig (in operation)
10…95 %, Betauung nicht zulässig (bei Lagerung)
|
Schutzart (IP)
|
IP20 mit montierter Abdeckung
|
Verschmutzungsgrad
|
2
|
Betriebshöhe
|
0 - 2.000 m
|
Aufbewahrungshöhe
|
0…3000 m
|
Vibrationsfestigkeit
|
1 mm bei 5…13,2 Hz auf symmetrische Schiene
3 gn bei 8,7…150 Hz auf symmetrische Schiene
1 mm bei 5…13,2 Hz auf Schalttafeleinbau
0,7 gn bei 13,2…100 Hz auf Schalttafeleinbau
|
Stoßfestigkeit
|
15 gn für 11 ms
|
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art
|
PCE
|
VPE 1 Menge
|
1
|
VPE 1 Höhe
|
17,0 cm
|
VPE 1 Breite
|
11,0 cm
|
VPE 1 Länge
|
5,4 cm
|
VPE 1 Gewicht
|
210,0 g
|
VPE 2 Art
|
S03
|
VPE 2 Menge
|
34
|
VPE 2 Höhe
|
30 cm
|
VPE 2 Breite
|
30 cm
|
VPE 2 Länge
|
40 cm
|
VPE 2 Gewicht
|
7,15 kg
|
Nachhaltigkeit
Angebotsstatus nachhaltiges Produkt
|
Green Premium Produkt
|
REACh-Verordnung
|
REACh-Deklaration
|
EU-RoHS-Richtlinie
|
Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope)
|
Quecksilberfrei
|
Ja
|
RoHS-Richtlinie für China
|
RoHS-Erklärung für China
|
Informationen zu RoHS-Ausnahmen
|
Ja
|
Umweltproduktdeklaration
|
Produktumweltprofil
|
Kreislaufwirtschafts-Profil
|
Entsorgungsinformationen
|
WEEE
|
Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.
|
PVC-frei
|
Ja
|
Vertragliche Gewährleistung
|
|