Schneider-Electric
 
V0 Bild- scope
V0
Lasttrennschalter, Grundgerät, 3p, 25A
EAN Code EAN Code: 
3389110551686
Schneider Electric
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Range TeSys
Product Name TeSys VARIO
Device Short Name V
Product Type Schalterblöcke
Zusatzmerkmale
Mounting Support Symmetrische Schiene
Platte
Performance Level Hohe Leistung
Number of Poles 3P
Contact Type and Composition 3S
Network type AC
DC
Network frequency 50/60 Hz
[Ue] IEC Rated Operational Voltage 690 V AC 50/60 Hz
IEC Rated Operational Power in W 11 kW bei 500 V (AC-23A)
11 kW bei 690 V (AC-3)
15 kW bei 690 V (AC-23A)
4 kW bei 230-240 V (AC-3)
5,5 kW bei 400-415 V (AC-3)
7,5 kW bei 500 V (AC-3)
5,5 kW bei 230-240 V (AC-23A)
7,5 kW bei 400-415 V (AC-23A)
[Ie] Rated Operational Current 14,5 A AC-23 Ue: 400 V
[Ith] Conventional Free Air Thermal Current 25 A
[Ithe] Conventional Enclosed Thermal Current 20 A
Einschaltvermögen (I Rms) 250 A bei 400 V AC-21A
250 A bei 400 V AC-22A
250 A bei 400 V AC-23A
Breaking Capacity 200 A bei 400 V (AC-21A)
200 A bei 400 V (AC-22A)
200 A bei 400 V (AC-23A)
Rated Conditional Short Circuit Current 10 kA bei 400 V - zugehörige Sicherung 25 A aM
10 kA bei 400 V - zugehörige Sicherung 25 A gG
[Icm] Rated Short Circuit Making Capacity 1 kA bei 400 V bei Iamp
Intermittent duty class 30
Suitability for isolation Ja
[Uimp] rated impulse withstand voltage 8 kV
Bemessungskurzzeitstrom [Icw] 300 A bei 400 V Dauer: 1 s
Mechanical Durability 100000 Zyklen
Electrical Durability 100000 Zyklen AC-21
30000 Zyklen DC-1 - 5
IEC Terminal Connection Hauptstromkreis: Klemmen mit Schraubklemmung Kabel 10 mm² - Kabelfestigkeit: starr
Hauptstromkreis: Klemmen mit Schraubklemmung Kabel 6 mm² - Kabelfestigkeit: flexibel - mit Aderendhülse
Tightening Torque Hauptstromkreis: 2,1 Nm - auf Klemmen mit Schraubklemmung
Height 74 mm
Width 55 mm
Depth 60 mm
Product Weight 0,2 kg
Montage
Standards IEC 60947-3
Product Certifications UL
CSA
GL
UKCA
Degree of Protection IP20 entspricht IEC 60529
Protective Treatment TC
Mechanical Robustness Vibrationsprüfung 10 - 150 Hz (1 Gn) entspricht IEC 60068-2-6
Schockprüfung 11 ms (30 g) entspricht IEC 60068-2-27
Ambient Air Temperature for Operation -20…50 °C
Fire Resistance 960 °C entspricht IEC 60695-2-1
Verpackungseinheiten
Verpackungstyp VPE1 PCE
Anzahl der Geräte pro Packung 1
Gewicht VPE1 174,0 g
Höhe VPE1 12,0 cm
Breite VPE1 8,4 cm
Länge VPE1 8,2 cm
Verpackungstyp VPE2 P06
Inhaltsmenge VPE2 192
Gewicht VPE2 45,844 kg
Höhe VPE2 77,0 cm
Breite VPE2 80,0 cm
Länge VPE2 60,0 cm
Verpackungstyp VPE3 S03
Inhaltsmenge VPE3 24
Gewicht VPE3 4,668 kg
Höhe VPE3 30,0 cm
Breite VPE3 30,0 cm
Länge VPE3 40,0 cm
Nachhaltigkeit
Angebotsstatus nachhaltiges Produkt Green Premium Produkt
REACh-Verordnung
print REACh-Deklaration
Frei von REACh-SVHC Ja
EU-RoHS-Richtlinie Konform
print EU-RoHS-Deklaration
Frei von giftigen Schwermetallen Ja
Quecksilberfrei Ja
Informationen zu RoHS-Ausnahmen
print Ja
RoHS-Richtlinie für China
print RoHS-Erklärung für China
Umweltproduktdeklaration
print Produktumweltprofil
WEEE Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.
PVC-frei Ja
Enthält Halogene Halogenfreies Produkt
Vertragliche Gewährleistung
Garantie 18 months