Device Composition
|
Griff
Schalter
Wellenerweiterung
|
Mounting Support
|
Griff: Tür
Schalter: symmetrische Schiene
Schalter: Platte
|
Mounting Method
|
Durch 4 Schrauben für Griff
Durch Klipse für Schalter
Durch Schrauben für Schalter
|
Performance Level
|
Hohe Leistung
|
Number of Poles
|
3P
|
Contact Type and Composition
|
3 S
|
[Ue] IEC Rated Operational Voltage
|
690 V AC 50/60 Hz
|
IEC Rated Operational Power in W
|
22 kW bei 230 - 240 V (AC-3)
30 kW bei 400 - 415 V (AC-3)
30 kW bei 690 V (AC-3)
37 kW bei 500 V (AC-3)
37 kW bei 690 V (AC-23A)
45 kW bei 500 V (AC-23A)
22 kW bei 230 - 240 V (AC-23A)
37 kW bei 400 - 415 V (AC-23A)
|
[Ie] Rated Operational Current
|
68,5 A AC-23 Ue: 400 V
|
[Ith] Conventional Free Air Thermal Current
|
125 A
|
[Ithe] Conventional Enclosed Thermal Current
|
100 A
|
Einschaltvermögen (I Rms)
|
1250 A bei 400 V AC-21A
1250 A bei 400 V AC-22A
1250 A bei 400 V AC-23A
|
Breaking Capacity
|
1000 A bei 400 V (AC-21A)
1000 A bei 400 V (AC-22A)
1000 A bei 400 V (AC-23A)
|
Rated Conditional Short Circuit Current
|
10 kA bei 400 V - zugehörige Sicherung 125 A aM
10 kA bei 400 V - zugehörige Sicherung 125 A gG
|
[Icm] Rated Short Circuit Making Capacity
|
2,8 kA bei 400 V bei Iamp
|
Bemessungskurzzeitstrom [Icw]
|
1500 A bei 400 V Dauer: 1 s
|
[Uimp] Rated Impulse Withstand Voltage
|
8 kV
|
Suitability for Isolation
|
Ja
|
Network Type
|
DC
AC
|
Intermittent Duty Class
|
30
|
Control Type
|
Drehgriff
|
Rotary Handle Mounting Style
|
Verlängert
|
Handle Color
|
Rot
|
Handle Front Plate Color
|
Gelb
|
Rotary Handle Padlocking
|
1 bis 3 Vorhängeschlösser 4…8 mm
|
Marking
|
0 - 1
|
Mechanical Durability
|
30000 Zyklen
|
Electrical Durability
|
30000 Zyklen AC-21
30000 Zyklen DC-1 - 5
|
IEC Terminal Connection
|
Stromkreis: Schraubklemmenleisten Kabel 95 mm² - Kabelfestigkeit: starr
Stromkreis: Schraubklemmenleisten Kabel 70 mm² - Kabelfestigkeit: flexibel - mit Kabelende
|
Tightening Torque
|
Stromkreis: 22,6 Nm - auf Schraubklemmenleisten
|
Abmessung der Frontplatte des Griffs
|
90 x 90 mm
|
Height
|
125 mm
|
Width
|
90 mm
|
Product Weight
|
1,32 kg
|