Schneider-Electric
 
VCF4GE picture- scope
VCF4GE
Komplett tokozott fő- és vészleállító kapcsoló 63A
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Termékcsalád Thalassa
Termék neve TeSys VARIO
Készülék rövid neve VCFN
Termék vagy alkatrész típusa Zárt automatikus direkt motorindító
Teljesítmény szint Nagy teljesítményű
Pólusok megnevezése 3P
Vezérlő típusa Forgatógomb
Fogantyú színe Vörös
Fogantyú homloklap színe Sárga
Rotációs hajtás lakatolás 1 ... 3 lakat 4…8 mm
Kiegészítő jellemzők
Jelölés 0 - 1
Ue névleges üzemi feszültség 6 V AC
[Uimp] névleges lökő-feszültség állóság 8 kV
[Ithe] conventional enclosed thermal current 63 A
Le névleges üzemi áram 57 A (AC-23B) -400 V
Névleges üzemi teljesítmény W-ben 30 kW -400 V (AC-23A)
22 kW -400 V (AC-3e)
Szakaszos üzemi osztály 30
Making capacity ( I rms) 800 A -400 V AC-21B
800 A -400 V AC-22A
800 A -400 V AC-23B
Icm névleges rövidzárlat bekapcsolási teljesítmény 2,1 kA -400 V csúcsáram esetén
[Icw] rated short-time withstand Rms current 960 A -400 V időtartam: 1 év
Névleges feltételes rövidzárlati áram 10 kA -400 V - kapcsolt biztosíték 80 A aM
10 kA -400 V - kapcsolt biztosíték 80 A gG
Megszakítási kapacitás 640 A -400 V (AC-21B)
640 A -400 V (AC-22A)
640 A -400 V (AC-23B)
Mechanikai tartósság 30000 ciklus
Elektromos élettartam 30000 ciklus AC-21
30000 ciklus DC-11
Környezeti jellemző Szabványos környezet
Alkalmasság a leválasztásra Igen
Csatlakozás típusa Csavaros csatlakozás kábel 16 mm² - kábel merevsége: rugalmas - kábelvéggel
Csavaros csatlakozás kábel 25 mm² - kábel merevsége: tömör
Meghúzási nyomaték 4 N.m - mellett csavaros csatlakozás
Tűzellenállási képesség 960 °C megfelel IEC 60595-2-1
Handle front plate dimension 60 x 60 mm
Magasság 180 mm
Szélesség 157 mm
Mélység 152 mm
Nettó súly 0,93 kg
Környezet
Szabványok IEC 60947-4-1 § 7-2-1-5-2
IEC 60204-1
Védőkezelés TC/TH
IP védettségi fok IP65 megfelel MSZ EN 60529
Mechanikai hibatűrési képesség Rezgések 10...150 Hz (1 Gn, 10...150 Hz, 1 ciklus) megfelel IEC 60068-2-6
Ütések 11 ms (30 Gn) megfelel IEC 60068-2-27, Ea tesztek
Működéshez szükséges környezeti levegő hőmérséklete -20…50 °C
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 16,800 cm
1. csomag szélessége 18,600 cm
1.csomag hossza 19,600 cm
1. csomag súlya 923,000 g
2. csomag- csomagolási egység típusa P06
Egységek száma 2. csomagban 32
2.csomag magassága 80,000 cm
2. csomag szélessége 80,000 cm
2. csomag hossza 60,000 cm
2. csomag súlya 43,210 kg
Kínálat fenntarthatósága
Fenntarthatósági állapot Green Premium termék
REACh rendelet
print REACh nyilatkozat
EU RoHS irányelv Megfelel a mentességeknek
Mérgező nehézfémtől mentes Igen
Higanymentes Igen
Kínai RoHS rendelet
print Kínai RoHS nyilatkozat
RoHS korlátozás alóli kivétel
print Igen
Környezetvédelmi közzététel
print A termék környezeti profilja
Körkörösségi profil Nincs szükség specifikus újrahasznosítási műveletekre
WEEE A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.
Garancia
Garancia 18 months