|
|
|
VCFN32GE
Not-Aus-/Hauptschalter VARIO VCFN, 3p, 25A
|
|
|
Hauptmerkmale
Baureihe
|
TeSys
|
Produktname
|
TeSys Mini-VARIO
|
Kurzbezeichnung des Geräts
|
VCFN
|
Produkt- oder Komponententyp
|
Lasttrennschalter Not-Halt
|
Leistungsfähigkeit
|
Standard
|
Beschreibung der Pole
|
3P
|
Steuerungstyp
|
Drehgriff
|
Grifffarbe
|
Rot
|
Farbe der Grifffrontplatte
|
Gelb
|
Verriegelung des Drehgriffs
|
1 bis 3 Vorhängeschlösser 4…8 mm
|
Zusatzmerkmale
Beschriftung
|
0 - 1
|
Betriebsbemessungsspannung Ue
|
690 V AC
|
[Uimp] Bemessungs-Stoßspannungsfestigkeit
|
8 kV
|
[Ithe] konventioneller eingeschlossener thermischer Strom
|
25 A
|
Nennbetriebsstrom Ie
|
21,8 A (AC-23A) bei 400 V
|
Nennbetriebsleistung in W
|
11 kW bei 400 V (AC-23)
7,5 kW bei 400 V (AC-3)
|
Intermittierende Betriebsklasse
|
30
|
Einschaltvermögen (I Rms)
|
320 A bei 400 V AC-21A
|
Bemessungskurzzeitstrom [Icw]
|
384 A bei 400 V Dauer: 1 s
|
Bed. Bemess.-Kurzschl.-Strom
|
10 kA bei 400 V
|
Eignung für Isolation
|
Ja
|
Feuer Beständigkeit
|
960 °C entspricht IEC 60595-2-1
|
Abmessung der Frontplatte des Griffs
|
60 x 60 mm
|
Höhe
|
131 mm
|
Breite
|
82,5 mm
|
Tiefe
|
106 mm
|
Produktgewicht
|
0,512 kg
|
Montage
Normen
|
IEC 60947-4-1
|
Schutzbehandlung
|
TC
|
Mechanische Robustheit
|
Schwingungen 10 - 150 Hz (1 Gn) entspricht IEC 60068-2-6
Schocks 11 ms (30 g) entspricht IEC 60068-2-27
|
Umgebungstemperatur bei Betrieb
|
-20…50 °C
|
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art
|
PCE
|
VPE 1 Menge
|
1
|
VPE 1 Höhe
|
8,6 cm
|
VPE 1 Breite
|
11,6 cm
|
VPE 1 Länge
|
13,8 cm
|
VPE 1 Gewicht
|
345 g
|
VPE 2 Art
|
S02
|
VPE 2 Menge
|
7
|
VPE 2 Höhe
|
15 cm
|
VPE 2 Breite
|
30 cm
|
VPE 2 Länge
|
40 cm
|
VPE 2 Gewicht
|
2,766 kg
|
Nachhaltigkeit
Angebotsstatus nachhaltiges Produkt
|
Green Premium Produkt
|
REACh-Verordnung
|
REACh-Deklaration
|
EU-RoHS-Richtlinie
|
Konform mit Ausnahmen
|
Frei von giftigen Schwermetallen
|
Ja
|
Quecksilberfrei
|
Ja
|
RoHS-Richtlinie für China
|
RoHS-Erklärung für China
|
Informationen zu RoHS-Ausnahmen
|
Ja
|
Umweltproduktdeklaration
|
Produktumweltprofil
|
Kreislaufwirtschafts-Profil
|
Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich
|
WEEE
|
Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.
|
Vertragliche Gewährleistung
|
|