|
|
|
VW3A1113
BASIS DISPLAY
|
|
|
Hauptmerkmale
Baureihe
|
Altivar
|
Kompatible Produktfamilie
|
Easy Altivar 610
Altivar Maschine ATV340
|
Zubehör / Teilekategorie
|
Anzeige- und Signalisierungszubehör
|
Zubehör / Teiletyp
|
Anzeigedisplay
|
Zubehör / Zielkategorie
|
Frequenzumrichter
|
Produktspezifische Anwendung
|
Zum Steuern, Einstellen und Konfigurierendes des Frequenzumrichters
Anzeige der aktuellen Werte
Speichern und Laden von Konfigurationen
|
Schutzart (IP)
|
IP21
|
Zusatzmerkmale
Benutzersprache
|
Französisch
Deutsch
Englisch
Spanisch
Italienisch
Chinesisch
|
Echtzeituhr
|
Ohne
|
Anzeigetyp
|
Hintergrundbeleuchteter LCD-Bildschirm weiß
|
Anzeigekapazität der Meldungen
|
2 Leitungen
|
Pixelauflösung
|
128 x 64
|
Produktgewicht
|
0,05 kg
|
Montage
Umgebungstemperatur bei Betrieb
|
-15…50 °C
|
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art
|
PCE
|
VPE 1 Menge
|
1
|
VPE 1 Höhe
|
5,700 cm
|
VPE 1 Breite
|
9,200 cm
|
VPE 1 Länge
|
12,400 cm
|
VPE 1 Gewicht
|
99,000 g
|
VPE 2 Art
|
S03
|
VPE 2 Menge
|
45
|
VPE 2 Höhe
|
30,000 cm
|
VPE 2 Breite
|
30,000 cm
|
VPE 2 Länge
|
40,000 cm
|
VPE 2 Gewicht
|
5,360 kg
|
Nachhaltigkeit
Angebotsstatus nachhaltiges Produkt
|
Green Premium Produkt
|
REACh-Verordnung
|
REACh-Deklaration
|
EU-RoHS-Richtlinie
|
Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope)
|
Quecksilberfrei
|
Ja
|
RoHS-Richtlinie für China
|
RoHS-Erklärung für China
|
Informationen zu RoHS-Ausnahmen
|
Ja
|
Umweltproduktdeklaration
|
Produktumweltprofil
|
Kreislaufwirtschafts-Profil
|
Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich
|
Vertragliche Gewährleistung
|
|