Schneider-Electric
 
VW3A3601 Bild- scope
VW3A3601
Kommunikationskarte Ethercat 2 x RJ45
EAN Code EAN Code: 
3606480326714
Schneider Electric
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Produktserie Altivar
Produkt oder Komponententyp Kommunikationsmodul
Zusatzmerkmale
Kompatible Produktfamilie Altivar Prozess Modular
Altivar Maschine ATV340 außer Sercos-Antriebe
Altivar Machine ATV320
Altivar Process ATV900
Altivar 32
Lexium 32
Produktkompatibilität Lexium 32
Kommunikationsprotokoll EtherCAT
Elektrische Verbindung 2 Stecker RJ45
Übertragungsgeschwindigkeit 100 MBit/s
Maximale Leitungslänge zwischen Geräten 100 m für 100 MBit/s
Adressierung Logik-Adressierung
Knoten-Adressierung
Positions-Adressierung
Kommunikations-Service PDO und SDO Support
Antriebsprofil CiA 402 Geschwindigkeitsmodus entspricht IEC 61800-7-201 (CiA 402)
CANopen über EtherCAT (CoE)
Displaytyp 1 LED für Eingangsstatus
1 LED für RUN
1 LED für Fehler
1 LED für Ausgangsstatus
Montage
Normen IEC 61800-7-201 (CiA 402)
Verpackungseinheiten
Verpackungstyp VPE1 PCE
Anzahl der Geräte pro Packung 1
Gewicht VPE1 60,0 g
Höhe VPE1 6,3 cm
Breite VPE1 4,5 cm
Länge VPE1 9,0 cm
Verpackungstyp VPE2 S03
Inhaltsmenge VPE2 100
Gewicht VPE2 6,58 kg
Höhe VPE2 30,0 cm
Breite VPE2 30,0 cm
Länge VPE2 40,0 cm
Nachhaltigkeit
Angebotsstatus nachhaltiges Produkt Green Premium Produkt
REACh-Verordnung
print REACh-Deklaration
Frei von REACh-SVHC Ja
EU-RoHS-Richtlinie Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope)
print EU-RoHS-Deklaration
Quecksilberfrei Ja
Informationen zu RoHS-Ausnahmen
print Ja
RoHS-Richtlinie für China
print RoHS-Erklärung für China
Umweltproduktdeklaration
print Produktumweltprofil
PVC-frei Ja
Vertragliche Gewährleistung
Garantie 18 months