|
|
|
VW3A3608
Kommunikationskarte CANopen 2 x RJ45
|
|
|
Hauptmerkmale
Baureihe
|
Altivar
|
Produkt- oder Komponententyp
|
Kommunikationsmodul
|
Zubehör / Teilekategorie
|
Kommunikationszubehör
|
Zusatzmerkmale
Produktkompatibilität
|
Lexium 32M
|
Kompatible Produktfamilie
|
Altivar 32
Altivar Maschine ATV320
Altivar Maschine ATV340 außer Sercos-Antriebe
Lexium 32
Altivar Prozess Modular
Altivar Prozess ATV900
Altivar Prozess ATV600
|
Kommunikationsprotokoll
|
CANopen, CANmotion
|
Elektrische Verbindung
|
2 Stecker RJ45
|
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art
|
PCE
|
VPE 1 Menge
|
1
|
VPE 1 Höhe
|
4,700 cm
|
VPE 1 Breite
|
6,200 cm
|
VPE 1 Länge
|
8,800 cm
|
VPE 1 Gewicht
|
64,000 g
|
VPE 2 Art
|
S03
|
VPE 2 Menge
|
96
|
VPE 2 Höhe
|
30,000 cm
|
VPE 2 Breite
|
30,000 cm
|
VPE 2 Länge
|
40,000 cm
|
VPE 2 Gewicht
|
6,450 kg
|
Nachhaltigkeit
Angebotsstatus nachhaltiges Produkt
|
Green Premium Produkt
|
REACh-Verordnung
|
REACh-Deklaration
|
EU-RoHS-Richtlinie
|
Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope)
EU-RoHS-Deklaration
|
Frei von giftigen Schwermetallen
|
Ja
|
Quecksilberfrei
|
Ja
|
RoHS-Richtlinie für China
|
RoHS-Erklärung für China
|
Informationen zu RoHS-Ausnahmen
|
Ja
|
Umweltproduktdeklaration
|
Produktumweltprofil
|
Kreislaufwirtschafts-Profil
|
Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich
|
PVC-frei
|
Ja
|
Vertragliche Gewährleistung
|
|