Schneider-Electric
 
VW3A3721 Bild- scope
VW3A3721
Ethernet/IP, ModbusTCP, MultiDrive-Link-Kommunikationsmodul - 2RJ 45
EAN Code EAN Code: 
3606481156426
Schneider Electric
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Produktserie Altivar
Produkt oder Komponententyp Kommunikationsmodul
Zusatzmerkmale
Kompatible Produktfamilie Altivar Process ATV600
Altivar Prozess Modular
Kommunikationsprotokoll MD-Link
Ethernet/IP
Modbus TCP
Elektrische Verbindung 2 Stecker RJ45, Ethernet IP/Modbus TCP/MD-Link
Übertragungsgeschwindigkeit 10/100 Mbps
Austauschmodus Halbduplex und Vollduplex
Kommunikations-Service SNMP-Agent für Ethernet/IP
Modbus TCP-Server für Ethernet IP/Modbus TCP
Ethernet/IP-Adapter für Ethernet/IP
RSTP-Unterstützung für Ethernet/IP
FTP für Ethernet/IP
ODVA-AC-Antrieb und CiA-402-Profil für Ethernet IP/Modbus TCP
Auto-MDIX für Ethernet IP/Modbus TCP
32 Parameter EINGÄNGE – 32 Parameter AUSGÄNGE Implicit Messaging für Ethernet IP/Modbus TCP
FDR für Ethernet IP/Modbus TCP
Kommunikationsnetztyp IPv6 (internet protocol)
Topologie Verkettung
Zeitsynchronisationsprotokoll SNTP
Webserver Integrierter HTTP-Server
Webdienste Widgets (ID, Steuerung, Datentabelle, Diagnose, Diagramme)
Energieüberwachung
Kundenspezifisch anpassbare Homepage
Laufwerkseinstellungen speichern/wiederherstellen
Ethernet-Einstellung und -Diagnose
Pumpenfunktionseinstellung und -überwachung
Firmware des Antriebs aktualisieren
Antriebsmotor
Antriebseinstellung und -diagnose
Displaytyp 1 LED für MS (Modulstatus)
1 LED für NS (Netzwerkstatus)
1 LED für TX/RX (Übertragung/Empfang Port 1)
1 LED für TX/RX (Übertragung/Empfang Port 2)
Busprofil CIP AC Umrichter
CiA 402
Produktgewicht 0,2 kg
Montage
Produktzertifizierungen ODVA
Achilles: Level 2
Verpackungseinheiten
Verpackungstyp VPE1 PCE
Anzahl der Geräte pro Packung 1
Gewicht VPE1 151,0 g
Höhe VPE1 6,5 cm
Breite VPE1 13,0 cm
Länge VPE1 19,0 cm
Verpackungstyp VPE2 S03
Inhaltsmenge VPE2 16
Gewicht VPE2 2,917 kg
Höhe VPE2 30,0 cm
Breite VPE2 30,0 cm
Länge VPE2 40,0 cm
Nachhaltigkeit
Angebotsstatus nachhaltiges Produkt Green Premium Produkt
REACh-Verordnung
print REACh-Deklaration
Frei von REACh-SVHC Ja
EU-RoHS-Richtlinie Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope)
print EU-RoHS-Deklaration
Quecksilberfrei Ja
Informationen zu RoHS-Ausnahmen
print Ja
RoHS-Richtlinie für China
print RoHS-Erklärung für China
Umweltproduktdeklaration
print Produktumweltprofil
PVC-frei Ja
Vertragliche Gewährleistung
Garantie 18 Monate