Schneider-Electric
 
VW3A4552 Bild- scope
VW3A4552
Netzdrossel, 4mH, 10A, für Frequenzumrichter
EAN Code EAN Code: 
3389118066021
Schneider Electric
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Baureihe Altivar
Produkt- oder Komponententyp Netz-/Motordrossel
Produktkompatibilität Frequenzumrichter ATV340 Motor: 1,5 kW 380-480 V - Netzdrosseln - 1 pro Antrieb
ATV31CU22N4 - Netzdrosseln - 1 pro Antrieb
ATV31CU22N4 - Motordrossel - 1 pro Antrieb
ATV31CU30N4 - Netzdrosseln - 1 pro Antrieb
ATV31CU30N4 - Motordrossel - 1 pro Antrieb
ATV31CU40N4 - Netzdrosseln - 1 pro Antrieb
ATV31CU40N4 - Motordrossel - 1 pro Antrieb
ATV61HU15M3 - Netzdrosseln - 1 pro Antrieb
ATV61HU22M3 - Netzdrosseln - 1 pro Antrieb
ATV61HU22N4 - Netzdrosseln - 2 pro Antrieb
ATV61HU30N4 - Netzdrosseln - 1 pro Antrieb
ATV61HU40N4 - Netzdrosseln - 1 pro Antrieb
ATV61HU75Y - Netzdrosseln - 1 pro Antrieb
ATV61WU22N4 - Netzdrosseln - 1 pro Antrieb
ATV61WU22N4C - Netzdrosseln - 1 pro Antrieb
ATV61WU30N4 - Netzdrosseln - 1 pro Antrieb
ATV61WU30N4C - Netzdrosseln - 1 pro Antrieb
ATV61WU40N4 - Netzdrosseln - 1 pro Antrieb
ATV61WU40N4C - Netzdrosseln - 2 pro Antrieb
ATV71HD55Y - Netzdrosseln - 2 pro Antrieb
ATV71HD75Y - Netzdrosseln - 1 pro Antrieb
ATV71HU15M3 - Netzdrosseln - 1 pro Antrieb
ATV71HU22M3 - Netzdrosseln - 1 pro Antrieb
ATV71HU22N4 - Netzdrosseln - 1 pro Antrieb
ATV71HU30N4 - Netzdrosseln - 1 pro Antrieb
ATV71HU40N4 - Netzdrosseln - 1 pro Antrieb
ATV71PU22N4Z - Netzdrosseln - 1 pro Antrieb
ATV71PU30N4Z - Netzdrosseln - 1 pro Antrieb
ATV71PU40N4Z - Netzdrosseln - 2 pro Antrieb
ATV71WU22N4 - Netzdrosseln - 1 pro Antrieb
ATV71WU30N4 - Netzdrosseln - 1 pro Antrieb
ATV71WU40N4 - Netzdrosseln - 1 pro Antrieb
LXM05D17M3X - Netzdrosseln - 1 pro Antrieb
LXM05D34N4 - Netzdrosseln - 1 pro Antrieb
LXM05D57N4 - Netzdrosseln - 1 pro Antrieb
ATV12H075F1 - Motordrossel - 1 pro Antrieb
ATV12H075M2 - Motordrossel - 1 pro Antrieb
ATV12H075M3 - Motordrossel - 1 pro Antrieb
ATV12HU15M2 - Motordrossel - 1 pro Antrieb
ATV12HU15M3 - Motordrossel - 1 pro Antrieb
ATV12P075M2 - Motordrossel - 1 pro Antrieb
ATV312HU11M3 - Netzdrosseln - 1 pro Antrieb
ATV312HU15M3 - Netzdrosseln - 1 pro Antrieb
ATV312HU22N4 - Netzdrosseln - 1 pro Antrieb
ATV312HU30N4 - Netzdrosseln - 1 pro Antrieb
ATV312HU40N4 - Netzdrosseln - 1 pro Antrieb
ATV312HU40S6 - Netzdrosseln - 1 pro Antrieb
ATV312HU55S6 - Netzdrosseln - 1 pro Antrieb
ATV61HU40Y - Netzdrosseln - 1 pro Antrieb
ATV61HU55Y - Netzdrosseln - 1 pro Antrieb
ATV71HU40Y - Netzdrosseln - 1 pro Antrieb
ATV71HU55S6X - Netzdrosseln - 1 pro Antrieb
ATV312HU22N4 - Motordrossel - 1 pro Antrieb
ATV312HU30N4 - Motordrossel - 1 pro Antrieb
ATV312HU40N4 - Motordrossel - 1 pro Antrieb
ATV312HU40S6 - Motordrossel - 1 pro Antrieb
ATV312HU55S6 - Motordrossel - 1 pro Antrieb
ATV12P075M3 - Motordrossel - 1 pro Antrieb
ATV12PU15M3 - Motordrossel - 1 pro Antrieb
ATV61HU30S6X - Netzdrosseln - 1 pro Antrieb
ATV61HU40S6X - Netzdrosseln - 1 pro Antrieb
ATV61HU55S6X - Netzdrosseln - 1 pro Antrieb
ATV71HU30S6X - Netzdrosseln - 1 pro Antrieb
ATV71HU40S6X - Netzdrosseln - 1 pro Antrieb
ATV32HU22N4 - Motordrossel - 1 pro Antrieb
ATV32HU30N4 - Motordrossel - 1 pro Antrieb
ATV32HU40N4 - Motordrossel - 1 pro Antrieb
ATV32HU22N4 - Netzdrosseln - 1 pro Antrieb
ATV32HU30N4 - Netzdrosseln - 1 pro Antrieb
ATV32HU40N4 - Netzdrosseln - 1 pro Antrieb
Frequenzumrichter ATV310 Motor: 1,5 kW - Netzdrosseln - 1 pro Antrieb
Frequenzumrichter ATV310 Motor: 2,2 kW - Netzdrosseln - 1 pro Antrieb
Frequenzumrichter ATV310 Motor: 3 kW - Netzdrosseln - 1 pro Antrieb
Frequenzumrichter ATV310 Motor: 2,2 kW - Motordrossel - 1 pro Antrieb
Frequenzumrichter ATV310 Motor: 3 kW - Motordrossel - 1 pro Antrieb
Frequenzumrichter ATV310 Motor: 4 kW - Motordrossel - 1 pro Antrieb
Frequenzumrichter ATV340 Motor: 2,2 kW 380-480 V - Netzdrosseln - 1 pro Antrieb
Frequenzumrichter ATV340 Motor: 3 kW 380-480 V - Netzdrosseln - 1 pro Antrieb
Frequenzumrichter ATV340 Motor: 4 kW 380-480 V - Netzdrosseln - 1 pro Antrieb
Frequenzumrichter ATV320 Motor: 2,2 kW 380-500 V - 3 Phasen - Netzdrosseln - 1 pro Antrieb
Frequenzumrichter ATV320 Motor: 3 kW 380-500 V - 3 Phasen - Netzdrosseln - 1 pro Antrieb
Frequenzumrichter ATV320 Motor: 4 kW 380-500 V - 3 Phasen - Netzdrosseln - 1 pro Antrieb
Frequenzumrichter ATV320 Motor: 0,18 kW 200 - 240 V - Einzelphase - Motordrossel - 1 pro Antrieb
Frequenzumrichter ATV320 Motor: 0,37 kW 200 - 240 V - Einzelphase - Motordrossel - 1 pro Antrieb
Frequenzumrichter ATV320 Motor: 0,55 kW 200 - 240 V - Einzelphase - Motordrossel - 1 pro Antrieb
Frequenzumrichter ATV320 Motor: 0,75 kW 200 - 240 V - Einzelphase - Motordrossel - 1 pro Antrieb
Frequenzumrichter ATV320 Motor: 1,1 kW 200 - 240 V - Einzelphase - Motordrossel - 1 pro Antrieb
Frequenzumrichter ATV320 Motor: 1,5 kW 200 - 240 V - Einzelphase - Motordrossel - 1 pro Antrieb
Frequenzumrichter ATV320 Motor: 0,37 kW 380-500 V - 3 Phasen - Motordrossel - 1 pro Antrieb
Frequenzumrichter ATV320 Motor: 0,55 kW 380-500 V - 3 Phasen - Motordrossel - 1 pro Antrieb
Frequenzumrichter ATV320 Motor: 0,75 kW 380-500 V - 3 Phasen - Motordrossel - 1 pro Antrieb
Frequenzumrichter ATV320 Motor: 1,1 kW 380-500 V - 3 Phasen - Motordrossel - 1 pro Antrieb
Frequenzumrichter ATV320 Motor: 1,5 kW 380-500 V - 3 Phasen - Motordrossel - 1 pro Antrieb
Frequenzumrichter ATV320 Motor: 2,2 kW 380-500 V - 3 Phasen - Motordrossel - 1 pro Antrieb
Frequenzumrichter ATV320 Motor: 3 kW 380-500 V - 3 Phasen - Motordrossel - 1 pro Antrieb
Frequenzumrichter ATV320 Motor: 4 kW 380-500 V - 3 Phasen - Motordrossel - 1 pro Antrieb
Frequenzumrichter ATV320 Motor: 1,1 kW 200 - 240 V - 3 Phasen - Netzdrosseln - 1 pro Antrieb
Frequenzumrichter ATV320 Motor: 1,5 kW 200 - 240 V - 3 Phasen - Netzdrosseln - 1 pro Antrieb
Frequenzumrichter ATV320 Motor: 0,18 kW 200 - 240 V - 3 Phasen - Motordrossel - 1 pro Antrieb
Frequenzumrichter ATV320 Motor: 0,37 kW 200 - 240 V - 3 Phasen - Motordrossel - 1 pro Antrieb
Frequenzumrichter ATV320 Motor: 0,55 kW 200 - 240 V - 3 Phasen - Motordrossel - 1 pro Antrieb
Frequenzumrichter ATV320 Motor: 0,75 kW 200 - 240 V - 3 Phasen - Motordrossel - 1 pro Antrieb
Frequenzumrichter ATV320 Motor: 1,1 kW 200 - 240 V - 3 Phasen - Motordrossel - 1 pro Antrieb
Frequenzumrichter ATV320 Motor: 1,5 kW 200 - 240 V - 3 Phasen - Motordrossel - 1 pro Antrieb
Frequenzumrichter ATV320 Motor: 4 kW 525-600 V - 3 Phasen - Netzdrosseln - 1 pro Antrieb
Frequenzumrichter ATV320 Motor: 0,75 kW 525-600 V - 3 Phasen - Motordrossel - 1 pro Antrieb
Frequenzumrichter ATV320 Motor: 1,5 kW 525-600 V - 3 Phasen - Motordrossel - 1 pro Antrieb
Frequenzumrichter ATV320 Motor: 2,2 kW 525-600 V - 3 Phasen - Motordrossel - 1 pro Antrieb
Frequenzumrichter ATV320 Motor: 4 kW 525-600 V - 3 Phasen - Motordrossel - 1 pro Antrieb
Frequenzumrichter ATV320 Motor: 5,5 kW 525-600 V - 3 Phasen - Motordrossel - 1 pro Antrieb
Frequenzumrichter ATV630 Motor: 5,5 kW 500-690 V - 3 Phasen - Netzdrosseln - 1 pro Antrieb
Frequenzumrichter ATV630 Motor: 7,5 kW 500-690 V - 3 Phasen - Netzdrosseln - 1 pro Antrieb
Frequenzumrichter ATV930 Motor: 5,5 kW 500-690 V - 3 Phasen - Netzdrosseln - 1 pro Antrieb
Frequenzumrichter ATV930 Motor: 7,5 kW 500-690 V - 3 Phasen - Netzdrosseln - 1 pro Antrieb
Frequenzumrichter ATV630 Motor: 600 V - 3 Phasen - Netzdrosseln - 5 hp - 1 pro Antrieb
Frequenzumrichter ATV630 Motor: 600 V - 3 Phasen - Netzdrosseln - 7,5 hp - 1 pro Antrieb
Frequenzumrichter ATV930 Motor: 600 V - 3 Phasen - Netzdrosseln - 5 hp - 1 pro Antrieb
Frequenzumrichter ATV930 Motor: 600 V - 3 Phasen - Netzdrosseln - 7,5 hp - 1 pro Antrieb
Frequenzumrichter ATV310L Motor: 0,75 kW
Frequenzumrichter ATV310L Motor: 1,5 kW
Frequenzumrichter ATV310L Motor: 2,2 kW
Frequenzumrichter ATV310L Motor: 3,0 kW
Frequenzumrichter ATV310L Motor: 4,0 kW
Frequenzumrichter ATV310L Motor: 5,5 kW
Anzahl der Phasen 3 Phasen
Kompatible Produktfamilie Altivar 61
Altivar 312 Solar
Altivar 32
Altivar Prozess ATV600
Altivar 31C
Lexium 05
Altivar 71
Altivar Maschine ATV340
Altivar Maschine ATV320
Easy Altivar 310
Altivar 12
Lexium 62
Altivar Prozess ATV900
Altivar 312
Easy Altivar 310L
Geräteanwendung Reduzierung der Oberschwingungen
Reduzierung der Überspannungen an Motorterminals
Induktanzwert 4 mH
[In] Bemessungsstrom 10 A
Thermische Verluste 65 W
Elektrische Verbindung Terminal 2,5 mm² / AWG 12, 0,4…0,6 Nm
Zusatzmerkmale
Frequenz der Stromversorgung 50 - 60 Hz
Maximalstrom 1,65 x Bemessungsstrom (Dauer = 60 s)
Maximaler Spannungsabfall bei Nennlast 5 %
Elektrische Isolationsklasse KlasseF
Minimales Abstandsmaß 5,5 mm IEC 60664
Kriechweg 11,5 mm entspricht IEC 60664
Produktgewicht 3 kg
Breite 130 mm
Höhe 155 mm
Tiefe 90 mm
Montage
Normen EN 50178
IEC 60076 (mit HD398)
VDE 0160 Stufe 1
Schutzart (IP) Drossel: IP00
Klemmen: IP20
Umgebungseigenschaften 3B1 entspricht IEC 721-3-3
3C2 entspricht IEC 721-3-3
3S1 entspricht IEC 721-3-3
Verschmutzungsgrad 2 entspricht EN 50178
Vibrationsfestigkeit 1 gn (f= 13…200 Hz) entspricht IEC 60068-2-6
1,5 mm Spitze zu Spitze (f= 3…13 Hz) entspricht IEC 60068-2-6
Stoßfestigkeit 15 gn für 11 ms entspricht IEC 60068-2-27
Relative Luftfeuchtigkeit 0…95 %
Umgebungstemperatur bei Betrieb 45…55 °C (mit Stromreduzierung von 2 % pro °C)
0…45 °C (ohne Strom Deklassierung)
Umgebungstemperatur bei Lagerung -25…70 °C
Betriebshöhe <= 1.000 m ohne Strom Deklassierung
1000 - 3000 m mit Strom Deklassierung von 1% pro 100 m
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 18,000 cm
VPE 1 Breite 24,500 cm
VPE 1 Länge 25,500 cm
VPE 1 Gewicht 3,440 kg
VPE 2 Art P06
VPE 2 Menge 18
VPE 2 Höhe 75,000 cm
VPE 2 Breite 60,000 cm
VPE 2 Länge 80,000 cm
VPE 2 Gewicht 75,556 kg
Nachhaltigkeit
REACh-Verordnung
print REACh-Deklaration
Frei von REACh-SVHC Ja
EU-RoHS-Richtlinie Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope)
print EU-RoHS-Deklaration
Frei von giftigen Schwermetallen Ja
Quecksilberfrei Ja
RoHS-Richtlinie für China
print RoHS-Erklärung für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen
print Ja
Vertragliche Gewährleistung
Garantie 18 months