|
|
|
VW3A5405
Sinusausgangsfilter, 95A, für Frequenzumrichter
|
|
|
Hauptmerkmale
Produkt- oder Komponententyp
|
Sinusfilter
|
Kompatible Produktfamilie
|
Altivar Prozess ATV600
Altivar Prozess ATV900
|
Produktspezifische Anwendung
|
Ausgangsfilter
|
Zusatzmerkmale
Max. Motorkabellänge
|
1000 m ungeschirmtes Kabel
500 m abgeschirmtes Kabel
|
[In] Bemessungsstrom
|
95 A
|
Thermische Verluste
|
290 W bei 4 kHz
|
Produktkompatibilität
|
Frequenzumrichter ATV630 Aufputzmontage, Motor: 15 kW, 200-240 V
Frequenzumrichter ATV630 Aufputzmontage, Motor: 18,5 kW, 200-240 V
Frequenzumrichter ATV630 Aufputzmontage, Motor: 22 kW, 200-240 V
Frequenzumrichter ATV630 Aufputzmontage, Motor: 30 kW, 380-480 V
Frequenzumrichter ATV630 Aufputzmontage, Motor: 37 kW, 380-480 V
Frequenzumrichter ATV630 Aufputzmontage, Motor: 45 kW, 380-480 V
Frequenzumrichter ATV650 Aufputzmontage, Motor: 30 kW, 380-480 V
Frequenzumrichter ATV650 Aufputzmontage, Motor: 37 kW, 380-480 V
Frequenzumrichter ATV650 Aufputzmontage, Motor: 45 kW, 380-480 V
Frequenzumrichter ATV930 Aufputzmontage, Motor: 15 kW, 200-240 V
Frequenzumrichter ATV930 Aufputzmontage, Motor: 18,5 kW, 200-240 V
Frequenzumrichter ATV930 Aufputzmontage, Motor: 22 kW, 200-240 V
Frequenzumrichter ATV930 Aufputzmontage, Motor: 30 kW, 380-480 V
Frequenzumrichter ATV930 Aufputzmontage, Motor: 37 kW, 380-480 V
Frequenzumrichter ATV930 Aufputzmontage, Motor: 45 kW, 380-480 V
Frequenzumrichter ATV950 Aufputzmontage, Motor: 30 kW, 380-480 V
Frequenzumrichter ATV950 Aufputzmontage, Motor: 37 kW, 380-480 V
Frequenzumrichter ATV950 Aufputzmontage, Motor: 45 kW, 380-480 V
|
Elektrische Verbindung
|
Klemmenleiste, Verbindungskapazität: 50 mm² / AWG 1
|
Betriebshöhe
|
<= 1.000 m ohne Strom Deklassierung
1000 - 4000 m mit Strom Deklassierung von 1% pro 100 m
|
Taktfrequenz
|
4 - 8 kHz
|
Max. Ausgangsfrequenz
|
100 Hz
|
Maximaler Spannungsabfall bei Nennlast
|
8 %
|
Zulässige Spannung
|
480 V AC
|
Maximalstrom
|
1,20 x Nennstrom (Dauer = 60 s)
|
Breite
|
380 mm
|
Höhe
|
760 mm
|
Tiefe
|
285 mm
|
Produktgewicht
|
60 kg
|
Montage
Schutzart (IP)
|
IP20
IP21 (mit Set VW3A53904)
|
Umgebungseigenschaften
|
Beständigkeit gegen biologische Verunreinigung Klasse 3B1 entspricht IEC 60721-3-3
Beständigkeit gegen Chemikalien Klasse 3C3 entspricht IEC 60721-3-3
Beständigkeit gegen Staub Klasse 3S3 entspricht IEC 60721-3-3
|
Verschmutzungsgrad
|
3 entspricht IEC 61800-5-1
|
Relative Luftfeuchtigkeit
|
5…95 % Betauung nicht zulässig
|
Umgebungstemperatur bei Betrieb
|
50…60 °C (mit Stromabfall von 1,5 % pro °C)
-15…50 °C (ohne Strom Deklassierung)
|
Umgebungstemperatur bei Lagerung
|
-40…70 °C
|
Mechanische Festigkeit
|
Schocks Klasse 3M4 entspricht IEC 60721-3-3
Schwingungen Klasse 3M4 entspricht IEC 60721-3-3
|
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art
|
PCE
|
VPE 1 Menge
|
1
|
VPE 1 Höhe
|
43,000 cm
|
VPE 1 Breite
|
44,500 cm
|
VPE 1 Länge
|
78,500 cm
|
VPE 1 Gewicht
|
71,500 kg
|
Nachhaltigkeit
Vertragliche Gewährleistung
|
|