|
|
|
VW3A7271
Aktiver Einspeisewechselrichter, 175 kW, 500-690 V
|
|
|
|
|
|
|
Ende der Kommerzialisierung DEZ 31, 2024
|
|
|
Hauptmerkmale
Kurzbezeichnung des Geräts
|
AIC
|
Anzahl der Netzphasen
|
3 Phasen
|
Nennhilfsspannung [UH,nom]
|
500-690 V +/-10 %
|
Netzwerkfrequenz
|
50/60 Hz
|
Bemessungsleistung in W
|
175 kW
|
Kompatible Produktfamilie
|
Altivar 61
Altivar 71
|
Produktspezifische Anwendung
|
Niedrige Oberschwingungen
Active-Front-End-Komponente
Energierückgewinnung
|
Produktkompatibilität
|
ATV61HC16Y 500-690 V AC mit einem Frequenzumrichter
ATV71HC13Y 500-690 V AC mit einem Frequenzumrichter
ATV61HC11Y - C40Y DC mit mehreren Frequenzumrichtern an einem gemeinsamen DC-Bus
ATV71HC11Y - C31Y DC mit mehreren Frequenzumrichtern an einem gemeinsamen DC-Bus
|
Bauweise
|
Integrierte Einheit
|
Kühlungstyp
|
Erzwungene Konvektion
|
Zusatzmerkmale
Netzstrom
|
150 A bei 500 V
150 A bei 690 V
150 A bei 600 V
|
Eingangsleistung
|
130 kW bei 500 V
156 kW bei 600 V
175 kW bei 690 V
|
Ausgangs Bemessungsstrom
|
156 A bei 500 V
156 A bei 600 V
156 A bei 690 V
|
Ausgangsspannung
|
840 V DC - Versorgung: 500-525 V AC
960 V DC - Versorgung: 600 V AC
1100 V DC - Versorgung: 690 V AC
|
Thermische Verluste
|
2630 W
|
Maximalstrom
|
1,20 x Nennstrom (Dauer = 60 s)
1,35 x Nennstrom (Dauer = 2 s)
|
Maximaler Spannungsabfall bei Nennlast
|
<20 % bei 500-525 V, <= 60 s
<30 % bei 600 V, <= 60 s
<40 % bei 690 V, <= 60 s
|
Kommunikationsprotokoll
|
CANopen
Modbus
|
Steckertyp
|
1 RJ45 für Modbus
Male SUB-D 9 auf RJ45 für CANopen
|
Optionskarte
|
Kommunikationsbrücke
|
Betriebsposition
|
Senkrecht +/- 10 Grad
|
Höhe
|
1190 mm
|
Breite
|
330 mm
|
Tiefe
|
377 mm
|
Produktgewicht
|
110 kg
|
Montage
Umgebungseigenschaften
|
3K3 entspricht EN/IEC 60721-3-3
3C2 entspricht EN 60721-3-3
3S2 entspricht EN 60721-3-3
|
Relative Luftfeuchtigkeit
|
0…95 %
|
Umgebungstemperatur bei Betrieb
|
45…60 °C (mit Stromreduzierung von 2 % pro °C)
-10…45 °C
|
Umgebungstemperatur bei Lagerung
|
-25…70 °C
|
Betriebshöhe
|
<= 1.000 m ohne Leistungsminderung
1000 - 2400 m mit Strom Deklassierung von 1% pro 100 m
|
Verschmutzungsgrad
|
2 entspricht EN 61800-5-1
|
Vibrationsfestigkeit
|
1,5 mm (f= 3…10 Hz) entspricht EN/IEC 60068-2-6
0,6 gn (f= 10…200 Hz) entspricht EN/IEC 60068-2-6
|
Stoßfestigkeit
|
7 gn für 11 ms entspricht EN/IEC 60721-3-3
|
Luftstromoberfläche
|
700 cm²
|
Kühlluftvolumen
|
600 m3/h für Stromkreis
220 m3/h für Steuerkreis
|
Schutzart (IP)
|
IP00
|
Normen
|
EN/IEC 61800-5-1
|
Produktzertifizierungen
|
CE
UL (ausstehend)
CSA (ausstehend)
|
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art
|
PCE
|
VPE 1 Menge
|
1
|
VPE 1 Höhe
|
53,0 cm
|
VPE 1 Breite
|
38,0 cm
|
VPE 1 Länge
|
129,0 cm
|
VPE 1 Gewicht
|
115,0 kg
|
Nachhaltigkeit
REACh-Verordnung
|
REACh-Deklaration
|
EU-RoHS-Richtlinie
|
Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope)
|
Quecksilberfrei
|
Ja
|
RoHS-Richtlinie für China
|
RoHS-Erklärung für China
|
Informationen zu RoHS-Ausnahmen
|
Ja
|
WEEE
|
Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.
|
Vertragliche Gewährleistung
|
|