|
|
|
WDE011603
Elektronisches Potentiometer 1-10V mit Zentralplatte weiss RENOVA
|
|
|
Hauptmerkmale
Baureihe
|
Renova
|
Produkt- oder Komponententyp
|
Dimmer
|
Geräteanwendung
|
Beleuchtungssteuerung
|
Gerätedarstellung
|
Mechanismus mit Befestigungsrahmen und Zentralplatte
|
Dimmertyp
|
1 - 10 V Steuerung
|
Lasttyp
|
Leuchtstoffröhre: 58 W
|
Colour
|
Weiß (RAL 9010)
|
Menge pro Satz
|
Satz à 1
|
Zusatzmerkmale
Produktkompatibilität
|
Mit Renova-Rahmen ergänzt
|
[Ue] Betriebsbemessungsspannung
|
230 V AC
|
Bemessungsstrom
|
10 A
|
Zugehörige Absicherung
|
6,3 A
|
Schalterfunktion
|
1-polig
|
Dimmersteuerung
|
Drehknopf-Typ
|
Schutzart
|
Sicherungsschutz
|
Anschlüsse - Klemmen
|
Schraubklemmen
|
Anzahl der Schleifenklemmen
|
1
|
Schraubenkopfform
|
Pozidriv Nr. 1 und Kombi
|
Klemmverbindungskapazität
|
1 x 1,5 - 2 x 2,5 mm² für starr Kabel(n)
1 x 1,5 - 2 x 2,5 mm² für robust verdrillt Kabel(n)
|
Material
|
PC/ABS
|
Gehäusevariante
|
Einbau
|
Durchmesser
|
71 mm
|
Einbautiefe
|
29 mm
|
Projektierungstiefe
|
22 mm
|
Montage
Schutzart (IP)
|
IP20
|
Normen
|
EN 60669-2-1
EN 60669-1
|
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art
|
PCE
|
VPE 1 Menge
|
1
|
VPE 1 Höhe
|
7,100 cm
|
VPE 1 Breite
|
5,300 cm
|
VPE 1 Länge
|
7,100 cm
|
VPE 1 Gewicht
|
90,000 g
|
Nachhaltigkeit
Angebotsstatus nachhaltiges Produkt
|
Green Premium Produkt
|
REACh-Verordnung
|
REACh-Deklaration
|
EU-RoHS-Richtlinie
|
Konform mit Ausnahmen
|
Quecksilberfrei
|
Ja
|
RoHS-Richtlinie für China
|
RoHS-Erklärung für China
|
Informationen zu RoHS-Ausnahmen
|
Ja
|
Umweltproduktdeklaration
|
Produktumweltprofil
|
Kreislaufwirtschafts-Profil
|
Entsorgungsinformationen
|
WEEE
|
Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.
|
Vertragliche Gewährleistung
|
|