|
|
|
WDE011748
Antennensteckdose, Stichleitung 2dB schwarz RENOVA
|
|
|
|
|
Ende der Kommerzialisierung DEZ 21, 2021
|
|
|
|
|
Hauptmerkmale
Baureihe
|
Renova
|
Produkt- oder Komponententyp
|
TV/SAT/R-Steckdose
|
Gerätedarstellung
|
Mechanismus mit Befestigungsrahmen und Zentralplatte
|
Typ der TV-Steckdose
|
Leitungsende (Klemmensockel)
|
Menge pro Satz
|
1
|
Produktkompatibilität
|
Mit Renova-Rahmen ergänzt
|
Zusatzmerkmale
Gehäusevariante
|
Einbau
|
TV-Stecker
|
Male IEC
|
FM-Stecker
|
Female IEC
|
SAT-Stecker
|
F-Typ
|
Streckendämpfung
|
IN-SAT: 3 dB +/- 2 dB at 2150…2400 MHz
IN-SAT: 2 dB +/- 1,5 dB at 950…2150 MHz
IN-TV: 2 dB +/- 1,5 dB at 174…800 MHz
IN-TV: 2,5 dB at 40…70 MHz
IN-TV: 2 dB +/- 1,5 dB at 800…862 MHz
IN-FM: 2 dB +/- 1,5 dB at 87,5…125 MHz
|
Max. Abzweigungsdämpfung
|
30 dB FM-SAT Signal30 kHz
20 dB TV-FM Signal20 kHz
6 dB TV-SAT Signal6 kHz
|
Minimaler Rückgabeverlust
|
10 dB TV 10…40 MHz
5 dB TV 40…862 MHz
5 dB SAT 950…2400 MHz
|
Farbton
|
Schwarz (NCS S 9000-N)
|
Material
|
PC/ABS
|
Tiefe
|
15 mm
|
Durchmesser
|
71 mm
|
Einbautiefe
|
24 mm
|
Montage
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art
|
PCE
|
VPE 1 Menge
|
1
|
VPE 1 Höhe
|
4 cm
|
VPE 1 Breite
|
7 cm
|
VPE 1 Länge
|
7 cm
|
VPE 1 Gewicht
|
116 g
|
Nachhaltigkeit
Angebotsstatus nachhaltiges Produkt
|
Green Premium Produkt
|
REACh-Verordnung
|
REACh-Deklaration
|
Frei von REACh-SVHC
|
Ja
|
EU-RoHS-Richtlinie
|
Konform
EU-RoHS-Deklaration
|
Frei von giftigen Schwermetallen
|
Ja
|
Quecksilberfrei
|
Ja
|
RoHS-Richtlinie für China
|
RoHS-Erklärung für China
|
Informationen zu RoHS-Ausnahmen
|
Ja
|
Umweltproduktdeklaration
|
Produktumweltprofil
|
Kreislaufwirtschafts-Profil
|
Entsorgungsinformationen
|
WEEE
|
Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.
|
Vertragliche Gewährleistung
|
|