Schneider-Electric
 
XACA6812 Bild- scope
XACA6812
Hängetaster XAC-A, 6 Drucktaster 1 Not-Halt/Not-Aus-Taster
EAN Code: 
3389110470659
Schneider Electric
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Produktserie Harmony XAC
Produkt oder Komponententyp Pendel-Steuerstation
Kurzbezeichnung des Geräts XACA
Zusatzmerkmale
Typ der Bedieneinheit Doppelt isoliert
Gehäusematerial Polypropylen
Stromkreis Typ Steuerkreis
Gehäusetyp Komplett betriebsbereit
Anwendung derBedieneinheit Steuerung eines Eingangwindenmotors
Steuerstation-Zusammensetzung 6 Drucktasten + 1 Not-Aus
Steuertastentyp Erste Drucktaste 1Ö+1S raise, slow
Zweite Drucktaste 1Ö+1S lower, slow
Stopp-Tastschalter Ø 40 mm 1 NC Verriegelung
Vierte Drucktaste 1Ö+1S left, slow
Dritte dritte 1Ö+1S right, slow
Fünfte Drucktaste 1Ö+1S langsam vorwärts
Sechste Drucktaste 1Ö+1S rückwärts, langsam
Produktkompatibilität ZB2BE102 für Nothalt
ZB2BE102 + ZB2BE101 für jede Richtung
Mechanische Verriegelung Mit mechanischer Verriegelung zwischen den Paaren
Farbe der Bedieneinheit Gelb
Anschlüsse - Klemmen Klemmen mit Schraubklemmung,1x 0,5-2,5 mm² ohne Aderendhülse
Klemmen mit Schraubklemmung,1 x 0,5-2 x 1,5 mm² mit Aderendhülse
Normen UL 508
EN/IEC 60204-32
EN/IEC 60947-5-1
CSA C22.2 No 14
Produktzertifizierungen CCC
GOST
Schutzbehandlung TH
Umgebungstemperatur bei Betrieb -25…70 °C
Umgebungstemperatur bei Lagerung -40…70 °C
Vibrationsfestigkeit 15 gn (f= 10…500 Hz) entspricht IEC 60068-2-6
Stoßfestigkeit 100 gn entspricht IEC 60068-2-27
Überspannungskategorie Klasse II entspricht IEC 61140
Schutzart (IP) IP65entsprichtIEC 60529
Schutzart (IK) IK08 entspricht EN 50102
Mechanische Lebensdauer 1000000 Zyklen
Kabeleinführung Gummischlauch mit abgesetzter Durchführung 8…26 mm
Kontaktcodebezeichnung A600 AC-15, Ue = 240 V, Ie = 3 A entspricht IEC 60947-5-1 Anhang A
A600 AC-15, Ue = 600 V, Ie = 1,2 A entspricht IEC 60947-5-1 Anhang A
Q600 DC-13, Ue = 250 V, Ie = 0,27 A entspricht IEC 60947-5-1 Anhang A
Q600 DC-13, Ue = 600 V, Ie = 0,1 A entspricht IEC 60947-5-1 Anhang A
Thermischer Strom [Ithe] 10 A
Nennisolationsspannung Ui 500 V (Verschmutzungsgrad 3) entspricht IEC 60947-1
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit [Uimp] 6 kV entspricht IEC 60947-1
Betrieb der Kontakte Gestuft schaltend
Maximaler Widerstand zwischen den Klemmen 25 MOhm
Betätigungskraft 13 N Drucktaste
8 N Not-Aus
Kurzschlussschutz 10 A Sicherungsschutz von Patrone Sicherung Typ gG
Nennbetriebsleistung in W 40 W DC-13 für 1000000 Zyklen, Betriebsgeschwindigkeit <60 cyc/mn bei 120 V, Belastungsfaktor = 0,5 (induktiv Belastung) entspricht IEC 60947-5-1 Anhang C
48 W DC-13 für 1000000 Zyklen, Betriebsgeschwindigkeit <60 cyc/mn bei 48 V, Belastungsfaktor = 0,5 (induktiv Belastung) entspricht IEC 60947-5-1 Anhang C
65 W DC-13 für 1000000 Zyklen, Betriebsgeschwindigkeit <60 cyc/mn bei 24 V, Belastungsfaktor = 0,5 (induktiv Belastung) entspricht IEC 60947-5-1 Anhang C
Klemmenbezeichnung (11-12)NC
(13-14)NO
Packing Units
Verpackungstyp VPE1 PCE
Anzahl der Geräte pro Packung 1
Verpackungsgewicht (Lbs) 1,191 kg
Höhe VPE1 8,5 cm
Breite VPE1 9 cm
Länge VPE1 57 cm
Offer Sustainability
Angebotsstatus nachhaltiges Produkt Green Premium Produkt
REACh-Verordnung
print REACh-Deklaration
Frei von REACh-SVHC Ja
EU-RoHS-Richtlinie Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope)
print EU-RoHS-Deklaration
Frei von giftigen Schwermetallen Ja
Quecksilberfrei Ja
Informationen zu RoHS-Ausnahmen
print Ja
RoHS-Richtlinie für China
print RoHS-Erklärung für China
Umweltproduktdeklaration
print Produktumweltprofil
WEEE Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.
Vertragliche Gewährleistung
Garantie 18 months