Schneider-Electric
 
XACB3291 picture- scope
XACB3291
Harmony XACB Komplett függőkapcsoló
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Termékválaszték Harmony XAL
Termék vagy alkatrész típusa Felfüggesztett vezérlő állomás
Készülék rövid neve XACB
Kiegészítő jellemzők
Vezérlőállomás típusa Kettős szigetelésű
Szekrény anyaga Üvegszál-erősítésű poliészter
Elektromos áramkör típusa Betápláló áramkör
Szekrény típusa Használatra kész
Vezérlőállomás-alkalmazás 2-sebességes emelőmotor vezérlése
Vezérlőállomás összetétele 2 nyomógomb + 1 vészleállító gomb
Vezérlőgomb típusa Leállító nyomógomb Ø 40 mm 3 NC reteszelés
Első nyomógomb 2-pólusú raise, slow-fast
Második nyomógomb 2-pólusú lower, slow-fast
Termékkompatibilitás XESD1291 irányváltó művelethez
XACS499 vészleállításhoz
Mechanikus reteszelés Mechanikus reteszeléssel
Ellenőrzőállomás színe Sárga
Csatlakozás típusa Csavaros csatlakozás, 1 x 23 mm² vezeték nélkül
Csavaros csatlakozás, 2 x 100 mm² vezeték nélkül
Szabványok IEC 60947-5-1/1991
IEC 60204-32
CSA C22.2 No 14
Terméktanúsítványok CSFM listed
Védőkezelés TH kérésre
Környezeti levegő hőmérséklete a működéshez -25…70 °C
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz -40…70 °C
Rezgési ellenállás 15 gn konstans gyorsulás (f= 10…500 Hz) megfelel IEC 60068-2-6
Ütésállóság 100 m/s² megfelel IEC 60068-2-27, Ea tesztek
Túlfeszültségi kategória II. osztály megfelel IEC 61156-5
IP védettségi fok IP65 megfelel MSZ EN 60529
Mechanikai tartósság 1000000 ciklus
Kábelbemenet Lépcsős nyílású gumipersely 10…22 mm
Ithe konvencionális zárt termikus áram 12 A
Ui névleges szigetelési feszültség Emitter: 400 V (szennyezési fok 3) megfelel IEC 60947-1
600 V megfelel CSA 1010
Uimp névleges lökő-feszültség állóság 6 kV megfelel IEC 60947-1
Érintkezők működése Gyors működésű
Üzemelési erő 17 N nyomógomb
40 N vészleállító kontaktus
Rövidzárlat-védelem 10 A biztosítékvédelem álltal betét biztosíték típus aM
Névleges teljesítmény LE-ben 2 LE -240 V, CSA-Ex tanúsítva
3 LE -600 V, CSA-Ex tanúsítva
5 LE -400 V, CSA-Ex tanúsítva
Névleges üzemi teljesítmény W-ben 2200 W AC-3e -240 V megfelel IEC 60947-4
2200 W AC-3e -400 V megfelel IEC 60947-4
2200 W AC-41 -240 V megfelel IEC 60947-4
2200 W AC-41 -400 V megfelel IEC 60947-4
Elektromos élettartam 300000 ciklus AC-3e, 2200 W -240 V, működési sebesség <10 cikl/perc, terhelési tényező = 0,4 megfelel IEC 60947-4
300000 ciklus AC-3e, 2200 W -400 V, működési sebesség <10 cikl/perc, terhelési tényező = 0,4 megfelel IEC 60947-4
300000 ciklus AC-41, 2200 W -240 V, működési sebesség <10 cikl/perc, terhelési tényező = 0,4 megfelel IEC 60947-4
300000 ciklus AC-41, 2200 W -400 V, működési sebesség <10 cikl/perc, terhelési tényező = 0,4 megfelel IEC 60947-4
500000 ciklus AC-3e, 1500 W -240 V, működési sebesség <10 cikl/perc, terhelési tényező = 0,4 megfelel IEC 60947-4
500000 ciklus AC-41, 1500 W -240 V, működési sebesség <10 cikl/perc, terhelési tényező = 0,4 megfelel IEC 60947-4
800000 ciklus AC-3e, 1500 W -400 V, működési sebesség <10 cikl/perc, terhelési tényező = 0,4 megfelel IEC 60947-4
800000 ciklus AC-41, 1500 W -400 V, működési sebesség <10 cikl/perc, terhelési tényező = 0,4 megfelel IEC 60947-4
Végpontok leírása ISO n°1 (51-52-54)OC
(61-62-64)OC
(43-44)NO
(33-34)NO
(13-14)NO
(23-24)NO
Végpontok leírása ISO n°2 (31-32)NC
(11-12)NC
(21-22)NC
Sorkapocs azonosító (11-12)NC
(13-14)NO
Nettó súly 0,99 kg
Csomagolási egység
Csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 11,000 cm
1. csomag szélessége 11,500 cm
1.csomag hossza 26,000 cm
1. csomag súlya 910,000 g
2. csomag- csomagolási egység típusa S04
Egységek száma 2. csomagban 12
2.csomag magassága 30,000 cm
2. csomag szélessége 40,000 cm
2. csomag hossza 60,000 cm
2. csomag súlya 11,570 kg
3. csomag- csomagolási egység típusa P06
Egységek száma 3. csomagban 48
3.csomag magassága 75,000 cm
3. csomag szélessége 80,000 cm
3. csomag hossza 60,000 cm
3. csomag súlya 54,280 kg
Kínálat fenntarthatósága
REACh rendelet
print REACh nyilatkozat
EU RoHS irányelv Proaktív megfelelőség (A termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá)
print EU RoHS nyilatkozat
Higanymentes Igen
Kínai RoHS rendelet
print Kínai RoHS nyilatkozat
RoHS korlátozás alóli kivétel
print Igen
WEEE A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.
Garancia
Garancia 18 months