|
|
|
XACB9216
Drucktaster Front. mit Schutzkappe für XAC-B, blau, 16mm, -25-+70 °C
|
|
|
|
|
Ende der Kommerzialisierung JUN 30, 2023
|
|
|
|
|
Hauptmerkmale
Baureihe
|
Harmony XAC
|
Produkt- oder Komponententyp
|
Frontelement für Drucktaster
|
Komponentenname
|
XACB
|
Beschriftung
|
Unbeschriftet
|
Zusätzliche Informationen für den Bediener
|
Mit Balg
|
Steuerweg
|
16 mm
|
Kappe/Betätigungselement oder Linsenfarbe
|
Blau
|
Produktkompatibilität
|
XESD1191
XESD1181
XESD1281
XESD1291
|
Verkauf je unteilbare Menge
|
10
|
Zusatzmerkmale
Montage
Normen
|
CSA C22.2 Nr. 14
IEC 60947-5-1
EN 60947-5-1
|
Umgebungstemperatur bei Betrieb
|
-25…70 °C
|
Umgebungstemperatur bei Lagerung
|
-40…70 °C
|
Vibrationsfestigkeit
|
15 Gn (f= 10…500 Hz) entspricht IEC 60068-2-6
|
Stoßfestigkeit
|
100 gn entspricht IEC 60068-2-27
|
Schutzklasse für Stromschläge
|
Klasse II entspricht IEC 61140
|
Schutzart (IP)
|
IP65 entspricht IEC 60529
|
Schutzart (IK)
|
IK08 entspricht EN 50102
|
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art
|
PCE
|
VPE 1 Menge
|
1
|
VPE 1 Höhe
|
12,0 cm
|
VPE 1 Breite
|
2,6 cm
|
VPE 1 Länge
|
9,5 cm
|
VPE 1 Gewicht
|
7,0 g
|
VPE 2 Art
|
BAG
|
VPE 2 Menge
|
10
|
VPE 2 Höhe
|
12,0 cm
|
VPE 2 Breite
|
2,6 cm
|
VPE 2 Länge
|
9,5 cm
|
VPE 2 Gewicht
|
72,0 g
|
Nachhaltigkeit
Frei von REACh-SVHC
|
Ja
|
EU-RoHS-Richtlinie
|
Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope)
EU-RoHS-Deklaration
|
Frei von giftigen Schwermetallen
|
Ja
|
Quecksilberfrei
|
Ja
|
RoHS-Richtlinie für China
|
RoHS-Erklärung für China
|
Informationen zu RoHS-Ausnahmen
|
Ja
|
Vertragliche Gewährleistung
|
|