|
|
|
XALD01
Leergehäuse, Harmony XALD, Kunststoff, dunkelgrau, 1 Bohrung, 22mm
|
|
|
Hauptmerkmale
Baureihe
|
Harmony XALD
|
Produkt- oder Komponententyp
|
Leere Steuerstation
|
Kurzbezeichnung des Geräts
|
XALD
|
Produktbestimmung
|
Für XB5 Ø 22 mm Steuer- und Signalisierungseinheiten Ø 22 mm
|
Anzahl der Ausschnitte
|
1 Ausschnitt
|
Farbe des Schaltschranksockels
|
Hellgrau (RAL 7035)
|
Farbe der Abdeckung
|
Dunkelgrau (RAL 7016)
|
Material
|
Polykarbonat
|
Kabeleinführung
|
1 Ausbruch für Kabeleinführung, Klemmkapazität: 14 mm
2 Ausbrüche für Kabelverschraubung Pg 13 und ISO M20, Klemmkapazität: 12 mm
|
Schutzart (IP)
|
IP66 entspricht IEC 60529
IP67
IP69
IP69K
|
Zusatzmerkmale
Bauweise
|
Für Kundenbaugruppe
|
Anzahl der horizontalen Reihen
|
1
|
Anzahl der vertikalen Zeilen
|
1
|
Produktgewicht
|
0,136 kg
|
Widerstandsfähigkeit gegen Hochdruckreiniger
|
7000000 Pa bei 55 °C, Entfernung: 0,1 m
|
Montage des Blocks
|
Rückseitige Montage
Frontmontage
|
Code für den elektrischen Aufbau
|
MR1
SF1
SF2
SR2
PR1
MF1
MF2
PF1
PF2
SR1
|
Hauptgruppe
|
1 Ausschnitt
|
Produktgruppe
|
Standardausführung, grau
|
Montage
Beschichtung
|
TH
|
Umgebungstemperatur bei Lagerung
|
-40…70 °C
|
Umgebungstemperatur bei Betrieb
|
-40…70 °C
|
Überspannungskategorie
|
Klasse II entspricht IEC 60536
|
Schutzart (NEMA)
|
NEMA 13
NEMA 4X
|
Schutzart (IK)
|
IK03 entspricht IEC 62262
|
Normen
|
IEC 60947-5-5
IEC 60947-5-4
CSA C22.2 Nr. 14
IEC 60947-5-1
JIS C8201-5-1
IEC 60947-1
UL 508
JIS C8201-1
|
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art
|
PCE
|
VPE 1 Menge
|
1
|
VPE 1 Höhe
|
7,500 cm
|
VPE 1 Breite
|
7,000 cm
|
VPE 1 Länge
|
7,000 cm
|
VPE 1 Gewicht
|
115,000 g
|
VPE 2 Art
|
S03
|
VPE 2 Menge
|
60
|
VPE 2 Höhe
|
30,000 cm
|
VPE 2 Breite
|
30,000 cm
|
VPE 2 Länge
|
40,000 cm
|
VPE 2 Gewicht
|
7,391 kg
|
VPE 3 Art
|
P06
|
VPE 3 Menge
|
480
|
VPE 3 Höhe
|
75,000 cm
|
VPE 3 Breite
|
60,000 cm
|
VPE 3 Länge
|
80,000 cm
|
VPE 3 Gewicht
|
69,404 kg
|
Nachhaltigkeit
Vertragliche Gewährleistung
|
|