Schneider-Electric
 
XAPA1104 Bild- scope
XAPA1104
Leergehäuse, XAP-A, Kunststoff, 4 Bohrungen in 2 Reihen
EAN Code: 
3389110313192
Schneider Electric
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Produktserie Harmony XAP
Produkt oder Komponententyp Leere Kontrollstation ohne Scharniere
Kurzbezeichnung des Geräts XAPA
Zielort Produkt Für Steuer- und Signalisierungseinheiten Ø 22 mm
Größe der Produktfrontplatte 85 x 146 mm
Nutzbare Tiefe 83 mm
Anzahl der Ausschnitte 4 Aussparungen
Farbe des Schaltschranksockels Grau
Farbe der Abdeckung Grau
Material Glasfaserverstärktes Polyester
Kabeleinführung Nicht verdrillt
Gehäusevariante Einbaugehäuse
Schutzart (IP) IP65 entspricht IEC 60529
IP69 entspricht NF C 20-010
IP69K
Chemikalienbeständigkeit Hohe Widerstandsfähigkeit gegenüber Säuren
Hohe Widerstandsfähigkeit gegenüber allen Lösungsmitteln
Hohe Widerstandsfähigkeit gegenüber Basen
Hohe Widerstandsfähigkeit gegenüber Diesel
Hohe Widerstandsfähigkeit gegenüber mineralischen Salzen
Hohe Widerstandsfähigkeit gegenüber Ölen und Fetten
Hohe Widerstandsfähigkeit gegenüber Treibstoffen
Hohe Widerstandsfähigkeit gegenüber Salzwasser
Zusatzmerkmale
Anzahl von vertikalen Zeilen 2
Flammenfestigkeit M3 entspricht CSTB
VO entspricht UL 94
Produktgewicht 0,47 kg
Montage
Schutzbehandlung TH
TC
Umgebungstemperatur bei Lagerung -40…70 °C
Umgebungstemperatur bei Betrieb -40…70 °C
Überspannungskategorie Klasse II entspricht IEC 60536
Klasse II entspricht NF C 20-030
Feuer Beständigkeit 850 °C entspricht NF C 20-455
960 °C entspricht IEC 92
Verpackungseinheiten
Verpackungstyp VPE1 PCE
Inhaltsmenge VPE1 1
Gewicht VPE1 493 g
Höhe VPE1 9 cm
Breite VPE1 13 cm
Länge VPE1 15,7 cm
Verpackungstyp VPE2 S03
Inhaltsmenge VPE2 12
Gewicht VPE2 6,497 kg
Höhe VPE2 30 cm
Breite VPE2 30 cm
Länge VPE2 40 cm
Verpackungstyp VPE3 P06
Inhaltsmenge VPE3 96
Gewicht VPE3 61,532 kg
Höhe VPE3 80 cm
Breite VPE3 80 cm
Länge VPE3 60 cm
Nachhaltigkeit
Angebotsstatus nachhaltiges Produkt Green Premium Produkt
Frei von REACh-SVHC Ja
EU-RoHS-Richtlinie Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope)
print EU-RoHS-Deklaration
Frei von giftigen Schwermetallen Ja
Quecksilberfrei Ja
Informationen zu RoHS-Ausnahmen
print Ja
RoHS-Richtlinie für China
print RoHS-Erklärung für China
Umweltproduktdeklaration
print Produktumweltprofil
Circular Econmomy-Eignung
print Entsorgungsinformationen
Vertragliche Gewährleistung
Garantie 18 months