|
|
|
XAPE903
Abdeckhaube, XAP-E, Isolierstoff, ohne Bohrung, IP 65
|
|
|
Hauptmerkmale
Baureihe
|
Harmony XAP
|
Produkt- oder Komponententyp
|
Rückseitige Schutzabdeckung
|
Kurzbezeichnung des Geräts
|
XAPE
|
Produktbestimmung
|
Für Frontplatte XAPE303
|
Material
|
Isoliermaterial
|
Kabeleinführung
|
Kabeleinführungen
|
Produktmontage
|
Bündiger Einbau
|
Schutzart (IP)
|
IP65 entspricht IEC 60529
IP657 entspricht NF C 20-010
|
Chemikalienbeständigkeit
|
Gute Widerstandsfähigkeit gegenüber Azeton
Gute Widerstandsfähigkeit gegenüber Alkohol
Gute Widerstandsfähigkeit gegenüber Chlorverbindungen und Lösungsmitteln
Gute Widerstandsfähigkeit gegenüber verdünnter Mineralsäure
Gute Widerstandsfähigkeit gegenüber Öle und Treibstoffe
Gute Widerstandsfähigkeit gegenüber organischer Säuren
Gute Widerstandsfähigkeit gegenüber Salze
|
Zusatzmerkmale
Montage
Beschichtung
|
TC
TH
|
Umgebungstemperatur bei Lagerung
|
-40…70 °C
|
Umgebungstemperatur bei Betrieb
|
-25…70 °C
|
Schutzklasse für Stromschläge
|
Klasse I entspricht IEC 60536
Klasse I entspricht NF C 20-030
|
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art
|
PCE
|
VPE 1 Menge
|
1
|
VPE 1 Höhe
|
6,3 cm
|
VPE 1 Breite
|
11,7 cm
|
VPE 1 Länge
|
17,0 cm
|
VPE 1 Gewicht
|
82,0 g
|
VPE 2 Art
|
S02
|
VPE 2 Menge
|
12
|
VPE 2 Höhe
|
15,0 cm
|
VPE 2 Breite
|
30,0 cm
|
VPE 2 Länge
|
40,0 cm
|
VPE 2 Gewicht
|
1,33 kg
|
Nachhaltigkeit
Angebotsstatus nachhaltiges Produkt
|
Green Premium Produkt
|
REACh-Verordnung
|
REACh-Deklaration
|
Frei von REACh-SVHC
|
Ja
|
EU-RoHS-Richtlinie
|
Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope)
EU-RoHS-Deklaration
|
Frei von giftigen Schwermetallen
|
Ja
|
Quecksilberfrei
|
Ja
|
RoHS-Richtlinie für China
|
RoHS-Erklärung für China
|
Informationen zu RoHS-Ausnahmen
|
Ja
|
Umweltproduktdeklaration
|
Produktumweltprofil
|
Kreislaufwirtschafts-Profil
|
Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich
|
Vertragliche Gewährleistung
|
|