|
|
|
XAPM24
Metaxbox blå u/huller 80x130-74.5dyb
|
|
|
|
|
Produktet er udgået JUL. 14, 2022
|
|
|
|
Produktets livsstatus advarsel
|
Egenskaber
Produktserie
|
"Harmony XAP"
|
Produkttype
|
Sprøjtestøbt tom trykknapkasse
|
Enheds forkortelse
|
"XAPM"
|
Produkt frontplade størrelse
|
80 x 130 mm
|
Brugbar dybde
|
74,5 mm
|
Antal huller
|
Uboret
|
Farve på bunden af kapsling
|
Blå
|
Farve på låg
|
Blå
|
Materiale
|
Zink legering
|
Kabelindgang
|
1 hul med blændprop til kabeltætning, fastgørelseskapacitet: 14 mm
1 hul uden blændprop til kabeltætning, fastgørelseskapacitet: 14 mm
|
Montering
|
Plan montage
|
IP kapslingsklasse
|
IP65 i henhold til IEC 60529
IP69 i henhold til NF C 20-010
IP69K
|
Produktinformationer
Miljø
Beskyttelsesbehandling
|
TC
|
Omgivelsestemperatur ved opbevaring
|
-40…70 °C
|
Omgivelsestemperatur under drift
|
-40…70 °C
|
Beskyttelsesklasse
|
Klasse I i henhold til IEC 60536
Klasse I i henhold til NF C 20-030
|
Forpakningsinformation
Enhedstype af pakke 1
|
PCE
|
Antal enheder i pakke 1
|
1
|
Pakke 1 Højde
|
9,2 cm
|
Pakke 1 Længde
|
9 cm
|
Package 1 Length
|
15,6 cm
|
Pakke 1 Vægt
|
982 g
|
Bæredygtighed
Bæredygtighed
|
Green Premium-produkt
|
REACh-regulering
|
REACh-erklæring
|
REACh uden SVHC
|
Ja
|
EU RoHS-direktiv
|
Proaktiv overensstemmelse (produkt ikke omfattet af EU RoHS)
EU RoHS-erklæring
|
Uden giftige tungmetaller
|
Ja
|
Kviksølvfri
|
Ja
|
Kina RoHS-regulering
|
Kina RoHS-erklæring
|
Oplysninger om RoHS-undtagelse
|
Ja
|
Miljømæssige oplysninger
|
Miljøprofil for produkt
|
Cirkularitetsprofil
|
Ikke behov for specifikke genbrugsprocesser
|
Logistik informationer
Garanti
samhandelsbetingelser DK
|
|