|
|
|
XB4BVB3
24V entegre LED'li yeşil eksiksiz pilot ışığı Ø22 düz lens
|
|
|
Ana
Ürün serisi
|
Harmony XB4
|
Ürün ya da bileşen tipi
|
Pilot ışığı
|
Ürün grubu
|
XB4
|
Şev malzemesi
|
Krom kaplı metal
|
Sabitleme bileziği malzemesi
|
Zamak
|
Montaj çapı
|
22,5 mm
|
Başlık tipi
|
Standard
|
Bölünemez miktar başına satış
|
1
|
Sinyalleme birimi başlığı biçimi
|
Yuvarlak
|
Başlık/operatör veya lens rengi
|
Yeşil
|
Operatör ek bilgisi
|
Daz lens ile
|
Işık kaynağı
|
Evrensel LED
|
Ampul tabanı
|
Entegre LED
|
Işık kaynağı rengi
|
Yeşil
|
[Us] nominal besleme gerilimi
|
24 V AC/DC 50/60 Hz
|
Tamamlayıcı
Yükseklik
|
47 mm
|
Genişlik
|
30 mm
|
Derinlik
|
54 mm
|
Terminallerin açıklaması ISO n°1
|
(X1-X2)PL
|
Ürün ağırlığı
|
0,08 kg
|
Yüksek basınçlı rondelaya direnç
|
7000000 Pa -de 55 °C, mesafe: 0,1 m
|
Bağlantılar - terminaller
|
Vida kelepçesi terminalleri, <= 2 x 1,5 mm² Kablo uçlu 'e uygunIEC 60947-1
Vida kelepçesi terminalleri, 1 x 0,22...2 x 2,5 mm² kablo uçsuz 'e uygunIEC 60947-1
|
[Ui] nominal yalıtım voltajı
|
250 V (kirlilik derecesi 3) 'e uygunIEC 60947-1
|
[Uimp] nominal darbe dayanım voltajı
|
4 kV 'e uygunIEC 60947-1
|
Sinyalleme tipi
|
Sabit
|
Akım tüketimi
|
18 mA
|
Hizmet ömrü
|
100000 h nominal gerilimde ve 25 °C
|
Kesinti dayanımı
|
1 kV 'e uygunIEC 61000-4-5
|
Cihaz sunumu
|
Açılı
|
Besleme gerilimi limitleri
|
19,2…30 V DC
21,6…26,4 V AC
|
Ortam
Koruyucu bakım
|
TH
|
Depolama ortam koşulları
|
-40…70 °C
|
Nominal çalışma ortam sıcaklığı
|
-40…70 °C
|
Elektrik çarpmasına karşı koruma sınıfı
|
Sınıf I 'e uygunIEC 60536
|
IP koruma derecesi
|
IP66 'e uygunIEC 60529
IP67
IP69
IP69K
|
NEMA koruma derecesi
|
NEMA 13
NEMA 4X
|
IK koruma derecesi
|
IK06 conforming to IEC 50102
|
Standartlar
|
IEC 60947-5-5
IEC 60947-5-4
IEC 60947-5-1
JIS C8201-5-1
UL 508
CSA C22.2 No 14
IEC 60947-1
JIS C8201-1
|
Ürün sertifikaları
|
CSA
UL listeli
|
Titreşim direnci
|
5 gn (f= 12…500 Hz) 'e uygunIEC 60068-2-6
|
Darbe dayanımı
|
30 gn (süre = 18 ms) için yarım sinüs dalgası hızlandırma 'e uygunIEC 60068-2-27
50 gn (süre = 11 ms) için yarım sinüs dalgası hızlandırma 'e uygunIEC 60068-2-27
|
Hızlı geçici akımlara direnç
|
2 kV 'e uygunIEC 61000-4-4
|
Elektromanyetik alanlara direnç
|
10 V/m 'e uygunIEC 61000-4-3
|
Elektrostatik deşarja direnç
|
6 kV kontakta (metal parçalarda) 'e uygunIEC 61000-4-2
8 kV serbest havada (yalıtım parçalarında) 'e uygunIEC 61000-4-2
|
Elektromanyetik emisyon
|
Sınıf B 'e uygunIEC 55011
|
Paketleme üniteleri
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
3,500 cm
|
Package 1 Width
|
5,500 cm
|
Package 1 Length
|
8,500 cm
|
Package 1 Weight
|
79,500 g
|
Unit Type of Package 2
|
S03
|
Number of Units in Package 2
|
150
|
Package 2 Height
|
30,000 cm
|
Package 2 Width
|
30,000 cm
|
Package 2 Length
|
40,000 cm
|
Package 2 Weight
|
12,203 kg
|
Unit Type of Package 3
|
P06
|
Number of Units in Package 3
|
1200
|
Package 3 Height
|
75,000 cm
|
Package 3 Width
|
60,000 cm
|
Package 3 Length
|
80,000 cm
|
Package 3 Weight
|
107,160 kg
|
Sürdürülebilirlik Teklifi
Sürdürülebilir teklif durumu
|
Green Premium ürünü
|
REACh Düzenlemesi
|
REACh Bildirisi
|
EU RoHS Direktifi
|
Proaktif uyumluluk (Ürün, EU RoHS yasal kapsamında değil)
|
Cıva içermez
|
Evet
|
Çin RoHS Düzenlemesi
|
Çin RoHS beyanı
|
RoHS muafiyet bilgileri
|
Evet
|
Çevre Beyanı
|
Çevresel Ürün Profili
|
Döngüsellik Profili
|
Kullanım Sonu Bilgileri
|
WEEE
|
Ürün, Avrupa Birliği pazarlarında özel atık toplama ilkelerine uygun şekilde atılmalıdır ve hiçbir suretle çöp kutularına bırakılmamalıdır.
|
Sözleşme garantisi
|
|