|
XB5AA42
Кнопка, пластик, скрытый, красный, Ø22, пружинный возврат, без маркировки, 1 НЗ
|
|
|
Основные характеристики
Серия
|
Harmony XB5
|
Тип продукта
|
Кнопка
|
Краткое название устройства
|
XB5
|
Материал окантовки
|
Пластик
Тёмно-серый пластиковый
|
Тип головки
|
Стандартный
|
Материал крепежной основы
|
Пластик
|
Монтажный диаметр
|
22,5 mm
|
Минимальная партия для продажи
|
1
|
Форма головки сигнального блока
|
Круглая
|
Тип рукоятки
|
С возвратом
|
Параметры управляющего устройства
|
Красный потайной, без маркировки
|
Тип контактов
|
1 Н.З.
|
Работа контактов
|
Медленное размыкание
|
Соединения – клеммы
|
Винтовой зажим, <= 2 x 1,5 мм² С кабельным наконечником в соответствии с IEC 60947-1
Винтовой зажим, 1 x 0,22...2 x 2,5 мм² Без наконечника в соответствии с IEC 60947-1
|
Дополнительные характеристики
Высота
|
42 mm
|
Ширина
|
30 mm
|
Глубина
|
52 mm
|
Описание зажимов ISO n°1
|
(21-22)NC
|
Вес нетто
|
0,037 kg
|
Стойкость к мойке под высоким давлением
|
7000000 паскаль в 55 °C, расстояние: 0.1 м
|
Использование контактов
|
Стандартный контакт
|
Прямое размыкание
|
С в соответствии с МЭК 60947-5-1 приложение K
|
Рабочий ход
|
1,5 mm (Н.З. изменение коммутационного состояния)
4,3 mm (полный ход)
|
Рабочая сила
|
3,5 Н Н.З. изменение коммутационного состояния
|
Механическая износостойкость
|
10000000 циклы
|
Момент затяжки
|
0,8…1,2 Н·м в соответствии с IEC 60947-1
|
Форма головки винта
|
Пересечение совместим с Philips No 1 отвертка
Пересечение совместим с Pozidriv No 1 отвертка
Перфорированный совместим с Ø 4 мм отвертка
Перфорированный совместим с Ø 5.5 мм отвертка
|
Материал контактов
|
Серебряный сплав (Ag/Ni)
|
Защита от короткого замыкания
|
10 A плавкая вставка тип gG в соответствии с IEC 60947-5-1
|
[Ith] условный тепловой ток на открытом воздухе
|
10 A в соответствии с IEC 60947-5-1
|
[Ui] номинальное напряжение изоляции
|
600 миля (степень загрязнения 3) в соответствии с IEC 60947-1
|
[Up] номинальное импульсное выдерживаемое на
|
6 кВ в соответствии с IEC 60947-1
|
[Ie] номинальный рабочий ток
|
3 A в 240 В, AC-15, A600 в соответствии с IEC 60947-5-1
6 A в 120 В, AC-15, A600 в соответствии с IEC 60947-5-1
0,1 A в 600 В, DC-13, Q600 в соответствии с IEC 60947-5-1
0,27 A в 250 В, DC-13, Q600 в соответствии с IEC 60947-5-1
0,55 A в 125 В, DC-13, Q600 в соответствии с IEC 60947-5-1
1,2 A в 600 В, AC-15, A600 в соответствии с IEC 60947-5-1
|
Электрическая износостойкость
|
1000000 циклы AC-15, 2 A в 230 В, производительность <3600 цикл/ч, коэффициент нагрузки: 0,5 в соответствии с IEC 60947-5-1: Приложение С
1000000 циклы AC-15, 3 A в 120 В, производительность <3600 цикл/ч, коэффициент нагрузки: 0,5 в соответствии с IEC 60947-5-1: Приложение С
1000000 циклы AC-15, 4 A в 24 В, производительность <3600 цикл/ч, коэффициент нагрузки: 0,5 в соответствии с IEC 60947-5-1: Приложение С
1000000 циклы DC-13, 0,2 A в 110 В, производительность <3600 цикл/ч, коэффициент нагрузки: 0,5 в соответствии с IEC 60947-5-1: Приложение С
1000000 циклы DC-13, 0,5 A в 24 В, производительность <3600 цикл/ч, коэффициент нагрузки: 0,5 в соответствии с IEC 60947-5-1: Приложение С
|
Электрическая надежность МЭК 60947-5-4
|
Λ < 10exp(-6) в 5 В и 1 мА для чистой среды в соответствии с IEC 60947-5-4
Λ < 10exp(-8) в 17 В и 5 мА для чистой среды в соответствии с IEC 60947-5-4
|
Комплектация изделия
|
Изделие в сборе
|
Изоляционный экран
|
Нет
|
Customizable
|
1
|
GCR BRIDGE
|
XB5AACUST01
|
Код совместимости
|
XB5
|
Условия эксплуатации
Защитное исполнение
|
TH
|
Температура окружающей среды при хранении
|
-40…70 °C
|
Рабочая температура окружающей среды
|
-40…70 °C
|
Категория перенапряжения
|
Класс II в соответствии с IEC 60536
|
Степень защиты IP
|
IP66 в соответствии с IEC 60529
IP67
IP69
IP69K
|
Степень защиты NEMA
|
NEMA 13
NEMA 4X
|
Степень ударостойкости IK
|
IK03 conforming to IEC 50102
|
Стандарты
|
IEC 60947-1
CSA C22.2 № 14
JIS C8201-5-1
UL 508
IEC 60947-5-1
IEC 60947-5-4
JIS C8201-1
|
Сертификаты
|
внесен в список UL
BV
GL
CSA
LROS (Lloyds register of shipping)
DNV
RINA
|
Виброустойчивость
|
5 gn (частота= 2…500 дюйм) в соответствии с IEC 60068-2-6
|
Ударопрочность
|
30 gn (продолжительность = 18 ms) для половина ускорения синусоидальной волны в соответствии с IEC 60068-2-27
50 gn (продолжительность = 11 ms) для половина ускорения синусоидальной волны в соответствии с IEC 60068-2-27
|
Тип упаковки
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
3,500 cm
|
Package 1 Width
|
5,500 cm
|
Package 1 Length
|
8,500 cm
|
Package 1 Weight
|
35,800 g
|
Unit Type of Package 2
|
S03
|
Number of Units in Package 2
|
150
|
Package 2 Height
|
30,000 cm
|
Package 2 Width
|
30,000 cm
|
Package 2 Length
|
40,000 cm
|
Package 2 Weight
|
5,743 kg
|
Unit Type of Package 3
|
P06
|
Number of Units in Package 3
|
1200
|
Package 3 Height
|
75,000 cm
|
Package 3 Width
|
80,000 cm
|
Package 3 Length
|
60,000 cm
|
Package 3 Weight
|
53,941 kg
|
Экологичность предложения
Статус устойчивого продукта
|
Грин Премиум продукция
|
Регламент REACh
|
Декларация REACh
|
Не содержит особо опасных веществ согласно декларации REACh
|
Да
|
Директива EC RoHS
|
Соответствует по умолчанию (продукт вне сферы действия ЕС RoHS)
Декларация ЕС RoHS
|
Не содержит токсичных тяжелых металлов
|
Да
|
Не содержит ртути
|
Да
|
Регламент RoHS Китая
|
Декларация RoHS Китая
|
Информация об исключениях по регламенту RoHS
|
Да
|
Экологическая отчетнсть
|
Экологический профиль продукта
|
Профиль кругооборота
|
Информация о конце срока службы
|
WEEE
|
На территории Европейского Союза продукт подлежит обязательной утилизации согласно правилам и не должен попадать в мусорные контейнеры.
|
Гарантия на оборудование
Гарантия
|
Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
|
|