|
XB5AVM5
Сигнальная лампа, пластик, оранжевый, Ø22, гладкая линза со встроенным светодиодом, 230...240 V AC
|
|
|
Основные характеристики
Серия
|
Harmony XB5
|
Тип продукта
|
Сигнальная лампа
|
Краткое название устройства
|
XB5
|
Материал окантовки
|
Тёмно-серый пластиковый
|
Материал крепежной основы
|
Пластик
|
Тип головки
|
Стандартный
|
Монтажный диаметр
|
22,5 mm
|
Минимальная партия для продажи
|
1
|
Форма головки сигнального блока
|
Круглая
|
Цвет толкателя или линзы
|
Желтый
|
Доп. информация для толкателя
|
С обычным объективом
|
Источник света
|
Universal LED
|
Цоколь лампы
|
Встроенный светодиод
|
Цвет источника света
|
Желтый
|
[Us] номинальное напряжение питания
|
230...240 В переменный ток в 50/60 Гц
|
Комплектация изделия
|
Изделие в сборе
|
Дополнительные характеристики
Высота
|
42 mm
|
Ширина
|
30 mm
|
Глубина
|
54 mm
|
Описание зажимов ISO n°1
|
(X1-X2)PL
|
Вес нетто
|
0,038 kg
|
Стойкость к мойке под высоким давлением
|
7000000 паскаль в 55 °C, расстояние: 0.1 м
|
Соединения – клеммы
|
Винтовой зажим, <= 2 x 1,5 мм² С кабельным наконечником в соответствии с IEC 60947-1
Винтовой зажим, 1 x 0,22...2 x 2,5 мм² Без наконечника в соответствии с IEC 60947-1
|
[Ui] номинальное напряжение изоляции
|
250 миля (степень загрязнения 3) в соответствии с IEC 60947-1
|
[Up] номинальное импульсное выдерживаемое на
|
4 кВ в соответствии с IEC 60947-1
|
Тип сигнализации
|
Постоянный
|
GCR BRIDGE
|
XB5AVCUST05
|
Код совместимости
|
XB5
|
Пределы напряжения питания
|
195…264 миля переменный ток
|
Потребляемый ток
|
14 мА
|
Срок службы
|
100000 h при номинальном напряжении и 25 °C
|
Выдерживаемая импульсная помеха
|
1 кВ в соответствии с МЭК 61000-4-5
|
Условия эксплуатации
Защитное исполнение
|
TH
|
Температура окружающей среды при хранении
|
-40…70 °C
|
Рабочая температура окружающей среды
|
-40…70 °C
|
Категория перенапряжения
|
Класс II в соответствии с IEC 60536
|
Степень защиты IP
|
IP66 в соответствии с IEC 60529
IP67 в соответствии с IEC 60529
IP69 в соответствии с IEC 60529
IP69K в соответствии с ISO 20653
|
Степень защиты NEMA
|
NEMA 13
NEMA 4X
|
Степень ударостойкости IK
|
IK05 conforming to IEC 50102
|
Стандарты
|
CSA C22.2 № 14
UL 508
IEC 60947-5-1
IEC 60947-5-4
IEC 60947-1
JIS C8201-5-1
JIS C8201-1
|
Сертификаты
|
CSA
внесен в список UL
|
Виброустойчивость
|
5 gn (частота= 12…500 дюйм) в соответствии с IEC 60068-2-6
|
Ударопрочность
|
50 gn (продолжительность = 18 ms) для половина ускорения синусоидальной волны в соответствии с IEC 60068-2-27
30 gn (продолжительность = 11 ms) для половина ускорения синусоидальной волны в соответствии с IEC 60068-2-27
|
Стойкость к коммутационным помехам
|
2 кВ в соответствии с МЭК 61000-4-4
|
Стойкость к электромагнитным полям
|
10 В/м в соответствии с МЭК 61000-4-3
|
Электромагнитная совместимость
|
Электростатический разряд - test level: 6 кВ (при контакте, на металлических частях) conforming to МЭК 61000-4-2
Электростатический разряд - test level: 8 кВ (через воздух, (на изолированных частях)) conforming to МЭК 61000-4-2
Электромагнитное излучение Класс B conforming to IEC 55011
|
Стойкость к электростатическому разряду
|
6 кВ при контакте, на металлических частях в соответствии с МЭК 61000-4-2
8 кВ через воздух, (на изолированных частях) в соответствии с МЭК 61000-4-2
|
Электромагнитное излучение
|
Класс B в соответствии с IEC 55011
|
Тип упаковки
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
3,500 cm
|
Package 1 Width
|
5,000 cm
|
Package 1 Length
|
9,000 cm
|
Package 1 Weight
|
35,800 g
|
Unit Type of Package 2
|
S03
|
Number of Units in Package 2
|
150
|
Package 2 Height
|
30,000 cm
|
Package 2 Width
|
30,000 cm
|
Package 2 Length
|
40,000 cm
|
Package 2 Weight
|
5,778 kg
|
Unit Type of Package 3
|
P06
|
Number of Units in Package 3
|
1200
|
Package 3 Height
|
75,000 cm
|
Package 3 Width
|
80,000 cm
|
Package 3 Length
|
60,000 cm
|
Package 3 Weight
|
54,227 kg
|
Экологичность предложения
Статус устойчивого продукта
|
Грин Премиум продукция
|
Регламент REACh
|
Декларация REACh
|
Директива EC RoHS
|
Соответствует по умолчанию (продукт вне сферы действия ЕС RoHS)
|
Не содержит ртути
|
Да
|
Регламент RoHS Китая
|
Декларация RoHS Китая
|
Информация об исключениях по регламенту RoHS
|
Да
|
Экологическая отчетнсть
|
Экологический профиль продукта
|
Профиль кругооборота
|
Информация о конце срока службы
|
WEEE
|
На территории Европейского Союза продукт подлежит обязательной утилизации согласно правилам и не должен попадать в мусорные контейнеры.
|
Гарантия на оборудование
Гарантия
|
Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
|
|