Schneider-Electric
 
XB5FVM6 Billede - scope
XB5FVM6
Harmony flush signallampe komplet med LED i blå farve og 230-240VAC forsyning
El-nr. El-nr.: 
7517919483
EAN-nr EAN-nr: 
3606481360991
Schneider Electric
Kendetegn
Egenskaber
Produktserie Harmony XB5
Produkttype Signallampe
Enheds forkortelse XB5F
Materiale og farve på frontring Mørkegrå plast
Materiale på fastgørelseskrop Plast
Hovedtype Flush (planforsænket)
Montagediameter 30,5 mm
Mindst mulige salgsantal 1
Form på hoved Rundt
Farve på trykflade eller linse Blå
Yderligere egenskaber Med almindelig linse
Lyskilde Beskyttet LED
Fatning Integreret LED
Farve på lyskilde Blå
Nominel forsyningsspænding [Us] 230...240 V AC ved 50/60 Hz
Præsentation af enhed Komplet enhed
Produktinformationer
Højde 42 mm
Bredde 36,6 mm
Dybde 55 mm
Klemmenavn ISO n°1 (X1-X2)PL
Vægt 0,038 kg
Modstandsdygtighed overfor højtryksrensning 7000000 Pa ved 55 °C, distance : 0.1 m
Tilslutningklemmer Skrueklemmer, <= 2 x 1.5 mm² Med kabeltylle i henhold til EN/IEC 60947-1
Skrueklemmer, 1 x 0.22...2 x 2.5 mm² Uden kabeltylle i henhold til EN/IEC 60947-1
Isolationsspænding [Ui] 250 V (forureningsgrad 3) i henhold til EN 60947-1
Impulsmodstandsspænding [Uimp] 4 kV i henhold til EN 60947-1
Signaltyper Fast
Typenummer til design XB5FVCUST04
Kompatibilitetskode XB5
Grænse for forsyningsspænding 195…264 V AC
Strømforbrug 14 mA
Levetid 100000 time Ved nominel spænding og 25 °C
Modstand mod fysiske stød 1 kV i henhold til IEC 61000-4-5
miljø
Beskyttelsesbehandling TH
Omgivelsestemperatur ved opbevaring -40…70 °C
Omgivelsestemperatur under drift -40…70 °C
Overspændingskategori Klasse II i henhold til IEC 60536
IP kapslingsklasse IP66 i henhold til IEC 60529
IP67 i henhold til IEC 60529
IP69 i henhold til IEC 60529
IP69K i henhold til ISO 20653
NEMA kapslingsklasse NEMA 13
NEMA 4X
IP kapslingsklasse IK03 i henhold til IEC 50102
Standarder JIS C8201-5-1
CSA C22.2 No 14
UL 508
EN/IEC 60947-1
EN/IEC 60947-5-4
EN/IEC 60947-5-1
JIS C8201-1
"ISO 21702"
"ISO 22196":2011
Produktcertificeringer UL listet
CSA
Vibrationsmodstand 5 gn (f= 12…500 Hz) i henhold til IEC 60068-2-6
Modstandsdygtighed overfor stød 50 gn (varighed = 18 milisekund) til Halv sinusbølge acceleration i henhold til IEC 60068-2-27
30 gn (varighed = 11 milisekund) til Halv sinusbølge acceleration i henhold til IEC 60068-2-27
Modstandsdygtighed overfor transienter 2 kV i henhold til IEC 61000-4-4
Modstandsdygtighed overfor elektromagnetiske felter 10 V/m i henhold til IEC 61000-4-3
Elektromagnetisk kompatibilitet Elektrostatisk afladning - testniveau: 6 kV (Ved kontakt (på metaldele)) i henhold til IEC 61000-4-2
Elektrostatisk afladning - testniveau: 8 kV (I fri luft (i isolerende dele)) i henhold til IEC 61000-4-2
Elektromagnetisk udledningKlasse B i henhold til IEC 55011
Modstandsdygtighed overfor statisk elektricitet 6 kV Ved kontakt (på metaldele) i henhold til IEC 61000-4-2
8 kV I fri luft (i isolerende dele) i henhold til IEC 61000-4-2
Elektromagnetisk stråling Klasse B i henhold til IEC 55011
Forpakningsinformation
Enhedstype forpakning 1 PCE
Antal enheder forpakning 1 1
Forpakning 1 vægt 42 g
Forpakning 1 højde 4,3 cm
Forpakning 1 bredde 5,3 cm
Forpakning 1 længde 8,6 cm
Bæredygtighed
Bæredygtighed Green Premium-produkt
REACh-regulering
print REACh-erklæring
REACh uden SVHC Ja
EU RoHS-direktiv Proaktiv overensstemmelse (produkt ikke omfattet af EU RoHS)
print EU RoHS-erklæring
Kviksølvfri Ja
Oplysninger om RoHS-undtagelse
print Ja
Kina RoHS-regulering
print Kina RoHS-erklæring
Miljømæssige oplysninger
print Miljøprofil for produkt
Cirkularitetsprofil
print Oplysninger om udtjent udstyr
WEEE Produktet skal bortskaffes på et marked i den europæiske union i henhold til specifik affaldsindsamling og må aldrig bortskaffes sammen med husholdningsaffald.
samhandelsbetingelser DK
Lagerkode Ikke på lager