|
|
|
XB6CA11B
Drucktaster, weiß Ø 16, flach, o. Rastung, 1S
|
|
|
Hauptmerkmale
Baureihe
|
Harmony XB6
|
Produkt- oder Komponententyp
|
Drucktaster komplett
|
Kurzbezeichnung des Geräts
|
XB6
|
Blendenmaterial
|
Kunststoff
|
Montagedurchmesser
|
16 mm
|
Verkauf je unteilbare Menge
|
1
|
Form des Signaleinheitkopfes
|
Quadratisch
|
Operatortyp
|
Rückstellung
|
Betriebsprofil
|
Weiß bündig, unbeschriftet
|
Art und Zusammensetzung der Kontakte
|
1 S
|
Betrieb der Kontakte
|
Gestuft schaltend
|
Anschlüsse - Klemmen
|
Faston-Stecker, Anschlussgröße: 2,8 x 0,5 mm
|
Zusatzmerkmale
CAD-Gesamtbreite
|
18 mm
|
CAD-Gesamthöhe
|
18 mm
|
CAD-Gesamttiefe
|
57 mm
|
Klemmenbeschreibung ISO Nr. 1
|
(13-14)S
|
Produktgewicht
|
0,019 kg
|
Betriebsposition
|
Jede Position
|
Positive Öffnung
|
Mit entspricht EN/IEC 60947-5-1 Anhang K
|
Betriebsweg
|
1 mm (Schließer, wechselnder elektrischer Zustand)
3,5 mm (Gesamtweg)
|
Betätigungskraft
|
3,5 N Schließer, wechselnder elektrischer Zustand
|
Mechanische Lebensdauer
|
2000000 Zyklen
|
Kontaktmaterial
|
Silberlegierung (Ag/Ni)
|
Kurzschlussschutz
|
6 A Patronensicherung Typ gG
|
[Ui] Bemessungs-Isolationsspannung
|
250 V (Verschmutzungsgrad 3) entspricht EN/IEC 60947-1
|
[Uimp] Bemessungs-Stoßspannungsfestigkeit
|
4 kV entspricht EN/IEC 60947-1
|
[Ie] Betriebsbemessungstrom
|
3 A bei 120 V, AC-15, B300 entspricht EN/IEC 60947-5-1
1,5 A bei 240 V, AC-15, B300 entspricht EN/IEC 60947-5-1
0,1 A bei 250 V, DC-13, R300 entspricht EN/IEC 60947-5-1
0,22 A bei 125 V, DC-13, R300 entspricht EN/IEC 60947-5-1
|
Elektrische Lebensdauer
|
1000000 Zyklen, AC-15 bei 230 V, Betriebsgeschwindigkeit <3600 cyc/h, Belastungsfaktor: 0,5 entspricht EN/IEC 60947-5-1 Anhang C
1000000 Zyklen, DC-13 bei 230 V, Betriebsgeschwindigkeit <3600 cyc/h, Belastungsfaktor: 0,5 entspricht EN/IEC 60947-5-1 Anhang C
|
Elektrische Zuverlässigkeit
|
λ = 10exp(-8) bei 5 V und 1 mA mit statischer Sicherheit von 90 % entspricht IEC 60947-5-4
|
Montage
Beschichtung
|
TC
|
Umgebungstemperatur bei Lagerung
|
-40…70 °C
|
Umgebungstemperatur bei Betrieb
|
-25…70 °C
|
Schutzklasse für Stromschläge
|
Klasse II entspricht IEC 61140
|
Schutzart (IP)
|
IP65 entspricht IEC 60529
|
Schutzart (NEMA)
|
NEMA 13 entspricht UL 50
NEMA 4 entspricht UL 50
NEMA 4X entspricht UL 50
NEMA 13 entspricht CSA C22.2 Nr. 94
NEMA 4 entspricht CSA C22.2 Nr. 94
NEMA 4X entspricht CSA C22.2 Nr. 94
|
Normen
|
UL 508
EN/IEC 60947-5-1
CSA C22.2 Nr. 14
EN/IEC 60947-5-5
EN/IEC 60947-1
JIS C 4520
JIS C 852
|
Produktzertifizierungen
|
CCC
UL
GOST
CSA
|
Vibrationsfestigkeit
|
+/- 3 mm (f= 2…500 Hz) entspricht IEC 60068-2-6
5 gn (f= 2…500 Hz) entspricht IEC 60068-2-6
|
Stoßfestigkeit
|
30 gn (Dauer = 18 ms) für Sinushalbwellenbeschleunigung entspricht IEC 60068-2-27
50 gn (Dauer = 11 ms) für Sinushalbwellenbeschleunigung entspricht IEC 60068-2-27
|
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art
|
PCE
|
VPE 1 Menge
|
1
|
VPE 1 Höhe
|
2,000 cm
|
VPE 1 Breite
|
3,000 cm
|
VPE 1 Länge
|
3,000 cm
|
VPE 1 Gewicht
|
14,300 g
|
VPE 2 Art
|
S01
|
VPE 2 Menge
|
60
|
VPE 2 Höhe
|
15,000 cm
|
VPE 2 Breite
|
15,000 cm
|
VPE 2 Länge
|
40,000 cm
|
VPE 2 Gewicht
|
1,007 kg
|
VPE 3 Art
|
P06
|
VPE 3 Menge
|
1920
|
VPE 3 Höhe
|
75,000 cm
|
VPE 3 Breite
|
80,000 cm
|
VPE 3 Länge
|
60,000 cm
|
VPE 3 Gewicht
|
40,223 kg
|
Nachhaltigkeit
Angebotsstatus nachhaltiges Produkt
|
Green Premium Produkt
|
REACh-Verordnung
|
REACh-Deklaration
|
Frei von REACh-SVHC
|
Ja
|
EU-RoHS-Richtlinie
|
Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope)
EU-RoHS-Deklaration
|
Frei von giftigen Schwermetallen
|
Ja
|
Quecksilberfrei
|
Ja
|
RoHS-Richtlinie für China
|
RoHS-Erklärung für China
|
Informationen zu RoHS-Ausnahmen
|
Ja
|
Umweltproduktdeklaration
|
Produktumweltprofil
|
Kreislaufwirtschafts-Profil
|
Entsorgungsinformationen
|
WEEE
|
Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.
|
Vertragliche Gewährleistung
|
|