|
|
|
XB6DF4B5B
Leuchtdrucktaster, rot Ø 16, flach, m. Rastung, 24 V, 1S+1Ö
|
|
|
Hauptmerkmale
Produktserie
|
Harmony XB6
|
Produkt oder Komponententyp
|
Leuchtdrucktaster komplett
|
Kurzbezeichnung des Geräts
|
XB6
|
Blendenmaterial
|
Kunststoff
|
Montagedurchmesser
|
16 mm
|
Verkauf je unteilbare Menge
|
1
|
Form des Signaleinheitkopfes
|
Rechteckig
|
Operatortyp
|
Verriegelung
|
Profil Betätigungselement
|
Rot bündig, unmarked
|
Aufbau und Typ des Anschlusses
|
1S+1Ö
|
Betrieb der Kontakte
|
Gestuft schaltend
|
Anschluss
|
Faston-Stecker 2,8 x 0,5 mm
|
Leuchtmittel
|
LED
|
Lampenfassung
|
Mit LED-Modul
|
Nennhilfsspannung [UH,nom]
|
12-24 V AC/DC
|
Zusatzmerkmale
Höhe
|
18 mm
|
Breite
|
24 mm
|
Tiefe
|
57 mm
|
Klemmenbeschreibung ISO Nr. 1
|
(13-14)NO
(21-22)NC
|
Produktgewicht
|
0,025 kg
|
Betriebsposition
|
Jede Position
|
Zwangsöffnung
|
Mit entspricht EN/IEC 60947-5-1 AnhangK
|
Betriebsweg
|
1 mm (Schließer, wechselnder elektrischer Zustand)
2 mm (Öffner, wechselnder elektrischer Zustand)
3,5 mm (Gesamtweg)
|
Betätigungskraft
|
3,5 N Schließer, wechselnder elektrischer Zustand
4,5 N Öffner, wechselnder elektrischer Zustand
|
Material der Kontakte
|
Silberlegierung (Ag/Ni)
|
Kurzschlussschutz
|
6 A Patronensicherung Typ gG
|
Nennisolationsspannung Ui
|
250 V (Verschmutzungsgrad 3) entspricht EN/IEC 60947-1
|
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit [Uimp]
|
4 kV entspricht EN/IEC 60947-1
|
Nennbetriebsstrom Ie
|
3 A bei 120 V, AC-15, B300 entspricht EN/IEC 60947-5-1
1,5 A bei 240 V, AC-15, B300 entspricht EN/IEC 60947-5-1
0,1 A bei 250 V, DC-13, R300 entspricht EN/IEC 60947-5-1
0,22 A bei 125 V, DC-13, R300 entspricht EN/IEC 60947-5-1
|
Elektrische Lebensdauer
|
1000000 Zyklen, AC-15 bei 230 V, Betriebsgeschwindigkeit <3600 cyc/h, Belastungsfaktor: 0,5 entspricht EN/IEC 60947-5-1 Anhang C
1000000 Zyklen, DC-13 bei 230 V, Betriebsgeschwindigkeit <3600 cyc/h, Belastungsfaktor: 0,5 entspricht EN/IEC 60947-5-1 Anhang C
|
Elektrische Zuverlässigkeit
|
λ = 10exp(-8) bei 5 V und 1 mA mit statischer Sicherheit von 90 % entspricht IEC 60947-5-4
|
Signaltyp
|
Dauerlicht
|
Versorgungsspannungsgrenzen
|
6…30 V AC/DC
|
Leistungsaufnahme
|
15 mA
|
Stoßspannungsfestigkeit
|
1 kV direkterKontakt entspricht IEC 61000-4-5
2 kV in Umgebungsluft entspricht IEC 61000-4-5
|
Montage
Schutzbehandlung
|
TC
|
Umgebungstemperatur bei Lagerung
|
-40…70 °C
|
Umgebungstemperatur bei Betrieb
|
-25…70 °C
|
Schutzart gegen Stromschlag
|
Klasse II entspricht IEC 61140
|
Schutzart (IP)
|
IP65 entspricht IEC 60529
|
Schutzart (NEMA)
|
NEMA 13 entspricht UL 50
NEMA 4 entspricht UL 50
NEMA 4X entspricht UL 50
NEMA 13 entspricht CSA C22.2 Nr. 94
NEMA 4 entspricht CSA C22.2 Nr. 94
NEMA 4X entspricht CSA C22.2 Nr. 94
|
Normen
|
EN/IEC 60947-5-5
JIS C 4520
EN/IEC 60947-5-1
JIS C 852
UL 508
CSA C22.2 No 14
EN/IEC 60947-1
|
Produktzertifizierungen
|
CCC
CSA
GOST
UL
|
Vibrationsfestigkeit
|
+/- 3 mm (f= 2…500 Hz) entspricht IEC 60068-2-6
5 gn (f= 2…500 Hz) entspricht IEC 60068-2-6
|
Stoßfestigkeit
|
30 gn (Dauer = 18 ms) für Sinushalbwellenbeschleunigung entspricht IEC 60068-2-27
50 gn (Dauer = 11 ms) für Sinushalbwellenbeschleunigung entspricht IEC 60068-2-27
|
Widerstandsfähigkeit gegen kurze Störsignale
|
2 kV entspricht IEC 61000-4-4
|
Widerstandsfähigkeit gegen elektromagnetische Felder
|
10 V/m entspricht IEC 61000-4-3
|
Widerstandsfähigkeit gegen elektrostatische Entladung
|
6 kV bei Kontakt (bei Metallteilen) entspricht IEC 61000-4-2
8 kV in Umgebungsluft (in isolierteilen Bereichen) entspricht IEC 61000-4-2
|
Elektromagnetische Emission
|
Klasse B entspricht IEC 55011
|
Verpackungseinheiten
Verpackungstyp VPE1
|
PCE
|
Anzahl der Geräte pro Packung
|
1
|
Gewicht VPE1
|
17,75 g
|
Höhe VPE1
|
2,5 cm
|
Breite VPE1
|
3,5 cm
|
Länge VPE1
|
9 cm
|
Verpackungstyp VPE2
|
S01
|
Inhaltsmenge VPE2
|
60
|
Gewicht VPE2
|
1,204 kg
|
Höhe VPE2
|
15 cm
|
Breite VPE2
|
15 cm
|
Länge VPE2
|
40 cm
|
Nachhaltigkeit
Angebotsstatus nachhaltiges Produkt
|
Green Premium Produkt
|
REACh-Verordnung
|
REACh-Deklaration
|
EU-RoHS-Richtlinie
|
Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope)
EU-RoHS-Deklaration
|
Quecksilberfrei
|
Ja
|
Informationen zu RoHS-Ausnahmen
|
Ja
|
RoHS-Richtlinie für China
|
RoHS-Erklärung für China
|
Umweltproduktdeklaration
|
Produktumweltprofil
|
Circular Econmomy-Eignung
|
Entsorgungsinformationen
|
WEEE
|
Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.
|
Vertragliche Gewährleistung
|
|