|
|
|
XB7EV65P
yuvarlak pilot ışığı Ø 22 - sarı - BA 9s - <= 250 V - vida kelepç terminali
|
|
|
Ana
Ürün serisi
|
Harmony XB7
|
Ürün ya da bileşen tipi
|
Pilot ışığı
|
Ürün grubu
|
XB7
|
Montaj çapı
|
22 mm
|
Bölünemez miktar başına satış
|
10
|
Operatör ek bilgisi
|
Daz lens ile
|
Işık kaynağı
|
Akkor (ampul dahil değil)
|
Cihaz sunumu
|
Monolitik ürün
|
Tamamlayıcı
Yükseklik
|
29 mm
|
Genişlik
|
29 mm
|
Derinlik
|
54 mm
|
Terminallerin açıklaması ISO n°1
|
(X1-X2)PL
|
Ürün ağırlığı
|
0,018 kg
|
Aşırı gerilim kategorisi
|
Class II 'e uygunIEC 60536
|
Cihaz montajı
|
Sabitleme deliği - çap: 22,5 mm 22,3 +0,4/0 'e uygunIEC 60947-5-1
|
Sabitleme merkezi
|
>= 30 x 40 mm (destek paneli) metal 1…6 mm
>= 30 x 40 mm (destek paneli) plastik 2…6 mm
|
Sabitleme modu
|
Sabitleme somunu baş altı: 2…2,4 N.m
|
Sinyalleme birimi başlığı biçimi
|
Yuvarlak
|
Başlık/operatör veya lens rengi
|
Sarı
|
Bağlantılar - terminaller
|
Faston konnektörler 6,35 x 0,8 mm 'e uygunIEC 60947-1
Çatal tipli etiket konnektörleri 6,5 mm 'e uygunIEC 60947-1
Vida kelepçesi terminalleri, <= 2 x 1,5 mm² Kablo uçlu 'e uygunIEC 60947-1
Vida kelepçesi terminalleri, 1 x 0,22...2 x 2,5 mm² kablo uçsuz 'e uygunIEC 60947-1
|
Sıkma torku
|
0,8…1,2 N.m 'e uygunIEC 60947-1
|
Vida başının şekli
|
Çapraz ile uyumludur JIS No 1 tornavida
Çapraz ile uyumludur Philips no 1 tornavida
Çapraz ile uyumludur pozidriv No 1 tornavida
Slotlu ile uyumludur düz Ø 4 mm tornavida
Slotlu ile uyumludur düz Ø 5,5 mm tornavida
|
[Ui] nominal yalıtım voltajı
|
250 V (kirlilik derecesi 3) 'e uygunIEC 60947-1
|
[Uimp] nominal darbe dayanım voltajı
|
6 kV 'e uygunIEC 60947-1
|
Sinyalleme tipi
|
Sabit
|
Ampul tabanı
|
BA 9s
|
Işık bloğu beslemesi
|
Doğrudan
|
[Us] nominal besleme gerilimi
|
<= 250 V
|
Uyumluluk kodu
|
XB7
|
Ortam
Koruyucu bakım
|
TH
|
Depolama ortam koşulları
|
-40…70 °C
|
Nominal çalışma ortam sıcaklığı
|
-25…55 °C
|
IP koruma derecesi
|
IP20 'e uygunIEC 60529 (arka yüz)
IP54 'e uygunIEC 60529 (ön yüz)
|
NEMA koruma derecesi
|
NEMA 12
|
Standartlar
|
CSA C22.2 No 14
UL 508
IEC 60947-5-1
IEC 60947-1
JIS C8201-5-1
JIS C8201-1
|
Titreşim direnci
|
5 gn (f= 2…500 Hz) 'e uygunIEC 60068-2-6
|
Darbe dayanımı
|
50 gn (süre = 11 ms) için yarım sinüs dalgası hızlandırma 'e uygunIEC 60068-2-27
|
Elektromanyetik uyumluluk
|
Kesintili alan emisyonu sınıf B conforming to IEC 55011
|
Paketleme üniteleri
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
3,000 cm
|
Package 1 Width
|
3,000 cm
|
Package 1 Length
|
5,500 cm
|
Package 1 Weight
|
17,000 g
|
Unit Type of Package 2
|
BB1
|
Number of Units in Package 2
|
10
|
Package 2 Height
|
5,000 cm
|
Package 2 Width
|
11,000 cm
|
Package 2 Length
|
16,000 cm
|
Package 2 Weight
|
174,000 g
|
Unit Type of Package 3
|
S01
|
Number of Units in Package 3
|
100
|
Package 3 Height
|
15,000 cm
|
Package 3 Width
|
15,000 cm
|
Package 3 Length
|
40,000 cm
|
Package 3 Weight
|
2,059 kg
|
Sürdürülebilirlik Teklifi
Sürdürülebilir teklif durumu
|
Green Premium ürünü
|
REACh Düzenlemesi
|
REACh Bildirisi
|
REACh, SVHC içermez
|
Evet
|
EU RoHS Direktifi
|
Proaktif uyumluluk (Ürün, EU RoHS yasal kapsamında değil)
EU RoHS Bildirisi
|
Toksik ağır metal içermez
|
Evet
|
Cıva içermez
|
Evet
|
Çin RoHS Düzenlemesi
|
Çin RoHS beyanı
|
RoHS muafiyet bilgileri
|
Evet
|
Çevre Beyanı
|
Çevresel Ürün Profili
|
Döngüsellik Profili
|
Kullanım Sonu Bilgileri
|
WEEE
|
Ürün, Avrupa Birliği pazarlarında özel atık toplama ilkelerine uygun şekilde atılmalıdır ve hiçbir suretle çöp kutularına bırakılmamalıdır.
|
Sözleşme garantisi
|
|