Schneider-Electric
 
XBKH70000001M Bild- scope
XBKH70000001M
Zeitzähler, mech. 7-stellige Anzeige, 115 VAC
EAN Code EAN Code: 
3389110893625
Schneider Electric
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Baureihe Zelio Count
Produkt- oder Komponententyp Betriebsstundenzähler
Displaytyp Mechanisch
Größe 48 x 48 mm
Anzahl Ziffern 7 Ziffern
Rückstellung Ohne
Typ der Technologie Elektromechanisch
Zusatzmerkmale
[UH,nom] Nennhilfsspannung 115 V AC 50 Hz Us +/- 10 %
Leistungsaufnahme in VA 0,56 VA
Sicherungsdauer Permanent
Zählermodus Addieren 1/100 einer Stunde
Zeitbereich 0 - 99 999,99 h
Eingangsfunktion Aktivieren
Eingangstyp Kontakt
Montagemodus Unterputzmontage
Montagehalterung Schalttafeleinbau
Befestigungsmodus Mittels selbstsp Klammer
Anschlüsse - Klemmen Schraubklemmenleiste
Höhe 48 mm
Produktgewicht 0,06 kg
Breite 48 mm
Zeichengröße 5 mm
Montage
Normen EN 50082-2
EN 50081-2
VDE 0435
Produktzertifizierungen UR
Schutzart (IP) IP65 entspricht EN/IEC 60529
Umgebungstemperatur bei Betrieb -10…50 °C
Umgebungstemperatur bei Lagerung -25…70 °C
Vibrationsfestigkeit 3 gn (f= 10…150 Hz) entspricht EN/IEC 60068-2-6
Stoßfestigkeit 30 gn für 11 ms entspricht EN/IEC 60068-2-27
Schutzklasse für Stromschläge Klasse II entspricht EN/IEC 60536
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 11,8 cm
VPE 1 Breite 17,8 cm
VPE 1 Länge 9,2 cm
VPE 1 Gewicht 116 g
Nachhaltigkeit
EU-RoHS-Richtlinie Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope)
Quecksilberfrei Ja
RoHS-Richtlinie für China
print RoHS-Erklärung für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen
print Ja
WEEE Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.
Vertragliche Gewährleistung
Garantie 18 months