Schneider-Electric
 
XBTZGFIX Bild- scope
XBTZGFIX
Befestigungssatz für XBT-GT
EAN Code EAN Code: 
3595863885422
Schneider Electric
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Produktserie Magelis XBT
Zubehör-/Teilekategorie Montage- und Befestigungszubehör
Zubehör-/Teiletyp Befestigungsset
Zubehör-/Teilebezeichnung Befestigungs-Teilesatz
Zubehör / Zielkategorie Advanced Panel
Zusatzmerkmale
Produktkompatibilität XBTGT
XBTGK
Packungsinhalt 4 Schrauben
4 Klammern
Produktgewicht 0,1 kg
Verpackungseinheiten
Verpackungstyp VPE1 PCE
Anzahl der Geräte pro Packung 1
Gewicht VPE1 60,0 g
Höhe VPE1 1,5 cm
Breite VPE1 10,0 cm
Länge VPE1 18,0 cm
Nachhaltigkeit
Angebotsstatus nachhaltiges Produkt Green Premium Produkt
REACh-Verordnung
print REACh-Deklaration
Frei von REACh-SVHC Ja
EU-RoHS-Richtlinie Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope)
print EU-RoHS-Deklaration
Quecksilberfrei Ja
Informationen zu RoHS-Ausnahmen
print Ja
RoHS-Richtlinie für China
print RoHS-Erklärung für China
Umweltproduktdeklaration
print Produktumweltprofil
Circular Econmomy-Eignung
print Entsorgungsinformationen
WEEE Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.
Vertragliche Gewährleistung
Garantie 18 months