|
XC2JC163
XC2 Pos.sch. Metall-Kuppenstößel seitlich, 1Ö/1S
|
|
|
|
|
Ende der Kommerzialisierung AUG 01, 2023
|
|
|
|
|
Hauptmerkmale
Baureihe
|
OsiSense XC
|
Name der Reihe
|
Sonderformat
|
Produkt- oder Komponententyp
|
Positionsschalter
|
Produktspezifische Anwendung
|
Für erhöhte Anforderungen
|
Kurzbezeichnung des Geräts
|
XC2J
|
Gehäusetyp
|
Befestigt
|
Typ des Frontelements
|
Rollenstößel
|
Material
|
Metall
|
Bewegung des Steuerkopfes
|
Linear
|
Operatortyp
|
Seitlicher Kuppenstößel Metall
|
Schalterbetätigung
|
Am Ende
|
Ansatztyp
|
Seitliche Anfahrrichtung, 1 Richtung
|
Anzahl der Pole
|
1
|
Betrieb der Kontakte
|
Mit Sprungfunktion
|
Minimale Auslösekraft
|
26 N
|
Maximale Betätigungsgeschwindigkeit
|
0,5 m/s
|
Wiederholgenauigkeit
|
0,01 mm mit 1 Million Schaltspielen
|
Zusatzmerkmale
Befestigungsmodus
|
An dem Gehäuse
|
Elektrische Verbindung
|
Schraubklemmenanschluss, Klemmkapazität: 1 x 0,5 - 2 x 2,5 mm²
|
Kabeleinführung
|
1 Einführung zur Aufnahme der Kabelverschraubung, Kabelaußendurchmesser: 6…13,5 mm
|
Kontaktisolationsform
|
Za
|
Kontaktmaterial
|
Versilberte Kontakte
|
Positivöffnung
|
Ohne
|
Minimale Betätigungsgeschwindigkeit
|
0,001 m/min
|
Kontaktcodebezeichnung
|
A300, AC-15 (Ue = 240 V), Ie = 3 A, Ithe = 10 A entspricht EN/IEC 60947-5-1
Q300, DC-13 (Ue = 250 V), Ie = 0,27 A entspricht EN/IEC 60947-5-1
|
Nennisolationsspannung Ui
|
500 V entspricht IEC 60947-5-1
500 V entspricht NF C 20-040 Gruppe C
300 V entspricht CSA C22.2 Nr. 14
|
Maximaler Widerstand zwischen den Klemmen
|
25 MOhm entspricht IEC 60255-7 Kategorie 3
25 MOhm entspricht NF C 93-050 Methode A
|
Kurzschlussschutz
|
10 A Patrone Sicherung, Typ gG
|
Elektrische Lebensdauer
|
5000000 Zyklen, DC-13, 120 V, 4 W, Betriebsgeschwindigkeit <3600 cyc/h, Belastungsfaktor: 0,5 entspricht IEC 60947-5-1 Anhang C
5000000 Zyklen, DC-13, 24 V, 10 W, Betriebsgeschwindigkeit <3600 cyc/h, Belastungsfaktor: 0,5 entspricht IEC 60947-5-1 Anhang C
5000000 Zyklen, DC-13, 48 V, 7 W, Betriebsgeschwindigkeit <3600 cyc/h, Belastungsfaktor: 0,5 entspricht IEC 60947-5-1 Anhang C
|
Mechanische Lebensdauer
|
30000000 Zyklen
|
Breite
|
40 mm
|
Höhe
|
112 mm
|
Tiefe
|
41 mm
|
Produktgewicht
|
0,6 kg
|
Klemmenbeschreibung ISO Nr. 1
|
(13-14-11-12)OF
|
Montage
Stoßfestigkeit
|
25 gn für 18 ms entspricht IEC 60068-2-27
|
Vibrationsfestigkeit
|
10 Gn (f= 10…500 Hz) entspricht IEC 60068-2-6
|
Schutzart (IP)
|
IP65 entspricht IEC 60529
IP657 entspricht NF C 20-010
|
Schutzart (IK)
|
IK08
|
Schutzklasse für Stromschläge
|
Klasse I entspricht IEC 60536
Klasse I entspricht NF C 20-030
|
Umgebungstemperatur bei Betrieb
|
-25…70 °C
|
Umgebungstemperatur bei Lagerung
|
-40…70 °C
|
Beschichtung
|
TC
|
Produktzertifizierungen
|
CSA
NEMKO
DEMKO
|
Normen
|
EN/IEC 60947-5-1
IEC 60337-1
UL 508
VDE 0660-200
CSA C22.2 Nr. 14
|
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art
|
PCE
|
VPE 1 Menge
|
1
|
VPE 1 Höhe
|
7,000 cm
|
VPE 1 Breite
|
4,500 cm
|
VPE 1 Länge
|
14,500 cm
|
VPE 1 Gewicht
|
632,000 g
|
VPE 2 Art
|
S01
|
VPE 2 Menge
|
7
|
VPE 2 Höhe
|
15 cm
|
VPE 2 Breite
|
15 cm
|
VPE 2 Länge
|
40 cm
|
VPE 2 Gewicht
|
4,642 kg
|
Nachhaltigkeit
Angebotsstatus nachhaltiges Produkt
|
Green Premium Produkt
|
REACh-Verordnung
|
REACh-Deklaration
|
EU-RoHS-Richtlinie
|
Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope)
|
Quecksilberfrei
|
Ja
|
Informationen zu RoHS-Ausnahmen
|
Ja
|
Kreislaufwirtschafts-Profil
|
Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich
|
Vertragliche Gewährleistung
|