Schneider-Electric
 
XCKMR24SR1H29 Bild- scope
XCKMR24SR1H29
Metallstab, 2Ö ohne Sprungfunktion, M20
EAN Code: 
3389119077392
Telemecanique
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Produktserie OsiSense XC
Name der Reihe Sonderformat
Produkt oder Komponententyp Positionsschalter
Produktspezifische Anwendung Für Anwendungen in Hebe- und Fördertechnik
Kurzbezeichnung des Geräts XCKMR
Gehäusetyp Befestigt
Kopftyp Drehkopf
Material Metall
Gehäusematerial Zamak
Kopfmaterial Zamak
Befestigungsart An dem Gehäuse
Bewegung des Steuerkopfes Drehachse
Operatortyp Kreuzstangen-Feststellhebel Metall Vierk.-Stange 6 mm, L = 200 mm
Ansatztyp Seitliche Anfahrrichtung, 2 Richtungen
Kabeleinführung 3 Kabeleinführungen für M20 x 1,5 Kabelverschraubung, Kabelaußendurchmesser: 7…13 mm
Anzahl der Pole 4
Aufbau und Typ des Anschlusses 2 x (1Ö+1S)
Betrieb der Kontakte Gestuft schaltend, BBM
Zusatzmerkmale
Schalterbetätigung Durch Betätiger nicht festgelegter Form
Elektrische Verbindung Schraubklemmenanschluss, Klemmkapazität: 1 x 0,5-2 x 2,5 mm²
Kontaktisolationsform Zb
Anzahl von Stufen 2 elektrische Positionen
Kontaktblock pro Richtung (Steuerkreis) 2 pro Richtung
Positivöffnung Ohne
Minimales Auslösedrehmoment 0,5 Nm
Minimale Betätigungsgeschwindigkeit 6 m/min
Maximale Betätigungsgeschwindigkeit 1,5 m/s Schaltpunkt auf der Stange zwischen 65 und 95 mm
Maximaler Versetzungswinkel -180 °
180 °
Kontaktcodebezeichnung A300, AC-15 (Ue = 240 V), Ie = 3 A, Ithe = 10 A entspricht EN/IEC 60947-5-1 Anhang A
Q150, DC-13 (Ue = 125 V), Ie = 0,55 A entspricht EN/IEC 60947-5-1 Anhang A
Nennisolationsspannung Ui 300 V entspricht UL 508
300 V entspricht CSA C22.2 No 14
500 V (Verschmutzungsgrad 3) entspricht EN/IEC 60947-1
Maximaler Widerstand zwischen den Klemmen 25 MOhm entspricht IEC 60255-7 Kategorie 3
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit [Uimp] 6 kV entspricht IEC 60664
6 kV entspricht EN/IEC 60947-1
Kurzschlussschutz 10 A Patrone Sicherung, Typ gG
Mechanische Lebensdauer 2000000 Zyklen
Breite 200 mm
Höhe 118 mm
Tiefe 59 mm
Produktgewicht 0,55 kg
Klemmenbeschreibung ISO Nr. 1 (21-22)NC
(13-14)NO
Montage
Stoßfestigkeit 50 gn entspricht EN/IEC 60068-2-27
Vibrationsfestigkeit 25 gn (f= 10…500 Hz) entspricht EN/IEC 60068-2-6
Schutzart (IP) IP66entsprichtEN/IEC 60529
Schutzart (IK) IK07 entspricht EN 50102
Schutzart gegen Stromschlag Klasse I entspricht IEC 60536
Umgebungstemperatur bei Betrieb -25…70 °C
Umgebungstemperatur bei Lagerung -40…85 °C
Schutzbehandlung TC
Produktzertifizierungen UL
CSA
CCC
CE
Normen CSA C22.2 No 14
EN/IEC 60947-5-1
UL 508
Packing Units
Verpackungstyp VPE1 PCE
Anzahl der Geräte pro Packung 1
Verpackungsgewicht (Lbs) 748 g
Höhe VPE1 8,9 cm
Breite VPE1 7,7 cm
Länge VPE1 19,6 cm
Verpackungstyp VPE2 S02
Inhaltsmenge VPE2 6
Gewicht VPE2 4,988 kg
Höhe VPE2 15 cm
Breite VPE2 30 cm
Länge VPE2 40 cm
Verpackungstyp VPE3 PAL
Inhaltsmenge VPE3 96
Gewicht VPE3 76,128 kg
Höhe VPE3 70 cm
Breite VPE3 60 cm
Länge VPE3 80 cm
Offer Sustainability
REACh-Verordnung
print REACh-Deklaration
EU-RoHS-Richtlinie Nicht anwendbar, außerhalb EU RoHS-Scope
Contractual warranty
Garantie 18 months