Schneider-Electric
 
XCKMR44D1H29 Bild- scope
XCKMR44D1H29
Metallstab, 6mm, 1Ö+1S ohne Sprungfunktion, M20
EAN Code EAN Code: 
3389119077408
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Baureihe OsiSense XC
Name der Reihe Sonderformat
Produkt- oder Komponententyp Positionsschalter
Produktspezifische Anwendung Für Anwendungen in Hebe- und Fördertechnik
Kurzbezeichnung des Geräts XCKMR
Gehäusetyp Befestigt
Typ des Frontelements Drehkopf
Material Metall
Gehäusematerial Zamak
Material des Frontelements Zamak
Befestigungsmodus An dem Gehäuse
Bewegung des Steuerkopfes Drehachse
Operatortyp Kreuzstangen-Feststellhebel Metall Vierk.-Stange 6 mm, L = 200 mm
Ansatztyp Seitliche Anfahrrichtung, 2 Richtungen
Kabeleinführung 3 Kabeleinführungen für M20 x 1,5 Kabelverschraubung, Kabelaußendurchmesser: 7…13 mm
Anzahl der Pole 4
Art und Zusammensetzung der Kontakte 2 x (1Ö+1S)
Betrieb der Kontakte Gestuft schaltend, BBM
Zusatzmerkmale
Schalterbetätigung Durch Betätiger nicht festgelegter Form
Elektrische Verbindung Schraubklemmenanschluss, Klemmkapazität: 1 x 0,5 - 2 x 2,5 mm²
Kontaktisolationsform Zb
Anzahl von Stufen 4 elektrische Positionen
Kontaktblock pro Richtung (Steuerkreis) 2 pro Richtung
Positivöffnung Ohne
Minimales Auslösedrehmoment 0,5 Nm
Minimale Betätigungsgeschwindigkeit 6 m/min
Maximale Betätigungsgeschwindigkeit 1,5 m/s Schaltpunkt auf der Stange zwischen 65 und 95 mm
Maximaler Versetzungswinkel -180 °
180 °
Kontaktcodebezeichnung A300, AC-15 (Ue = 240 V), Ie = 3 A, Ithe = 10 A entspricht IEC 60947-5-1 Anhang A
Q150, DC-13 (Ue = 125 V), Ie = 0,55 A entspricht IEC 60947-5-1 Anhang A
Nennisolationsspannung Ui 300 V entspricht UL 508
300 V entspricht CSA C22.2 Nr. 14
500 V (Verschmutzungsgrad 3) entspricht IEC 60947-1
Maximaler Widerstand zwischen den Klemmen 25 MOhm entspricht IEC 60255-7 Kategorie 3
[Uimp] Bemessungs-Stoßspannungsfestigkeit 6 kV entspricht IEC 60664
6 kV entspricht IEC 60947-1
Kurzschlussschutz 10 A Patrone Sicherung, Typ gG
Mechanische Lebensdauer 2000000 Zyklen
Breite 200 mm
Höhe 118 mm
Tiefe 59 mm
Produktgewicht 0,55 kg
Klemmenbeschreibung ISO Nr. 1 (21-22)Ö
(13-14)S
Montage
Stoßfestigkeit 50 gn entspricht IEC 60068-2-27
Vibrationsfestigkeit 25 gn (f= 10…500 Hz) entspricht IEC 60068-2-6
Schutzart (IP) IP66 entspricht IEC 60529
Schutzart (IK) IK07 entspricht IEC 62262
Schutzklasse für Stromschläge Klasse I entspricht IEC 60536
Umgebungstemperatur bei Betrieb -25…70 °C
Umgebungstemperatur bei Lagerung -40…85 °C
Beschichtung TC
Produktzertifizierungen CE
CCC
UL
CSA
Normen CSA C22.2 Nr. 14
UL 508
IEC 60947-5-1
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 9,0 cm
VPE 1 Breite 8,0 cm
VPE 1 Länge 20,0 cm
VPE 1 Gewicht 745,0 g
VPE 2 Art S02
VPE 2 Menge 6
VPE 2 Höhe 15,0 cm
VPE 2 Breite 30,0 cm
VPE 2 Länge 40,0 cm
VPE 2 Gewicht 4,97 kg
VPE 3 Art P06
VPE 3 Menge 96
VPE 3 Höhe 80,0 cm
VPE 3 Breite 80,0 cm
VPE 3 Länge 60,0 cm
VPE 3 Gewicht 87,3 kg
Nachhaltigkeit
REACh-Verordnung
print REACh-Deklaration
EU-RoHS-Richtlinie Nicht anwendbar, außerhalb EU RoHS-Scope
Vertragliche Gewährleistung
Garantie 18 months