|
|
|
XCMD2102C12
XCMD Pos.sch. St.-Rollenst., 1Ö+1S, Sprungf., M12
|
|
|
|
|
Ende der Kommerzialisierung AUG 01, 2023
|
|
|
|
|
Hauptmerkmale
Baureihe
|
Telemecanique Limit switches XC Standard
|
Name der Reihe
|
Standardformat
|
Produkt- oder Komponententyp
|
Positionsschalter
|
Kurzbezeichnung des Geräts
|
XCMD
|
Sensordesign
|
Miniatur
|
Gehäusetyp
|
Hilfschaltergehäuse
|
Typ des Frontelements
|
Rollenstößel
|
Material
|
Metall
|
Gehäusematerial
|
Zamak
|
Material des Frontelements
|
Zamak
|
Befestigungsmodus
|
An dem Gehäuse
|
Bewegung des Steuerkopfes
|
Linear
|
Operatortyp
|
Rollenstößel mit Federrückstellung Metall
|
Ansatztyp
|
Seitliche Anfahrrichtung, 2 Richtungen
|
Anzahl der Pole
|
2
|
Art und Zusammensetzung der Kontakte
|
1Ö+1S
|
Betrieb der Kontakte
|
Mit Sprungfunktion
|
Zusatzmerkmale
Schalterbetätigung
|
Durch 30° Nocke
|
Elektrische Verbindung
|
Stecker M12, 5-polig
|
Kontaktisolationsform
|
Zb
|
Positivöffnung
|
Mit
|
Mindestkraft für Positivöffnung
|
35 N
|
Minimale Auslösekraft
|
7 N
|
Maximale Betätigungsgeschwindigkeit
|
0,5 m/s
|
[Ie] Betriebsbemessungstrom
|
0,22 A bei 50 V, DC-13 entspricht EN/IEC 60947-5-1 Anhang A
3 A bei 50 V, AC-15 entspricht EN/IEC 60947-5-1 Anhang A
|
[Ithe] konventioneller eingeschlossener thermischer Strom
|
4 A
|
Nennisolationsspannung Ui
|
60 V (Verschmutzungsgrad 3) entspricht IEC 60947-5-1
|
Maximaler Widerstand zwischen den Klemmen
|
25 MOhm entspricht IEC 60255-7 Kategorie 3
|
[Uimp] Bemessungs-Stoßspannungsfestigkeit
|
0,8 kV entspricht IEC 60664
0,8 kV entspricht IEC 60947-1
|
Kurzschlussschutz
|
4 A Patrone Sicherung, Typ gG
|
Elektrische Lebensdauer
|
5000000 Zyklen, DC-13, 24 V, 3 W, Betriebsgeschwindigkeit <60 cyc/mn, Belastungsfaktor: 0,5 entspricht IEC 60947-5-1 Anhang C
5000000 Zyklen, DC-13, 48 V, 2 W, Betriebsgeschwindigkeit <60 cyc/mn, Belastungsfaktor: 0,5 entspricht IEC 60947-5-1 Anhang C
|
Mechanische Lebensdauer
|
10000000 Zyklen
|
Breite
|
30 mm
|
Höhe
|
50 mm
|
Tiefe
|
16 mm
|
Produktgewicht
|
0,09 kg
|
Montage
Stoßfestigkeit
|
25 gn für 18 ms entspricht IEC 60068-2-27
|
Vibrationsfestigkeit
|
5 gn (f= 10…500 Hz) entspricht IEC 60068-2-6
|
Schutzart (IP)
|
IP66 entspricht IEC 60529
IP67 entspricht IEC 60529
IP68 entspricht IEC 60529
|
Schutzart (IK)
|
IK06 entspricht EN 62262
|
Schutzklasse für Stromschläge
|
Klasse I entspricht IEC 61140
Klasse I entspricht NF C 20-030
|
Umgebungstemperatur bei Betrieb
|
-25…70 °C
|
Umgebungstemperatur bei Lagerung
|
-40…70 °C
|
Beschichtung
|
TC
|
Produktzertifizierungen
|
CSA
UL
CCC
|
Normen
|
CSA C22.2 Nr. 14
EN/IEC 60947-5-1
EN/IEC 60204-1
UL 508
|
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art
|
PCE
|
VPE 1 Menge
|
1
|
VPE 1 Höhe
|
1,7 cm
|
VPE 1 Breite
|
7,1 cm
|
VPE 1 Länge
|
5,2 cm
|
VPE 1 Gewicht
|
92,0 g
|
VPE 2 Art
|
S02
|
VPE 2 Menge
|
50
|
VPE 2 Höhe
|
15,0 cm
|
VPE 2 Breite
|
30,0 cm
|
VPE 2 Länge
|
40,0 cm
|
VPE 2 Gewicht
|
5,105 kg
|
VPE 3 Art
|
PAL
|
VPE 3 Menge
|
800
|
VPE 3 Höhe
|
60,0 cm
|
VPE 3 Breite
|
80,0 cm
|
VPE 3 Länge
|
800,0 cm
|
VPE 3 Gewicht
|
1017,6 kg
|
Nachhaltigkeit
Angebotsstatus nachhaltiges Produkt
|
Green Premium Produkt
|
REACh-Verordnung
|
REACh-Deklaration
|
EU-RoHS-Richtlinie
|
Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope)
|
Quecksilberfrei
|
Ja
|
Informationen zu RoHS-Ausnahmen
|
Ja
|
Vertragliche Gewährleistung
|
|