|
|
|
XCSLF3535332
XCSLF-Si-Pos.sch. Met.magn. XCSLF, 2Ö+4S- gest. sch., 1 Gew.bohr. M20 - 120V
|
|
|
Hauptmerkmale
Produktserie
|
Telemecanique Safety switches XCS
|
Produkt oder Komponententyp
|
Sicherheitsschalter
|
Komponentenname
|
XCSLF
|
Design
|
Dünn
|
Material
|
Metall
|
Typ des Frontelements
|
Antriebskopf umsetzbar
|
Aufbau und Typ des Anschlusses
|
1Ö+2S
|
Betrieb der Kontakte
|
Gestuft schaltend, BBM
|
Typ und Zusammensetzung der Magnetkontakte
|
1Ö+2S (gestuft schaltend, BBM)
|
Kabeleinführung
|
3 Kabeleinführungen für M20 x 1,5
|
Elektromagnetische Verriegelung
|
Verriegelung durch Ausschalten, Entriegelung durch Einschalten d. Elektromagn.
|
Bemessungsbetriebsspannung des Magnetventils [Us]
|
120 V -15 - +10 %
|
Äußerer Kabeldurchmesser
|
7…13 mm
|
Elektrische Verbindung
|
Federanschluss, Klemmkapazität: 1 x 1,5 mm² flexibles oder starres Kabel
Federanschluss, Klemmkapazität: 2 x 0,5 mm² flexible Kabel mit 13 mm offenen Enden
|
Anzahl der Pole
|
3
|
Beschreibung der Verriegelungsoptionen
|
Mit funktionsüberwachter Zuhaltung und elektromagnetischer Verriegelung
|
LEDs
|
1 LED (orange) für actuator withdrawn:
1 LED (grün) für actuator inserted and locked:
|
Signalkreisspannung
|
120 V
|
Zusatzmerkmale
Positivöffnung
|
Mit Öffner-Kontakt
|
Versorgungsspannungstyp
|
AC/DC
|
Versorgungsfrequenz
|
50/60 Hz
|
Lastfaktor
|
1
|
Art des Signalstromkreises
|
AC
|
Mechanische Lebensdauer
|
1000000 Zyklen
|
Minimale Betätigungsgeschwindigkeit
|
0,01 m/s
|
Maximale Geschwindigkeit
|
0,5 m/s
|
Nennbetriebsstrom Ie
|
0,55 A bei 24 V, DC-13, R300 entspricht EN/IEC 60947-5-1
0,75 A bei 240 V, AC-15, C300 entspricht EN/IEC 60947-5-1
|
Thermischer Strom [Ithe]
|
4 A
|
Maximaler Laststrom
|
<= 15 A
|
Nennisolationsspannung Ui
|
300 V entspricht UL 508
300 V entspricht CSA C22.2 No 14
250 V (Verschmutzungsgrad 3) entspricht EN/IEC 60947-1
|
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit [Uimp]
|
4 kV entspricht EN/IEC 60947-5-1
|
Minimaler Schaltstrom
|
10 mA bei 20 °C
|
Minimale Schaltspannung
|
17 V
|
Kurzschlussschutz
|
4 A Patronensicherung Typ gG (gl)
6 A Typ flinke Feinsicherung
|
Max. Abschaltstrom des Antriebs
|
3000 N
|
Minimale Ümgebungstemperatur während Betrieb
|
20 N
|
Widerstandsfähigkeit gegen mechanische Stöße
|
9,6 J gegen die Aufteilung
6,4 J ohne Aufteiolung
|
Maximale Betriebsrate
|
10 cyc/mn für maximale Haltbarkeit
|
Sicherheitsniveau
|
Bis zu Kategorie 4 mit dem geeigneten Überwachungssystem und korrekt verdrahtet entspricht EN/ISO 13849-1
Bis zu PL e mit dem geeigneten Überwachungssystem und korrekt verdrahtet entspricht EN/ISO 13849-1
Bis zu SIL3 entspricht EN/IEC 61508
|
Daten bezüglich Sicherheit und Zuverlässigkeit
|
B10d = 5500000 Wert für Lebensdauer von 20 Jahren, begrenzt durch mechanische Abnutzung
|
Gehäusematerial
|
Zamak
|
Material des Frontelements
|
Zamak
|
Tiefe
|
51 mm
|
Höhe
|
205 mm
|
Breite
|
44 mm
|
Produktgewicht
|
1,1 kg
|
Montage
Normen
|
UL 508
EN 1088/ISO 14119
EN/IEC 60204-1
EN/IEC 60947-5-1
EN/ISO 13849-1
CSA C22.2 No 14
EN/IEC 62061
|
Produktzertifizierungen
|
UL
TÜV
CSA
|
Schutzbehandlung
|
TC
|
Umgebungstemperatur bei Betrieb
|
-25…60 °C
|
Umgebungstemperatur bei Lagerung
|
-40…70 °C
|
Vibrationsfestigkeit
|
5 gn (f= 10…500 Hz) entspricht IEC 60068-2-6
|
Stoßfestigkeit
|
10 gn für 11 ms entspricht IEC 60068-2-27
|
Schutzart gegen Stromschlag
|
Klasse I entspricht EN/IEC 61140
|
Schutzart (IP)
|
IP66 entspricht EN/IEC 60529 and EN/IEC 60947-5-1
IP67
|
Verpackungseinheiten
Verpackungstyp VPE1
|
PCE
|
Anzahl der Geräte pro Packung
|
1
|
Gewicht VPE1
|
1,262 kg
|
Höhe VPE1
|
5,6 cm
|
Breite VPE1
|
7,5 cm
|
Länge VPE1
|
22,9 cm
|
Verpackungstyp VPE2
|
S02
|
Inhaltsmenge VPE2
|
8
|
Gewicht VPE2
|
10,62 kg
|
Höhe VPE2
|
15,0 cm
|
Breite VPE2
|
30,0 cm
|
Länge VPE2
|
40,0 cm
|
Nachhaltigkeit
Vertragliche Gewährleistung
|
|