Schneider-Electric
 
XCSPA493 Bild- scope
XCSPA493
XCSPA-Si-Pos.sch., Kunstst.gek., 2Ö+1S, Sprungf. - 1 Leit.einf. 1/2"NPT
EAN Code EAN Code: 
3389119028530
Telemecanique
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Produktserie Telemecanique Safety switches XCS
Produkt oder Komponententyp Sicherheitsschalter
Komponentenname XCSPA
Design Kompakt
Material Kunststoff
Typ des Frontelements Antriebskopf umsetzbar
Aufbau und Typ des Anschlusses 2Ö+1S
Betrieb der Kontakte Mit Sprungfunktion
Kabeleinführung 1 Kabeleinführung mit Gewinde für 1/2" NPT
Elektrische Verbindung Terminal, Klemmkapazität: 1 x 0,34-2 x 0,75 mm²
Anzahl der Pole 3
Beschreibung der Verriegelungsoptionen Ohne Sperre des Aktors
Zusatzmerkmale
Isolation Doppelt isoliert
Positivöffnung Mit Öffner-Kontakt
Mechanische Lebensdauer 1000000 Zyklen
Mindestkraft für Positivöffnung 15 N
Minimale Betätigungsgeschwindigkeit 0,01 m/s
Maximale Geschwindigkeit 0,5 m/s
Nennbetriebsstrom Ie 1,5 A bei 240 V, AC-15, B300 entspricht EN/IEC 60947-5-1
0,55 A bei 125 V, DC-13, R300 entspricht EN/IEC 60947-5-1
0,1 A bei 250 V, DC-13, R300 entspricht EN/IEC 60947-5-1
Thermischer Strom [Ithe] 6 A
Nennisolationsspannung Ui 300 V entspricht UL 508
300 V entspricht CSA C22.2 No 14
400 V (Verschmutzungsgrad 3) entspricht IEC 60947-1
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit [Uimp] 4 kV entspricht EN/IEC 60947-5-4
Kurzschlussschutz 6 A Patronensicherung Typ gG (gl)
Gewaltsames Zurückziehen des Betätigers 10 N
Maximale Betriebsrate 10 cyc/mn für maximale Haltbarkeit
Sicherheitsniveau Bis zu Kategorie 4 mit dem geeigneten Überwachungssystem und korrekt verdrahtet entspricht EN/ISO 13849-1
Bis zu PL e mit dem geeigneten Überwachungssystem und korrekt verdrahtet entspricht EN/ISO 13849-1
Bis zu SIL3 mit dem geeigneten Überwachungssystem und korrekt verdrahtet entspricht EN/IEC 61508
Daten bezüglich Sicherheit und Zuverlässigkeit B10d = 5000000 Wert für Lebensdauer von 20 Jahren, begrenzt durch mechanische Abnutzung
Gehäusematerial PA (Polyamid)
Material des Frontelements PA (Polyamid)
Tiefe 30 mm
Höhe 107 mm
Breite 30 mm
Produktgewicht 0,11 kg
Montage
Normen CSA C22.2 No 14
EN/IEC 60947-5-1
EN/IEC 60204-1
EN/ISO 12100
UL 508
EN 1088/ISO 14119
Produktzertifizierungen CSA
UL
Schutzbehandlung TC
Umgebungstemperatur bei Betrieb -25…70 °C
Umgebungstemperatur bei Lagerung -40…70 °C
Vibrationsfestigkeit 5 gn (f= 10…500 Hz) entspricht IEC 60068-2-6
Stoßfestigkeit 10 gn für 11 ms entspricht IEC 60068-2-27
Schutzart gegen Stromschlag Klasse II entspricht EN/IEC 61140
Schutzart (IP) IP67 entspricht EN/IEC 60529
IP67 entspricht EN/IEC 60947-5-1
Verpackungseinheiten
Verpackungstyp VPE1 PCE
Anzahl der Geräte pro Packung 1
Gewicht VPE1 110,0 g
Höhe VPE1 3,5 cm
Breite VPE1 13,0 cm
Länge VPE1 5,0 cm
Nachhaltigkeit
Angebotsstatus nachhaltiges Produkt Green Premium Produkt
REACh-Verordnung
print REACh-Deklaration
EU-RoHS-Richtlinie Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope)
print EU-RoHS-Deklaration
Quecksilberfrei Ja
Informationen zu RoHS-Ausnahmen
print Ja
Umweltproduktdeklaration
print Produktumweltprofil
Circular Econmomy-Eignung
print Entsorgungsinformationen
Vertragliche Gewährleistung
Garantie 18 months