|
|
|
XGSZCNFAC
Konfigurations-Set für RFID mit PNP-Ausgang
|
|
|
|
|
Ende der Kommerzialisierung AUG 01, 2023
|
|
|
|
|
Hauptmerkmale
Baureihe
|
Telemecanique Radio frequency identification XG
|
Produkt- oder Komponententyp
|
Elektronischer Datenträger
|
Name der elektronischen RFID-Tags
|
XGSZ
|
RFID-Frequenz
|
13,56 MHz
|
Design
|
ISO-Kennzeichnung
|
Zugehörige intelligente Antenne
|
XGCS491
|
Außenabmessungen
|
54 x 85,5 x 1 mm
|
Menge pro Satz
|
Satz à 1
|
Schutzart (IP)
|
IP65
|
Zusatzmerkmale
Speichertyp
|
EEPROM
|
Speicherbetrieb
|
Lesen
|
Anzahl von Lesezyklen
|
Unbegrenzt
|
Anzahl von Schreibzyklen
|
- bei -25…50 °C
|
Datenspeicherdauer
|
10 Jahr(e)
|
Material
|
PVC (Polyvinylchlorid)
|
Produktgewicht
|
0,03 kg
|
Montage
Normen
|
ISO 14443
|
Umgebungstemperatur bei Betrieb
|
-25…50 °C
|
Umgebungstemperatur bei Lagerung
|
-40…55 °C
|
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art
|
PCE
|
VPE 1 Menge
|
1
|
VPE 1 Höhe
|
1,500 cm
|
VPE 1 Breite
|
8,500 cm
|
VPE 1 Länge
|
11,000 cm
|
VPE 1 Gewicht
|
25,000 g
|
VPE 2 Art
|
S01
|
VPE 2 Menge
|
64
|
VPE 2 Höhe
|
15,000 cm
|
VPE 2 Breite
|
15,000 cm
|
VPE 2 Länge
|
40,000 cm
|
VPE 2 Gewicht
|
1,781 kg
|
Nachhaltigkeit
REACh-Verordnung
|
REACh-Deklaration
|
Frei von REACh-SVHC
|
Ja
|
EU-RoHS-Richtlinie
|
Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope)
EU-RoHS-Deklaration
|
Frei von giftigen Schwermetallen
|
Ja
|
Quecksilberfrei
|
Ja
|
Informationen zu RoHS-Ausnahmen
|
Ja
|
Vertragliche Gewährleistung
|
|