|
XIOT11SE0MRCL
IOT antenne som bruger Sigfox netværk. KUN antenne - uden abonnement. 2 inputs - 4 ledninger. 2m kabel.
|
|
|
|
|
Produktet er udgået AUG. 01, 2023
|
|
|
|
Produktets livsstatus advarsel
|
Egenskaber
[Us] forsyningsspænding
|
3.6 V nominel
|
Batteritype
|
Lithium integreret
|
Batterilevetid
|
13,6 år 2 frames/day
4,2 år 10 frames/day
2,3 år 20 frames/day
|
Antal indgange
|
4 dry contact
|
Elektrisk tilslutning
|
Kabel 2 m
|
Produktserie
|
Telemecanique Cloud connected sensor XIOT
|
Produkttype
|
Wireless transmitter
|
Licenstype
|
Registration required
|
Kommunikationsnetværk
|
"Sigfox Europe"
|
Transmission trigger
|
On change on one of the inputs
1 status frame per day
|
Max transmission frequency
|
6 frames/h
50 frames/day
|
Transmissionshastighed
|
"100 bit/s"
|
Montage
|
Med skruer
|
Højde
|
100 mm
|
Længde
|
45 mm
|
Bredde
|
50 mm
|
Vægt
|
0,216 kg
|
Radiofrekvens område
|
868 MHz
|
Radio strøm
|
14 dBm
|
Driftsafstand
|
"<= 10000 m"
|
Produktinformationer
Anvendes til
|
Pressure switch XMLA
Pressure switch XMLB
Pressure switch XMLC
Pressure switch XMLD
Limit switch "XCM"
Limit switch XCKM
Limit switch XCKL
Limit switch XCKS
Limit switch XCKJ
Limit switch "XCKN"
Limit switch XCKP
Limit switch XCKT
Limit switch XCKD
|
Miljø
Direktiver
|
1999/5/EC - R&TTE direktiv
|
Produktcertificeringer
|
CE
Sigfox ready
|
Standarder
|
IEC 62368-1
"EN 301-489-1"
ETSI EN 300 220-2
|
Omgivelsestemperatur under drift
|
-25…70 °C
|
IP kapslingsklasse
|
IP66
|
Forpakningsinformation
Enhedstype af pakke 1
|
PCE
|
Antal enheder i pakke 1
|
1
|
Pakke 1 Højde
|
5,000 cm
|
Pakke 1 Længde
|
12,800 cm
|
Package 1 Length
|
22,000 cm
|
Pakke 1 Vægt
|
294,000 g
|
Enhedstype af pakke 2
|
S03
|
Antal enheder i pakke 2
|
18
|
Pakke 2 Højde
|
30 cm
|
Pakke 2 Bredde
|
30 cm
|
Pakke 2 Længde
|
40 cm
|
Pakke 2 Vægt
|
5,821 kg
|
Bæredygtighed
REACh-regulering
|
REACh-erklæring
|
EU RoHS-direktiv
|
Proaktiv overensstemmelse (produkt ikke omfattet af EU RoHS)
|
Kviksølvfri
|
Ja
|
Oplysninger om RoHS-undtagelse
|
Ja
|
WEEE
|
Produktet skal bortskaffes på et marked i den europæiske union i henhold til specifik affaldsindsamling og må aldrig bortskaffes sammen med husholdningsaffald.
|
Logistik informationer
samhandelsbetingelser DK
|