|
|
|
XKZA15047
Potenziometer, 4700Ohm, für XKB XKD XKM
|
|
|
|
|
Ende der Kommerzialisierung OKT 31, 2022
|
|
|
|
|
Hauptmerkmale
Produkt- oder Komponententyp
|
Separate Teile für Controller
|
Zubehör / Teilekategorie
|
Steuerungszubehör
|
Produktspezifische Anwendung
|
Hebeanw. f. mittlere Lasten
Hebeanw. f. geringe Lasten
Hochlasthebeanwendungen
|
Produktkompatibilität
|
XKB
XKD
XKM
|
Zubehör / Teiletyp
|
Potentiometer
|
Einsatzbedingungen
|
Für Standardanwendungen
|
Ohmscher Widerstand
|
4700 Ohm
|
Größe
|
15 mm
|
Zusatzmerkmale
Normen
|
UTE 93-265
|
Eigenschaft des Potentiometers
|
Kontin. Rotationsbetrieb
Lineare Funktion
|
Öffnungswinkel
|
360 °
|
Mechanische Lebensdauer
|
3000000 Zyklen
|
Mittelanzapfung
|
Kabel zum Terminal
|
Totzone Mittelanzapfung
|
2 ° +/- 1 %
|
Verlustleistung in W
|
3 W 85 °C
|
Anschlüsse - Klemmen
|
Frei bewegliche Anschlussleitungen von gelöteten Standard-Markierungsplatten
|
Produktgewicht
|
0,06 kg
|
Montage
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art
|
PCE
|
VPE 1 Menge
|
1
|
VPE 1 Höhe
|
4,4 cm
|
VPE 1 Breite
|
5,2 cm
|
VPE 1 Länge
|
5,8 cm
|
VPE 1 Gewicht
|
65,0 g
|
VPE 2 Art
|
S01
|
VPE 2 Menge
|
24
|
VPE 2 Höhe
|
15,0 cm
|
VPE 2 Breite
|
15,0 cm
|
VPE 2 Länge
|
40,0 cm
|
VPE 2 Gewicht
|
1,779 kg
|
Nachhaltigkeit
REACh-Verordnung
|
REACh-Deklaration
|
EU-RoHS-Richtlinie
|
Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope)
|
Quecksilberfrei
|
Ja
|
RoHS-Richtlinie für China
|
RoHS-Erklärung für China
|
Informationen zu RoHS-Ausnahmen
|
Ja
|
WEEE
|
Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.
|
Vertragliche Gewährleistung
|
|