|
|
|
XMLB070D2S11
XMLB-Druckschalter 70 Bar, einstellbare Hyst., 2 Schaltp., 1Ö/1S, Pg13
|
|
|
|
|
Ende der Kommerzialisierung AUG 01, 2023
|
|
|
|
|
Hauptmerkmale
Baureihe
|
Telemecanique Pressure sensors XM
|
Produkt- oder Komponententyp
|
Elektromechanischer Druckschalter
|
Drucksensortyp
|
Elektromechanischer Drucksensor
|
Kurzbezeichnung des Geräts
|
XMLB
|
Pressure rating
|
70 bar
|
Kontrollierte Flüssigkeit
|
Hydrauliköl (0…160 °C)
|
Prozessanschluss
|
G 1/4" (Buchse) entspricht ISO 228
|
Elektrische Verbindung
|
Schraubklemmenanschlüsse, 1 x 0,5 - 2 x 2,5 mm²
1 Stecker Pg 13
|
AWG-Messgerät
|
AWG 20 - AWG 14
|
Kabeleinführung
|
Kabelverschraubung 9…13 mm
|
Typ und Zusammenstellung der Kontakte
|
1 Wechslerkontakt
|
Produktspezifische Anwendung
|
-
|
Betätig.typ d. Druckschalters
|
Regelung zwischen 2 Schaltpunkten
|
Stromkreistyp
|
Steuerkreis
|
Typ des Maßstabs
|
Einstellbares Differenzial
|
Lokale Anzeige
|
Mit
|
Einstellbereich des Schaltpunktes bei steigendem Druck
|
7…70 bar
|
Einstellbereich des Schaltpunktes bei sinkendem Druck
|
2,3…61,2 bar
|
Maximal mögliches Differenzial bei hoher Einstellung
|
50 bar
|
Maximal zulässiger akzidentieller Druck
|
160 bar
|
Zerstörungsdruck
|
320 bar
|
Druck-Stellglied
|
Kolben
|
Materialien in Kontakt mit Flüssigkeiten
|
Stahl
FPM, FKM
PTFE
Messing
|
Gehäusematerial
|
Zinklegierung
|
Nennstrom [In]
|
3 A, B300, AC-15 (Ue = 120 V) entspricht IEC 60947-5-1
1,5 A, B300, AC-15 (Ue = 240 V) entspricht IEC 60947-5-1
0,1 A, R300, DC-13 (Ue = 250 V) entspricht IEC 60947-5-1
|
Zusatzmerkmale
Mögliches Differenzialminimum bei niedriger Einstellung
|
4,7 bar (-0,4 Bar, + 0,7 Bar)
|
Mögliches Differenzialminimum bei hoher Einstellung
|
8,8 bar (-0,6 Bar, + 0,8 Bar)
|
Maximal zulässiger Druck - je Zyklus
|
90 bar
|
Typ des Klemmenblocks
|
4 Klemmen
|
Max. Betriebsrate
|
60 cyc/mn
|
Wiederholungsgenauigkeit
|
2 %
|
[Ui] Bemessungs-Isolationsspannung
|
300 V entspricht UL 508
500 V entspricht IEC 60947-1
300 V entspricht CSA C22.2 Nr. 14
|
[Uimp] Bemessungs-Stoßspannungsfestigkeit
|
6 kV entspricht IEC 60947-1
|
Betrieb der Hilfskontakte
|
Mit Sprungfunktion
|
Kontaktmaterial
|
Silberkontakte
|
Maximaler Widerstand zwischen den Klemmen
|
25 MOhm entspricht EN 255-7 Kategorie 3
25 MOhm entspricht NF C 93-050 Methode A
|
Kurzschlussschutz
|
10 A Patrone Sicherung, Typ gG (gl)
|
Mechanische Lebensdauer
|
6000000 Zyklen
|
Einstellung
|
Extern
|
Höhe
|
113 mm
|
Tiefe
|
75 mm
|
Breite
|
35 mm
|
Produktgewicht
|
0,715 kg
|
Montage
Normen
|
CE
IEC 60947-5-1
CSA C22.2 Nr. 14
UL 508
|
Produktzertifizierungen
|
LROS (Lloyds register of shipping)
BV
UL
CSA
CCC
|
Schutzbehandlung
|
TC Standardversion
|
Umgebungstemperatur bei Betrieb
|
-25…70 °C
|
Umgebungstemperatur bei Lagerung
|
-40…70 °C
|
Betriebsposition
|
Jede Position
|
Vibrationsfestigkeit
|
4 Gn entspricht IEC 60068-2-6 (f = 30…500 Hz)
|
Stoßfestigkeit
|
50 gn entspricht IEC 60068-2-27
|
Schutzklasse für Stromschläge
|
Klasse I entspricht IEC 1140
Klasse I entspricht IEC 536
Klasse I entspricht NF C 20-030
|
Schutzart (IP)
|
IP66 entspricht IEC 60529
|
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art
|
PCE
|
VPE 1 Menge
|
1
|
VPE 1 Höhe
|
4,000 cm
|
VPE 1 Breite
|
12,200 cm
|
VPE 1 Länge
|
8,500 cm
|
VPE 1 Gewicht
|
778,000 g
|
VPE 2 Art
|
S02
|
VPE 2 Menge
|
13
|
VPE 2 Höhe
|
15,000 cm
|
VPE 2 Breite
|
30,000 cm
|
VPE 2 Länge
|
40,000 cm
|
VPE 2 Gewicht
|
10,476 kg
|
Nachhaltigkeit
Angebotsstatus nachhaltiges Produkt
|
Green Premium Produkt
|
REACh-Verordnung
|
REACh-Deklaration
|
EU-RoHS-Richtlinie
|
Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope)
|
Quecksilberfrei
|
Ja
|
Informationen zu RoHS-Ausnahmen
|
Ja
|
Kreislaufwirtschafts-Profil
|
Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich
|
Vertragliche Gewährleistung
|
|