|
|
|
XPSMCMER0002
Modicon XPSMCM sikkerhedskontroller udvidelsesmodul 1 indgang Start/reset 2 relæ NO 1 NC udgange skrueklemmer
|
|
|
Egenskaber
Produktserie
|
Preventa Safety automation
|
Produkttype
|
Safe relay output module
|
Enheds forkortelse
|
XPSMCM
|
Elektrisk tilslutning
|
Skrue terminal
|
[Us] forsyningsspænding
|
24 V "- 20...20 %" DC
|
Antal udgange
|
2 relæ
|
Modulfunktion
|
Monitoring safety actuators til relæ udgang
|
Produktinformationer
Maksimalt effektspild i W
|
3 W
|
Integrerede forbindelser
|
Not connected to backplane expansion bus
|
Switching spænding
|
10 V DC
|
Tilhørende sikringsstørrelse
|
3,5 A, langsom vind
|
Safety level
|
Can rhver katagori 4 i henhold til "ISO 13849-1"
Can rhver PL = e i henhold til "ISO 13849-1"
Can rhver SIL 3 i henhold til IEC 61508
SILCL 3 i henhold til IEC 62061
|
Kvalitetsmærker
|
CE
|
Udgangstype
|
Relæ, 2 NO + 1 NC kredsløb, spændingsfri
|
Antal pr. Sæt
|
1
|
Skiftetid
|
"12 ms"
|
Masimal spænding
|
400 V AC
250 V DC
|
Mindste sluttestrøm mulig
|
20 mA
|
Maksimal sluttestrøm
|
6 A
|
Antal klemrækker
|
4
|
Lokal indikering
|
1 LED grøn med PWR mærkning til strøm til
1 LED grøn med RUN mærkning til RUN (status)
1 LED rød med E IN mærkning til internal error
1 LED rød med E EX mærkning til external error
2 LED orange med ADDR mærkning til node address
1 LED grøn/rød med RELAY K1 mærkning til relay contact
|
Tilslutningsklemmer
|
2 captive skrue klemme terminals, aftagelig terminalblok
1 captive skrue klemme terminals, aftagelig terminalblok
|
Ledertværsnit
|
0,2…1,5 mm² - AWG 24...AWG 16 Fleksibel kabelUden kabeltylle
0,2…2,5 mm² - AWG 24...AWG 14 Fleksibel kabelUden kabeltylle
0,25…1 mm² - AWG 23...AWG 18 Fleksibel kabelmed kabel end, uden bezel
0,25…2,5 mm² - AWG 23...AWG 14 Fleksibel kabelmed kabel end, med bezel
0,25…2,5 mm² - AWG 23...AWG 14 Fleksibel kabelmed kabel end, uden bezel
0,5…1,5 mm² - AWG 20...AWG 16 Fleksibel kabelmed kabel end, med dobbel bezel
0,2…1 mm² - AWG 24...AWG 18 Solid kabelUden kabeltylle
0,2…2,5 mm² - AWG 24...AWG 14 Solid kabelUden kabeltylle
|
Montagevejledning
|
Omega 35 mm DIN skinne i henhold til EN 50022
|
Bredde
|
22,5 mm
|
Højde
|
99 mm
|
Dybde
|
114,5 mm
|
Vægt
|
0,25 kg
|
Miljø
Standarder
|
IEC 62061
"ISO 13849-1"
IEC 61508
IEC 61800-5-1
|
Produktcertificeringer
|
TÜV
cULus
RCM
|
IP kapslingsklasse
|
IP20
|
Omgivelsestemperatur under drift
|
-10…55 °C
|
Omgivelsestemperatur ved opbevaring
|
-20…85 °C
|
Relativ fugtighed
|
10…95 %
|
Forureningsgrad
|
2
|
[Uimp] impulsmodstandsspænding
|
4 kV i henhold til IEC 61800-5-1
|
Safety reliability data
|
B10d = 300000 anvendelseskategori AC-15 230 V, , <3 A i henhold til "ISO 13849-1"
B10d = 750000 anvendelseskategori AC-15 230 V, , <1 A i henhold til "ISO 13849-1"
B10d = 10000000 anvendelseskategori DC-13 24 V, , <2 A i henhold til "ISO 13849-1"
|
Isolation
|
250 V AC mellem power supply and housing i henhold til IEC 61800-5-1
|
Overspændingskategori
|
II
|
Elektromagnetisk kompatibilitet
|
Immunitetstest overfor elektrostatisk afladning - test level: 6 kV (på kontakt) conforming to IEC 61000-4-2
Immunitetstest overfor elektrostatisk afladning - test level: 20 kV (på air) conforming to IEC 61000-4-2
Modtagelighed overfor elektromagnetiske felter - test level: 10 V/m ("80...1000 MHz") conforming to IEC 61000-4-3
Modtagelighed overfor elektromagnetiske felter - test level: 30 V/m (1.4 GHz...2 GHz) conforming to IEC 61000-4-3
|
Vibrationsmodstand
|
+/-0.35 mm (f= 10…55 Hz) i henhold til IEC 61496-1
|
Chokmodstand
|
10 gn til 16 milisekund (1000 chokstød på hver akse) i henhold til IEC 61496-1
|
Elektrisk holdbarhed
|
20000000 kredsløb
|
Mekanisk holdbarhed
|
20000000 kredsløb
|
Levetid
|
20 år
|
Forpakningsinformation
Enhedstype af pakke 1
|
PCE
|
Antal enheder i pakke 1
|
1
|
Pakke 1 Højde
|
4,4 cm
|
Pakke 1 Længde
|
15,8 cm
|
Package 1 Length
|
12,2 cm
|
Pakke 1 Vægt
|
236,0 g
|
Enhedstype af pakke 2
|
S03
|
Antal enheder i pakke 2
|
26
|
Pakke 2 Højde
|
30,0 cm
|
Pakke 2 Bredde
|
30,0 cm
|
Pakke 2 Længde
|
40,0 cm
|
Pakke 2 Vægt
|
6,615 kg
|
Bæredygtighed
REACh-regulering
|
REACh-erklæring
|
REACh uden SVHC
|
Ja
|
EU RoHS-direktiv
|
Proaktiv overensstemmelse (produkt ikke omfattet af EU RoHS)
|
Kviksølvfri
|
Ja
|
Kina RoHS-regulering
|
Kina RoHS-erklæring
|
Oplysninger om RoHS-undtagelse
|
Ja
|
WEEE
|
Produktet skal bortskaffes på et marked i den europæiske union i henhold til specifik affaldsindsamling og må aldrig bortskaffes sammen med husholdningsaffald.
|
PVC-fri
|
Ja
|
Logistik informationer
samhandelsbetingelser DK
|
|