Schneider-Electric
 
XS1L06PC410 Bild- scope
XS1L06PC410
XS1-Indu. Näher.sch. Ø 6,5 mm, L50 mm, Edels., Sn 1,5 mm, 12-24 V DC, 2 m
EAN Code: 
3389110915037
Telemecanique
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Produktserie Telemecanique Inductive proximity sensors XS
Name der Reihe „General Purpose“
Sensortyp Induktiver Näherungssensor
Geräteanwendung -
Bezeichnung des Sensors XS1
Sensorausführung Zylindrisch Ø 6,5 mm, glatt
Größe 50 mm
Gehäusetyp Befestigt
Versenkt montierbar Bündig montierbar
Material Edelstahl
Typ des Ausgangssignals Digital
Verdrahtungstechnik 4-drahtig
Nennschaltabstand 1,5 mm
Funktion digitaler Ausgang 1S+1Ö
Art des Ausgangsstroms DC
Digitaler Ausgang PNP
Elektrische Verbindung Kabel
Kabellänge 2 m
Nennhilfsspannung [UH,nom] 12 - 24 V DC mit Verpolungsschutz
Schaltleistung in mA <= 200 mA mit Überlast- und Kurzschlussschutz
Schutzart (IP) IP67entsprichtIEC 60529
Zusatzmerkmale
Erfassungsfrontseite Vorne
Frontmaterial PPS
Gehäusematerial Edelstahl 303
Betriebszone 0…1,2 mm
Differenzialstrecke 1-15 % von Sr
Zusammensetzung des Kabels 4 x 0,08 mm²
Kabelisolierung PvR
Status-LED Ausgangsstatus: 1 LED (gelb)
Versorgungsspannungsgrenzen 10…36 V DC
Taktfrequenz <= 5000 Hz
Max. Spannungsabfall <2 V (geschlossen)
Leistungsaufnahme <= 10 mA keine Last
Max. Verzögerung zuerst 5 ms
Maximale Verzögerungsreaktion 0,1 ms
Maximale Verzögerungswiederherstellung 0,1 ms
Kennzeichnung CE
Gewindelänge 0 mm
Länge 50 mm
Produktgewicht 0,025 kg
Montage
Produktzertifizierungen CSA
UL
Umgebungstemperatur bei Betrieb -25…70 °C
Umgebungstemperatur bei Lagerung -40…85 °C
Vibrationsfestigkeit 25 gn Amplitude = +/- 2 mm (f = 10…55 Hz) entspricht IEC 60068-2-6
Stoßfestigkeit 50 gn für 11 ms entspricht IEC 60068-2-27
Verpackungseinheiten
Verpackungstyp VPE1 PCE
Anzahl der Geräte pro Packung 1
Verpackungsgewicht (Lbs) 51 g
Höhe VPE1 13 cm
Breite VPE1 9,4 cm
Länge VPE1 4,1 cm
Verpackungstyp VPE2 BAG
Inhaltsmenge VPE2 1
Gewicht VPE2 51 g
Höhe VPE2 2 cm
Breite VPE2 20 cm
Länge VPE2 15 cm
Verpackungstyp VPE3 S01
Inhaltsmenge VPE3 11
Gewicht VPE3 786 g
Höhe VPE3 15 cm
Breite VPE3 15 cm
Länge VPE3 40 cm
Nachhaltigkeit
Angebotsstatus nachhaltiges Produkt Green Premium Produkt
REACh-Verordnung
print REACh-Deklaration
EU-RoHS-Richtlinie Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope)
print EU-RoHS-Deklaration
Quecksilberfrei Ja
Informationen zu RoHS-Ausnahmen
print Ja
Umweltproduktdeklaration
print Produktumweltprofil
Circular Econmomy-Eignung
print Entsorgungsinformationen
Vertragliche Gewährleistung
Garantie 18 months