Schneider-Electric
XS618B1DAM12 picture- scope
XS618B1DAM12
inductive sensor XS6 M18 - L74mm - brass - Sn8mm - 12..48VDC - M12
T0DAY
ÁPR. 19, 2024
End of Commercialization
AUG. 01, 2023
Fő jellemzők
Termékválaszték Telemecanique Inductive proximity sensors XS
Sorozatnév Általános célú
Érzékelő típusa Induktív közelítésérzékelő
Érzékelő neve XS6
Érzékelő kivitel Hengeres M18
Méret 74 mm
Test típusa Rögzített
Süllyesztett szerelési lehetőség érzékelése ??? Süllyeszthető
Anyag Fém
Kimeneti jel típusa Diszkrét
Kábelezési technika 2-vezetékes
Névleges érzékelési távolság 8 mm
Diszkrét kimeneti funkció 1 NO
Kimeneti áramkör típusa DC
Villamos csatlakozás Csatlakozódugó M12, 4-lábú
[Us] névleges betáplálási feszültség 12...48 V DC elkülönítetlen mellett bemeneten felcserélt pólusok elleni védelem
Kapcsolási kapacitás mA-ban <= 100 mA DC elkülönítetlen mellett túlterhelés és rövidzárlat elleni védelem
IP védettségi fok IP671 megfelel MSZ EN 60529
IP69K kettős szigetelés megfelel DIN 40050-9
Kiegészítő jellemzők
Menet típusa M18 x 1
Érzékelő felület Érzékelési távolság
Előlap anyaga PPS
Szekrény anyaga Nikkelbevonatú sárgaréz
Érzékelési tartomány > 4...8 mm
Üzemi zóna 0…6,4 mm
Differenciális terjedés 1...15% (Sr érték)
LED állapota Kimeneti állapot és illesztési segédeszköz: 1 LED (sárga)
Betáplálási feszültség korlátok 10…58 V DC elkülönítetlen
Kapcsolási frekvencia <= 2000 Hz DC elkülönítetlen
Feszültségledobás <4 V (zárva)
Maximum delay first up 10 ms
Maximum delay response 0,3 ms
Maximum delay recovery 0,3 ms
Jelölés CE
Menetes hossza 52 mm
Hosszúság 74 mm
Nettó súly 0,04 kg
Környezet
Terméktanúsítványok UL-Aex
CSA-Ex
Működéshez szükséges környezeti levegő hőmérséklete -25…70 °C
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz -40…85 °C
Rezgési ellenállás 25 mm csúcstól csúcsig amplitúdó = +/- 2 mm (f = 10…55 Hz) megfelel IEC 60068-2-6
Ütésállóság 5 gn esetén 11 ms megfelel IEC 60068-2-27, Ea tesztek
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 2,000 cm
1. csomag szélessége 8,000 cm
1.csomag hossza 12,000 cm
1. csomag súlya 63,000 g
2. csomag- csomagolási egység típusa S01
Egységek száma 2. csomagban 22
2.csomag magassága 15 cm
2. csomag szélessége 15 cm
2. csomag hossza 40 cm
2. csomag súlya 1,571 kg
Kínálat fenntarthatósága
Fenntarthatósági állapot Green Premium termék
REACh rendelet
print REACh nyilatkozat
EU RoHS irányelv Proaktív megfelelőség (A termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá)
Higanymentes Igen
RoHS korlátozás alóli kivétel
print Igen
Körkörösségi profil
print Élettartam végére vonatkozó információ
Garancia
Garancia 18 months