|
XS8C4A4NCN12
XS8-Indu. Näher.sch. 40x40x117, PBT, Sn 40mm, 12-48 V DC, Klemmen
|
|
|
|
|
Ende der Kommerzialisierung AUG 01, 2023
|
|
|
|
|
Hauptmerkmale
Baureihe
|
Telemecanique Inductive proximity sensors XS
|
Name der Reihe
|
„General Purpose“
|
Sensortyp
|
Induktiver Näherungssensor
|
Geräteanwendung
|
Mobile Ausrüstung
|
Bezeichnung des Sensors
|
XS8
|
Sensorausführung
|
Bauform 40 x 40 x 117
|
Größe
|
117 mm
|
Gehäusetyp
|
Befestigt
|
Versenkt montierbar
|
Nicht bündig montierbar
|
Material
|
Kunststoff
|
Gehäusematerial
|
PBT
|
Typ des Ausgangssignals
|
Digital
|
Verdrahtungstechnik
|
4-drahtig
|
Nennschaltabstand
|
40 mm
|
Diskrete Ausgangsfunktion
|
1S+1Ö
|
Typ des Ausgangsstroms
|
DC
|
Diskreter Ausgangstyp
|
NPN
|
Elektrische Verbindung
|
Schraubklemmenanschluss, 4 x 1,5 mm²
|
Nennhilfsspannung [UH,nom]
|
12 - 48 V DC mit Verpolungsschutz
|
Schaltleistung in mA
|
<= 200 mA mit Überlast- und Kurzschlussschutz
|
Schutzart (IP)
|
IP67 entspricht IEC 60529
IP65 entspricht IEC 60529
IP69K entspricht DIN 40050
|
Zusatzmerkmale
Erfassungsfläche
|
5 Positionen Revolverkopf
|
Material der Vorderseite
|
PBT
|
Betriebszone
|
0…32 mm
|
Differenzialstrecke
|
3-15 % von Sr
|
Wiederholungsgenauigkeit
|
<= 3 % des Sr
|
Kabeleinführungsnummer
|
1 Kabeleinführung für 1/2" NPT Kabelverschraubung
|
Status-LED
|
Stromversorgung EIN: 1 LED (grün)
Ausgangsstatus: 1 LED (gelb)
|
Versorgungsspannungsgrenzen
|
10…58 V DC
|
Taktfrequenz
|
<= 200 Hz
|
Max. Spannungsabfall
|
<2 V (geschlossen)
|
Leistungsaufnahme
|
0-15 mA keine Last
|
Max. Verzögerung zuerst
|
7,5 ms
|
Max. Verzögerungsreaktion
|
1,4 ms
|
Maximale Verzögerungswiederherstellung
|
2,5 ms
|
Beschriftung
|
CE
|
Höhe
|
40 mm
|
Länge
|
40 mm
|
Breite
|
117 mm
|
Produktgewicht
|
0,244 kg
|
Montage
Produktzertifizierungen
|
UL
E2
CSA
CCC
|
Umgebungstemperatur bei Betrieb
|
-25…70 °C
|
Umgebungstemperatur bei Lagerung
|
-40…85 °C
|
Vibrationsfestigkeit
|
25 gn Amplitude = +/- 2 mm (f = 10…55 Hz) entspricht IEC 60068-2-6
|
Stoßfestigkeit
|
50 gn für 11 ms entspricht EN 60068-2-27
|
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art
|
PCE
|
VPE 1 Menge
|
1
|
Nachhaltigkeit
Angebotsstatus nachhaltiges Produkt
|
Green Premium Produkt
|
EU-RoHS-Richtlinie
|
Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope)
EU-RoHS-Deklaration
|
Quecksilberfrei
|
Ja
|
Informationen zu RoHS-Ausnahmen
|
Ja
|
Vertragliche Gewährleistung
|